IO-Link Safety

De nieuwe standaard: betrouwbare communicatie tot de laatste meter

Wat is IO-Link Safety?

IO-Link Safety is de uitbreiding van de wereldwijd gestandaardiseerde IO-Link-communicatie met de eisen van functionele veiligheid. IO-Link Safety zorgt dus voor consistente en veilige communicatie in automatiseringssystemen, van het besturingsniveau tot en met veiligheidsgerelateerde sensoren en actoren in het veld.

Met de technologie-uitbreiding profiteren gebruikers ook van typische IO-Link-voordelen op het gebied van functionele veiligheid, zoals eenvoudige parametrering via IODD of de snelle vervanging van apparaten. Het resultaat is een universele, eenvoudige en kosteneffectieve beveiligingsoplossing. De interactie van IO-Link en IO-Link Safety belooft nieuwe, fabrikantonafhankelijke machine- en systeemconcepten.

Voordelen van IO-Link Safety

IO-Link Safety combineert de bewezen voordelen van IO-Link-technologie met functionele veiligheid:

  • Verhoog de productiviteit dankzij gedetailleerde gegevens over de toestand
  • Vereenvoudig installatie-, onderhouds- en uitwisselingsprocessen dankzij geïmplementeerde standaarden
  • Vergroot de beschikbaarheid en nauwkeurigheid van gegevens met eenvoudige A/D-conversie
  • Snelle configuratie dankzij diagnose op afstand
  • Integreer veiligheidscomponenten dankzij Safety-functionaliteit
Whitepaper
De nieuwe standard: IO-Link Safety

Wilt u nieuwe machine- en installatieconcepten met IO-Link Safety realiseren? In onze Whitepaper komt u alles te weten over de structuur en voordelen van uw IO-Link en IO-Link-Safety-systeem, belangrijke technische achtergrondinformatie evenals de eerste praktijkvoorbeelden in de machinebouw.

Whitepaper nu downloaden
IO-Link Safety in de fabriek

Hoe werkt IO-Link Safety?

IO-Link is een open, serieel point-to-point-communicatieprotocol voor de aansluiting van sensoren en actoren op een automatiseringssysteem.

IO-Link Safety-gegevensoverdracht via Black channel

IO-Link Safety-gegevensoverdracht via Black channel

Black channel-principe

De IO-Link Safety-technologie-uitbreiding is gebaseerd op het Black channel-principe. Het principe maakt veilige communicatie mogelijk via het gestandaardiseerde communicatiemedium IO-Link. Hiervoor worden veiligheidsgerelateerde signalen en standaardsignalen samen in één communicatiekanaal overgedragen.

Veilige en veldbusonafhankelijke communicatie via IO-Link Safety

Veilige en veldbusonafhankelijke communicatie via IO-Link Safety

Veldbusonafhankelijke communicatie

Dankzij de gestandaardiseerde communicatie via IO-Link Safety kan het aantal gebruikte IO-Link-devices in de toekomst worden verminderd. Veldbusonafhankelijke communicatie maakt ook inkoop eenvoudiger en bespaart op opslagkosten.

Systeemarchitectuur

De architectuur van een IO-Link Safety-systeem bestaat eveneens uit een besturing, een voor IO-Link Safety geschikte master en één of meer devices. Voor het verwerken van veiligheidsgegevens is een veiligheidsbesturing vereist.

Systeemarchitectuur IO-Link en IO-Link Safety
IO-Link Safety-master en IO-Link Safety-device

IO-Link Safety-master en IO-Link Safety-device

IO-Link Safety-master

De IO-Link Safety-master vormt de interface naar de overkoepelende veiligheidsbesturing en maakt de veilige communicatie met de aangesloten IO-Link-devices mogelijk.

IO-Link Safety-devices

Naast de klassieke niet-veilige IO-Link-devices kunnen dankzij de IO-Link Safety-technologie-uitbreiding ook veiligheidsgerelateerde apparaten op de IO-Link-Safety-master worden aangesloten, zoals veiligheidssensoren, veilige sensoren via OSSDe, veilige actoren of gemengde veiligheidsapparaten (bijv. mechatronische apparaten).

IO-Link Safety in de praktijk

De volgende toepassingsvoorbeelden laten zien hoe veelzijdig en nuttig IO-Link Safety in verschillende industrieën kan worden ingezet.

Productielijn met robots

Productielijn met robots

Veilige positiebewaking van robots

In een productielijn ondersteunt een robot bij de picking van grondstoffen voor de productie van een product.

IO-Link Safety maakt een kostenefficiënte en veilige positiebewaking van een robot mogelijk. Dankzij de vele diagnosemogelijkheden kan onderhoud worden gepland, kunnen fouten worden herkend en worden verholpen. Dankzij de Data-Storage-functie van IO-Link kan in geval van schade een apparaat eenvoudig
worden vervangen. Het gebruik van gestandaardiseerde kabels vereenvoudigt de aansluiting.

Master op pneumatische ventieleiland

Master op pneumatische ventieleiland

Veilige afschakeling van pneumatische ventieleilanden

Noodstop-knoppen zijn ontworpen om de voedingsspanning naar de ventieleilanden en dus de pneumatische luchttoevoer naar de cilinders te onderbreken, wanneer ze worden bediend.

IO-Link-communicatie biedt volledige toegang tot de diagnosemeldingen van de ventieleilanden. De veiligheidsafschakeling vindt plaats tot en met PLe resp. SIL 3. De aansluiting kan ook onder verhoogde beschermingscondities in het IP65/67-bereik tot stand worden gebracht. Het gebruik van de M12-kabel met Push-Pull-aansluiting vereenvoudigt en optimaliseert daarbij de aansluiting.

Whitepaper IO-Link Safety

Whitepaper IO-Link Safety

Meer over IO-Link Safety

Wilt u meer informatie over IO-Link Safety ontvangen?

In onze Whitepaper leest u meer over:

❯ De structuur van IO-Link en IO-Link Safety
❯ IO-Link Safety in het kader van functionele veiligheid
❯ Wijzigingen door IO-Link Safety