NearFi-koppelmodulen NearFi is de contactloze realtime overdrachtstechnologie van Phoenix Contact. De Ethernet-communicatie die onafhankelijk is van protocollen, maakt flexibele gebruiksmogelijkheden voor alle Ethernet-protocollen mogelijk. Met NearFi-koppelmodulen kunnen energiegegevens (tot 100 W) en realtime Ethernet-gegevens (100 Mbit/s, fullduplex) via een luchtspleet van enkele centimeters worden overgedragen. Zo vervangt u eenvoudig slijtagegevoelige connectoren of sleepringen in industriële toepassingen en reduceert u kosten als gevolg van uitval tot een minimum.

NearFi-koppelmodulen

Uw voordelen:

  • Contactloos, dus geen slijtage en geen onderhoud
  • Protocolonafhankelijke, realtime Ethernet-communicatie zonder vertraging
  • Hoog vermogen in compacte behuizing
  • Flexibel - veel montagevrijheid dankzij flexibele positioneringsmogelijkheden t.o.v. elkaar
  • Rondom zichtbare diagnose door led-ring aan de behuizing
Protocolonafhankelijke Ethernet met NearFi-koppelmodulen

Protocolonafhankelijke communicatie in het nabije veld in realtime

Realtime Ethernet

NearFi-koppelmodulen verzenden Ethernet-gegevens tot 100 Mbit/s (fullduplex) in realtime. Daarbij werken de modulen volledig protocoltransparant, zodat alle gangbare Ethernet-protocollen kunnen worden gebruikt.

Snel opstarten van het apparaat maakt gebruik mogelijk in toepassingen waar toepassingsspecifieke functies zoals 'Fast Startup' vereist zijn.

Communicatie in het nabije veld via een luchtspleet betekent dat er geen kennis van frequentieplanning of draadloze overdrachtstechniek nodig is.

NearFi-koppelmodulen met inductieve energieoverdracht

Constante energieoverdracht bij automatische stroomvereffening

Inductieve energieoverdracht

Daarnaast dragen de koppelingen energie inductief over, waardoor ze contactloos eindapparaten, zoals I/O-stations, switches, enz. van energie kunnen voorzien. Via een NearFi-traject kan een vermogen van 50 W worden overgedragen.

Door twee NearFi-trajecten te combineren, kan het vermogen bij automatische stroomvereffening worden verhoogd tot 100 W. Toepassingsspecifieke functies zoals de overdracht van twee potentiaalgescheiden spanningen (US/UA, elk 50 W) zijn ook mogelijk.

NearFi-koppelmodulen onder een hoek gemonteerd

NearFi-koppelmodulen in de praktijk

Grote montagevrijheid

De NearFi-koppelmodulen kunnen, in tegenstelling tot gangbare connectoroplossingen, uit een willekeurige richting of ook roterend naar elkaar toe geleid worden. Ook hoeven de modulen zich niet exact boven elkaar te bevinden, maar mogen ze ook met een kleine afwijking of tangentiële hoek tegenover elkaar staan.

Door universele montagemogelijkheden kunnen de modulen flexibel worden gemonteerd. De montage kan middels de montageflens met M5-schroeven of middels de inwendige schroefdraad met M6-schroeven uitgevoerd worden.

Uw voordeel: minder hoge eisen aan de mechanische positionering van twee bewegende installatiedelen.

Man bekijkt NearFi-koppelmodulen met rondom zichtbare optische signalering

Primaire en secundaire modulen met led-ring rondom voor snelle diagnose

Eenvoudige inbedrijfstelling en diagnose

Voor de overdracht zijn in principe altijd twee apparaten nodig: een base- en een remote-koppeling. De modulen hoeven niet geconfigureerd te worden en zijn daardoor net zo gemakkelijk inzetbaar als een connector. Een geïntegreerde uitlijnhulp geeft een signaal af, wanneer de modulen optimaal gekoppeld zijn.

Door de rondom lopende optische signalering met duidelijk zichtbare leds is de bedrijfstoestand van het koppeltraject vanuit elke invalshoek zichtbaar.

NearFi-koppelmodulen in gebruik met stof en vuil

Robuust en veelzijdig toepasbaar

Bestand tegen stof en vuil

Waar de gangbare verbindingstechnieken hun grenzen bereiken wat betreft plaats- en bewegingsbeperkingen, vibraties, stof en vuil, rotatie en contactfrequentie, maakt NearFi communicatie zonder slijtage mogelijk via een luchtspleet van enkele centimeters. Bovendien is een overdracht door niet-metalen tussenruimten, zoals glas, kunststof of hout, mogelijk, waardoor veelzijdige toepassingen mogelijk zijn.

Dankzij de robuuste IP66-behuizing kunt u de NearFi-koppelmodulen in veeleisende omgevingen gebruiken. De M12-aansluiting voor Ethernet en spanning gebeurt via een schroefaansluiting dankzij de Duo-contour of snel en eenvoudig met de M12-Push-Pull-snelaansluittechniek.

Uw voordeel: universeel toepasbaar.

NearFi-koppelmodulen en talrijke prijslogo's

Meermaals bekroonde technologie

NearFi-koppelmodulen stellen nieuwe normen voor contactloze energie- en gegevensoverdracht in het nabij-veld-gebied. Ze zijn al verschillende keren onderscheiden door toonaangevende internationale vakbladen en met prestigieuze brancheonderscheidingen zoals de Hermes Award.

De prijzen benadrukken de innovatieve prestaties en technologische vooruitgang van NearFi-koppelmodulen voor industriële toepassingen. Ze symboliseren ook de hoge kwaliteit en toekomstbestendigheid van de technologie.

Typische toepassingsgebieden voor NearFi-koppelmodulen

Robots in de automobielfabriek
Ronddraaitafel
Werkstukdrager
Zelfrijdende transportsystemen (AGV-systemen)
Robots in de automobielfabriek

In onderhoudsintensieve applicaties, zoals het wisselen van het gereedschap aan robots, kunnen slijtagegevoelige en onderhoudsintensieve connectoren eenvoudig worden vervangen door NearFi-koppelmodulen, waardoor uitvalkosten tot een minimum worden gereduceerd.

Use case Robots downloaden
Ronddraaitafel

Gebruik NearFi-koppelmodulen voor contactloze communicatie met bewegende of roterende installatieonderdelen en vermijd productie-uitval door defecte connectoren of sleepringen die gevoelig zijn voor storingen.

Use case Ronddraaitafels downloaden
Werkstukdrager

Gebruik NearFi-koppelmodulen voor de contactloze overdracht tussen de werkstukdrager en het productiestation en vervang slijtagegevoelige en onderhoudsintensieve connectoren.

Use case Werkstukdrager downloaden
Zelfrijdende transportsystemen (AGV-systemen)

Installeer NearFi-koppelmodulen snel en eenvoudig aan uw zelfrijdend transportsysteem (AGV-systeem) en draag contactloos veiligheidsgerelateerde data tussen het AGV-systeem en productiestation over.

Use case Zelfrijdende transportsystemen downloaden