Smart Camera Box

Smart Ethernet Box – Outdoor-PoE-switch

De Smart Ethernet Box is een outdoor-PoE-switch met geïntegreerde voeding, overspanningsbeveiliging, splice-cassette voor lichtgeleiderkabels en een DIN-rail voor extra toebehoren. Uitgerust met tot en met vier Gigabit Power-over-Ethernet- en twee uplink-poorten is dit voor talrijke toepassingen, zoals videobewaking, ledverlichting, WLAN-access point en andere netwerktoepassingen het ideale all-in-one-apparaat. Daardoor is dit apparaat niet alleen perfect buitenshuis, maar ook bij uitstek geschikt voor een veeleisende toepassing binnenshuis in de industrie en handel.

Uw voordelen

  • Kostenbesparing door compact all-in-one-apparaat
  • Veel tijdbesparing door adapter voor wand- en mastmontage en door minimale bekabelingswerkzaamheden
  • Uitgebreid PoE-management voor een betrouwbare werking van bijv. IP-camera's
  • Eenvoudige inbedrijfstelling en configuratie via het web based management of de software FL NETWORK MANAGER
  • Groot aantal verschillende alarmmeldingen via SNMP, bijv. bij sabotagepogingen of een defecte overspanningsbeveiliging

Power-over-Ethernet - veelzijdig geïntegreerd

De Smart Ethernet Box biedt een krachtige PoE-voeding voor veeleisende netwerkapparaten: met ondersteuning van de IEEE 802.3bt-standaard levert hij eindapparaten met tot 90 W per poort, ideaal voor energie-intensieve toepassingen zoals PTZ-camera's of access points. Met een geïntegreerde kalenderfunctie kunnen aangesloten eindapparaten automatisch worden in- en uitgeschakeld op gedefinieerde tijden. Uitgebreide bewakingsfuncties zorgen altijd voor transparantie, bijvoorbeeld door grafische weergave van het PoE-budget of gerichte foutdiagnose bij spanningsproblemen.

Smart Ethernet Box met security-veiligheidsschild

Beveiliging door geïntegreerde security-functies

Security-functies

De Smart Ethernet Box ondersteunt de beveiliging van uw netwerk met uitgebreide beveiligingsfuncties: VLAN scheidt gevoelige gegevensstromen op logische wijze van elkaar, terwijl authenticatie in overeenstemming met IEEE 802.1X ervoor zorgt dat alleen geautoriseerde apparaten toegang krijgen. Bovendien maakt een MAC-adresfilter onbevoegde verbindingen moeilijker. Dankzij het geïntegreerde rol- en gebruikersbeheer kunnen gedifferentieerde rechten worden toegewezen aan beheerders, intern of extern onderhoudspersoneel. Als er wordt geprobeerd om fysiek met het apparaat te knoeien, wordt dit onmiddellijk gesignaleerd door een sabotagealarm.

Smart Ethernet Box met geopende voorste afdekplaat en mastmontage

Maximale beschikbaarheid met de Smart Ethernet Box

Systeemintegriteit en netwerkbeschikbaarheid

Uitgebreide functies maximaliseren de beschikbaarheid en stabiliteit van uw netwerkinfrastructuur: Netwerkredundantie via RSTP zorgt voor ononderbroken communicatie. Functies zoals PoE-Watchdog, LLDP voor buurtanalyse, LAN-poorten die gedeactiveerd kunnen worden en syslogregistratie zorgen voor systeemintegriteit. De geïntegreerde en verwisselbare overspanningsbeveiliging beveiligt het apparaat en geeft alarm bij activering. De afsluitbare behuizing biedt extra bescherming tegen toegang door onbevoegden. Dit zorgt voor een betrouwbare 24/7 werking, zelfs onder veeleisende omstandigheden.

Flensplaat en splice-cassette van de Smart Ethernet Box

Verwisselbare flensplaat voor snelle apparaatvervanging

Functionele outdoor-behuizing

De Smart Ethernet Box heeft een functionele outdoor-behuizing voor veeleisend gebruik. Nieuw is de combinatie van verwijderbare splice-cassette en flensplaat, die zonder gereedschap kan worden verwijderd wanneer onderhoud nodig is, zodat ze snel kunnen worden vervangen zonder ingreep in de bekabeling.

Dankzij de voorgemonteerde kabelwartels is het apparaat onmiddellijk klaar voor aansluiting zonder extra montagewerk. De praktische adapter voor wand- of mastmontage zorgt voor een snelle installatie met behulp van een klikmechanisme. Een geïntegreerd koellichaam zorgt ook voor een efficiënte afvoer van de warmte die wordt gegenereerd door het hoge PoE-vermogen. Dit is een duidelijk voordeel ten opzichte van klassieke schakelkastoplossingen.

De UV-bestendige behuizing is slag- en schokbestendig volgens IK10 en beschermd tegen waterstralen en stof volgens IP65/NEMA 4X. Deze is daarom ideaal voor langdurig buitengebruik, bijvoorbeeld in een maritieme omgeving.

Smart Ethernet Box: compact – robuust – krachtig De innovatieve Smart Ethernet Box combineert veel eigenschappen in één apparaat:

Interactieve beeldkaart: Smart Ethernet Box in 3D-weergave
Universele montageadapter
De universele montageadapter vereenvoudigt het installeren met een eenvoudig vergrendelingsmechanisme.
Robuuste behuizing
De robuuste behuizing met klimaatmembraan voldoet aan alle eisen voor de buitenruimte.
Kabelinvoeren
Via de kabelinvoeren kunt u voorgeconfectioneerde kabels water- en stofdicht aansluiten.
Krachtige voeding
Een krachtige voeding maakt een betrouwbare en permanente voeding van camera's met een hoge vermogensvraag mogelijk, ook onder extreme omgevingsomstandigheden.
PoE-switch
De PoE-switch voedt max. vier camera's en beschikt over management- en diagnosefuncties.
Verwisselbare overspanningsbeveiliging
De verwisselbare overspanningsbeveiliging zorgt voor een hoge beschikbaarheid van het systeem. Bij een geregistreerde gebeurtenis wordt via het Ethernet een alarmmelding doorgegeven.
Splice-cassette
Met de geïntegreerde splice-cassette sluit u lichtgeleiderkabels eenvoudig en betrouwbaar aan.
Geïntegreerde deurbewaking
Bij een sabotagepoging wordt u door de geïntegreerde deurbewaking via het Ethernet gealarmeerd.

Alles voor videobewaking in één apparaat Overzicht van de productkenmerken

Smart Ethernet Box
Smart Ethernet Box
Smart Ethernet Box
Smart Ethernet Box
Smart Ethernet Box
Smart Ethernet Box
Smart Ethernet Box

  • Managed Switch (om te schakelen naar de unmanaged modus)
  • High Switching Capacity (bandbreedte backplane)
  • Power-over-Ethernet (PoE IEEE 802.3bt, at, af)
  • Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)
  • Simple Network Time Protocol (SNTP)
  • Link Layer Discovery Protocol (LLDP IEEE 802.1ab)

Smart Ethernet Box

  • Virtual Local Area Network (VLAN)
  • Remote-Authentication-Dial-in-User-Service (als RADIUS 802.1x-authenticator)
  • Filter MAC-adres
  • Sabotagealarm (deuropening, kabelmanipulatie)

Smart Ethernet Box

  • Web based management (HTTP/HTTPS)
  • Simple Network Management Protocol (SNMPv2/3); (MIB-browser, FL NETWORK MANAGER)
  • Command Line Interface (Telnet, SSH)

Smart Ethernet Box

  • Snelle en eenvoudige inbedrijfstelling door de basis-set-up
  • Modern webdesign, ook geoptimaliseerd voor mobiele eindapparaten
  • Vrije vormgeving van gebruikers- en rollenbeheer (schalen van toegangsrechten voor individuele gebruikers)
  • Vormgeving van eigen timerprofielen in wekelijks of dagelijks ritme (staat individueel in- en uitschakelen van PoE-spanningen en de 24 V DC-uitgang toe)
  • Wereldwijde tijd-set-up (automatische omschakeling van de zomer- en wintertijd in alle tijdzones wereldwijd)

Smart Ethernet Box

  • Bewaking en registratie in een logboek van de gebeurtenissen van de aangesloten apparaten
  • Grafische weergave van het toegewezen PoE-budget en van de PoE-vermogensbewaking
  • Ondersteuning van syslog (protocolleren van gebeurtenissen van apparaten en opslag op een remote-server)
  • Snapshot-functie (eenvoudig overzicht en documentatie van de systeemstatus en alle uitgevoerde instellingen)
  • Proactieve alarmering van gebeurtenissen (overspanningsbeveiliging, temperatuur)

Smart Ethernet Box

  • Slag- en stootvast conform IK10 en daardoor veilig voor vandalisme
  • Water- en stofdicht conform IP65/NEMA 4X en daardoor beschermd tegen waterstralen en andere ongunstige omgevingsomstandigheden
  • Weer-, UV- en corrosiebestendig. Daarom is onbeperkt gebruik buitenshuis mogelijk
  • Vermijden van de vorming van condenswater in het apparaat door geïntegreerd klimaatmembraan
  • Design zonder ventilator ook voor extreme omstandigheden door een efficiënt afgestemd koellichaam
  • Eenvoudige wand- of mastmontage dankzij zelfborgende montageadapter
  • Variabele deurmontage (rechts- en linksaanslag, afneembaar)

De Smart Ethernet Box vanuit verschillende perspectieven

Smart Ethernet Box staand met de afdekplaat open
Smart Ethernet Box liggend met weergave van de kabelinvoeren
Achteraanzicht van de Smart Ethernet Box met montageadapter en koellichaam

Productvarianten

De Smart Ethernet Box is leverbaar in de volgende varianten:

SCX 2POE 2LX
SCX 4POE 2T
SCX 2POE 2T
SCX 4POE 2LX
SCX 2POE 2LX

SCX 4POE 2T

SCX 2POE 2T

SCX 4POE 2LX

Uplink-poorten 2 x FO 2 x koper Ethernet 2 x koper Ethernet 2 x FO
Camera-aansluitingen 2 x PoE 4 x PoE 2 x PoE 4 x PoE
Artikelnr. 1108543 1108542 1108544 1102626
Modulaire componenten voor de videobewaking

Infrastructuur voor videobewaking – individueel te combineren

Modulaire oplossing voor de videobewaking Individuele onderdelen voor de camera-aansluitkast

Naast de Smart Ethernet Box heeft Phoenix Contact een breed assortiment industriële producten op het gebied van aansluit- en communicatietechniek – combineerbaar tot een toepassingsgerichte oplossing tussen camera en videoserver.

Zo krijgt u alle infrastructuurcomponenten voor een betrouwbare videobewaking van één leverancier en kunt u uw bewakingssysteem flexibel aanpassen.