De Managed PoE-switches uit de 4000-serie maken gebruikersspecifieke PoE-instellingen mogelijk. Zo kan bijv. de PoE-functionaliteit per poort worden geactiveerd en gedeactiveerd. Daarnaast kunt u ook een PoE-prioriteitstoekenning en maximale energiebudgets instellen. Bij eventuele problemen met de voeding van de switch wordt gewaarborgd dat uw belangrijke apparaten van PoE blijven worden voorzien.
PoE-switches Onze PoE-switches maken de gelijktijdige overdracht van data en energie via één Ethernet-kabel mogelijk. Dit is ideaal voor een efficiënte en ruimtebesparende netwerkinfrastructuur. U hebt de keuze tussen eenvoudige Plug-and-play-oplossingen en krachtige, configureerbare apparaten. Onze Unmanaged en Managed PoE-switches bieden voor elke eis de juiste oplossing.
Unmanaged PoE Switches
Unmanaged Switches van de 1000-serie zijn geschikt voor toepassingen met een hoge datadoorvoer, zoals PoE-camera's
Hoge prestaties en een hoge datadoorvoer van PoE-switches
De Gigabit Unmanaged Switches zijn ideaal voor de voorziening van apparaten met een hoge datadoorvoer – zoals camera's met een hoge resolutie. De switches ondersteunen bovendien jumbo frames, wat de efficiëntie in netwerken met grote datahoeveelheden nog eens extra vergroot.
Afhankelijk van de behoefte voldoen de PoE-switches van de 1000- en 1100-serie aan de volgende standaarden:
- IEEE 802.3 af/at/bt (4PPoE+) voor de voorziening van de aansluitapparaten met maximaal 240 W bij 50 tot 57 V DC
- IEEE 802.3 af/at voor de voorziening van de aansluitapparaten met maximaal 120 W bij 18 tot 57 V DC
Stabiele aansluitingen
Dankzij Quality of Service (QoS) geprioriteerde meldingen bieden de PoE-switches zowel een hoge overdrachtskwaliteit als bijzonder stabiele en betrouwbare aansluitingen. Dit resulteert in een foutloze en storingsvrije overdracht.
De FL SWITCH 1701-7POE is geoptimaliseerd voor Vision-toepassingen
Geoptimaliseerd voor industriële beeldverwerking
Beeldverwerkingstoepassingen zonder schakelkast in de productie besparen ruimte en vereenvoudigen de integratie in bestaande installatieconcepten. Hiervoor worden verschillende camera's en bijbehorende led-verlichtingssystemen rechtstreeks in het veld aangesloten op het Gbit-Ethernet-netwerk.
De Unmanaged IP67-switch FL SWITCH 1701-7POE maakt de gedecentraliseerde koppeling van camera's en veldapparaten via Power-over-Ethernet (PoE) mogelijk en is geoptimaliseerd voor industriële beeldverwerkingstoepassingen. Deze heeft zeven PoE-poorten en een uplink-poort in Gbit-bandbreedte. Dankzij de interne bufferopslag kan de switch het grote datavolume van meerdere camera's met hoge resolutie en ook hoge gegevensbelastingen aan. Jumbo frames worden ook verwerkt. Het apparaat wordt aangesloten via een standaard voedingsspanning van 24 V DC - er zijn geen speciale PoE-netvoedingen nodig.
REG-switches voor de gebouweninstallatie
Varianten voor de gebouweninstallatie
De 1100-serie heeft ook varianten met passende bouwvorm voor gebouwenautomatisering. Door hun REG-formaat in overeenstemming met DIN 43880 zijn ze speciaal ontworpen voor gebruik in verdelers voor gebouwinstallaties. Zo maken ze een bijzonder ruimtebesparende installatie voor de gebouwentechniek direct in de onderverdeler van het gebouw mogelijk.
Naast de standaardvariant met acht standaard GBit-compatibele Ethernet-poorten (FL SWITCH 1108 REG) biedt Phoenix Contact ook een variant met vier standaard poorten en vier PoE-poorten, die uw aansluitapparaten tegelijkertijd ook van stroom voorzien (FL SWITCH 1104-4POE REG).
Overzicht van Unmanaged PoE-switches
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| FL SWITCH 1000 POE | FL SWITCH 1100 POE | FL SWITCH 1100T POE | |
| Overdrachtssnelheid | 10/100 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s |
| Temperatuurbereik | -10 °C ... +60 °C | -10 °C ... +60 °C | -40 °C ... +70 °C |
| Beschermklasse | IP30 | IP30 | IP30 |
| Power-over-Ethernet Power Budget | 120 W (IEEE 802.3af/at) of 240 W (IEEE 802.3af/at/bt) | 240 W (IEEE 802.3af/at/bt) | 120 W (IEEE 802.3af/at) of 240 W (IEEE 802.3af/at/bt) |
| Bijzonderheden | QoS | QoS, Jumbo Frames | QoS, Jumbo Frames |
| Toelatingen | CE, UL | CE, UL | CE, UL |
| Naar de productlijst | Naar de productlijst | Naar de productlijst |
Meer over Unmanaged PoE-switches
|
|
|
|
|---|---|---|
| FL SWITCH 1701-7 POE | FL SWITCH 1104-4POE op DIN-rail gemonteerd apparaat | |
| Overdrachtssnelheid | 10/100/1000 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s |
| Temperatuurbereik | -40 °C ... +50 °C | +5 °C ... +50 °C |
| Beschermklasse | IP65/IP66/IP67 | IP20 |
| Power-over-Ethernet Power Budget | 7 PoE-poorten, 150 W | 4 PoE-poorten, 120 W |
| Bijzonderheden | QoS, protocolprioritering, groot protocolgeheugen | QoS, DIN-railbouwvorm |
| Toelatingen | CE | CE |
| Naar het product | Naar het product |
Managed PoE Switches
PoE-switches 4000 zijn geschikt voor gebruik met PoE-gevoede high power-apparaten, zoals PoE++-camera's
Vermogen tot 60 W per poort
De Managed PoE-switches uit de 4000-serie voeden eindapparaten met maximaal 60 W per poort. Ze zijn ook geschikt voor gebruik in applicaties met eindapparaten, zoals high power-camera's, volgens de standaard IEEE 802.3bt (PoE++).
Tot de extra functies behoren Gigabit SFP uplink-poorten met jumbo frame-functionaliteit ter waarborging van de data-integriteit. Hierdoor wordt de veiligheid van de gegevensoverdracht in alle toepassingen gewaarborgd.
Met de PoE-watchdogfunctie kunt u controleren of uw PoE-eindapparaten naar behoren functioneren. Daarvoor verzendt de switch met regelmatige tussenpozen een ping naar de powered device (PD). Na een configureerbaar aantal onbeantwoorde pings wordt een power cycle uitgevoerd. De PD wordt opnieuw opgestart. Eindapparaten die tijdens het bedrijf door een storing niet meer functioneren, kunnen op deze manier weer opgestart worden zonder dat hiervoor servicepersoneel aan te pas komt. De PoE-Switch kan de PD eventueel ook helemaal deactiveren.
Plan met de PoE-scheduler dag en tijdstip waarop de switch Power-over-Ethernet aan uw eindapparaten ter beschikking stelt. Dat is nuttig als eindapparaten alleen op bepaalde tijdstippen actief moeten zijn. Zo verlaagt u in de resterende tijd het stroomverbruik en de databelasting in uw netwerk.
Een overzicht van de Managed PoE-switch 4000
|
|
|
|---|---|
| FL SWITCH 4000 POE | |
| Overdrachtssnelheid | 10/100/1000 Mbit/s |
| Alarmcontact | ja |
| Temperatuurbereik | -40 °C ... +75 °C |
| Beschermklasse | IP30 |
| Voedingsspanning | 52 V DC … 55 V DC, redundant |
| Power-over-Ethernet | IEEE 802.3at/af/bt, 60 W per poort, 180 W/240 W per switch |
| Filterfuncties | Quality of Service, VLAN, Multicast / IGMP Snooping |
| Redundantie | RSTP, Extended-Ring-redundantie 15 ms |
| Managementfuncties | Port Configuration |
| Diagnosefuncties | Port Statistics and Utilization, LLDP |
| Automatiseringsprotocollen | PROFINET Conformance Class A |
| Toelatingen | CE, UL |
| Naar de productlijst |