FL SWITCH 1701 7POE
-
Industrial Ethernet Switch
1119230
PoE+ Ethernet-switch, 8 Ethernet-poorten in M12-formaat, automatische herkenning van de overdrachtssnelheid van 10/100/1000 Mbit/s, jumbo frames tot 9600 bytes, koppeling van netwerksegmenten met verschillende bitrates, autocrossing-functie, beschermklasse IP67
Productdetails
| Maatschets |
|
| Breedte | 60 mm |
| Hoogte | 226 mm |
| diepte | 102 mm |
| boorgatafstand | 210 mm |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | LET OP: Zorg voor stoorimmuniteit! Realiseer de FE-aansluiting bij montage op een geleidende ondergrond via een bevestigingsschroef. Bij montage op een niet-geleidende ondergrond vindt de FE-aansluiting met de bevestigingsschroef via een kabelschoen plaats. |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Zoals de zaken er nu voorstaan, bereiden we het product zo voor dat het vanaf 11 december 2027 zal voldoen aan de eisen van de Cyber Resilience Act van de EU (CRA), op basis van de informatie die momenteel over de CRA beschikbaar is. |
| Kleur | nikkelkleurig |
| materiaal bodemplaat | spuitgietaluminium, corrosiebestendig |
| materiaal behuizing | Zinkspuitgietwerk, oppervlak verkoperd en vernikkeld |
| materiaal behuizingsoppervlak | vernikkeld |
| montagetechniek | Wandmontage |
| Ethernet | |
| Aantal interfaces | 1 |
| Aansluitmethode | M12-connector, X-gepolariseerd |
| Opmerking met betrekking tot de aansluiting | autonegotiation en autocrossing |
| overdrachtssnelheid | 10/100/1000 Mbit/s |
| overdrachtsmedium | Koper |
| overdrachtslengte | 100 m (per segment) |
| signaal-led's | Dataontvangst, link-status |
| Aantal kanalen | 1 (M12-poorten) |
| Ethernet (PoE) | |
| Aansluitmethode | M12-connector, 8-polig |
| Opmerking met betrekking tot de aansluiting | X-gepolariseerd |
| overdrachtssnelheid | 10/100/1000 Mbit/s |
| overdrachtsmedium | Koper |
| overdrachtslengte | 100 m (per segment) |
| signaal-led's | Gegevensontvangst, verbindingsstatus, PoE |
| Aantal kanalen | 7 (RJ45-PoE-poorten) |
| Uitgangsvermogen (Totaal) | max. 150 W |
| Uitgangsvermogen (per poort) | max. 60 W |
| Producttype | switch |
| Productfamilie | Unmanaged PoE Switch 1000 |
| bouwvorm | Stand-alone |
| MTTF | 249,43 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 25 °C, arbeidscyclus 21% ) |
| 107,99 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 40 °C, arbeidscyclus 34,25% ) | |
| 30,14 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 70 °C, arbeidscyclus 100% ) | |
| Bijzondere eigenschappen | Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA) |
| signaalvertraging | ≥ 1,9 µs (Store-and-Forward-mode, 10/100/1000 Mbit/s, afhankelijk van de frameafmetingen) |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Switch-functies | |
| MAC-adrestabel | 16 k |
| PROFINET Conformance Class | Conformance Class A |
| status- en diagnose-led's | led's: US1, US2 (voeding), Fail (alarmcontact), telkens 3 led's per Ethernet-poort (link, activity en PoE-status) |
| Basisfunctie | PSE, conform IEEE 802.3af/at/bt |
| Autonegotiation | |
| Modus Store-and-Forward-Switching | |
| 10/100/1000 Mbit/s | |
| Jumbo frames tot 9600 bytes | |
| 8 prioriteitsklassen | |
| Andere functies | Autonegotiation |
| opgenomen vermogen | 168 W (Vin= Min, Tamb = Max, POE = 150W, 100% dataverkeer op alle aangesloten poorten) |
| lokale diagnose | US voedingsspanning US led groen |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 18 W (Vin= Min, Tamb = Max, POE = 150W, 100% dataverkeer op alle aangesloten poorten) |
| testafstand | 24 V-voeding/functionele aarde 500 V DC 1 min |
| Ethernet-interface / alle andere potentiëlen 2,25 kV DC 1 min | |
| overdrachtsmedium | Koper |
| Voeding | |
| voedingsspanning (DC) | 24 V DC (M12-connector) |
| voedingsspanningsbereik | 18,7 V DC ... 30,5 V DC |
| aansluiting voeding | via M12-connector, L-gepolariseerd |
| rimpel | 3,6 Vtt |
| stroomopname maximaal | 10 A (maximale nominale belasting) |
| stroomopname typ. | 300 mA (bij US = 24 V DC en 25 °C omgevingstemperatuur) |
| Voeding: moduulelektronica | |
| voedingsspanning | 24 V DC |
| voedingsspanningsbereik | 18,7 V DC ... 30,5 V DC (inclusief rimpel) |
| Voedingsspanning | |
| Aansluitmethode | M12-connector, L-gepolariseerd |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP65 |
| IP66 | |
| IP67 | |
| IP68 | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 50 °C (rekening houden met derating) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
| schok (bedrijf) | 30g (EN 60068-2-27) |
| trillingen (bedrijf) | volgens IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Luchtdruk (bedrijf) | 86 kPa ... 108 kPa (2000 m boven NAP) |
| luchtdruk (opslag/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (3500 m boven zeeniveau) |
| elektromagnetische compatibiliteit | conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU |
| conformiteit met EMC-richtlijnen | EN 61000-6-2 EN 61000-4-2 (ESD) Criterium B |
| EN 61000-6-2 IEC 61000-4-3 (elektromagnetische velden) Criterium A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-4 (EFT/Burst) Criterium A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 (surge) Criterium A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-6 (storingen via voedingsleidingen) Criterium A | |
| EN 61000-6-4 (stooremissie via de kabel) Klasse A | |
| EN 61000-6-4 Klasse A | |
| stoorimmuniteit | EN 61000-6-2:2019 |
| Stooremissie | |
| normen/bepalingen | EN_61000-6-4:2019 |
| statusindicatie | led's: US1, US2 (voeding), Fail (alarmcontact), telkens 3 led's per Ethernet-poort (link, activity en PoE-status) |
| Artikelnummer | 1119230 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DNN114 |
| Productcode | DNN114 |
| GTIN | 4063151048723 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 1,824 kg |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 1,605 kg |
| Douanetariefnummer | 85176200 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170402 |
| ECLASS-15.0 | 19170402 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222612 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead|7439-92-1 (CAS-nr.: Niet van toepassing) |
Compatibele producten
-
-
NBC-M12MRX/2,0-94F/M12MRX - Netwerkkabel 1080721
-
NBC-M12MSX/ 1,0-94C/M12MSX - Netwerkkabel 1125028
-
NBC-M12MSX/1,0-94F/M12MRX - Netwerkkabel 1080724
-
NBC-M12MSX/2,0-94F/M12MRX - Netwerkkabel 1080725
-
NBC-M12MSX/5,0-94F/M12MRX - Netwerkkabel 1080726
-
SACC-PO12MSX-8CT-CL SH - Dataconnector 1021783
-
PROT-M12 - Borgschroef 1680539
-
SACC-M12FSL-4FEPL-CL M - Powerconnector 1646350
-
SACC-M12FSL-4CT-CM SH - Powerconnector 1027480
Uw voordelen
Gigabit-ondersteuning
Robuuste IP67-behuizing
Eenvoudige wandmontage
PoE+ voeding via 7 poorten
Jumbo frames met max. 9600 bytes
Metalen behuizing
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem