Managed NAT Switch 2000 serie, 4 RJ45-poorten 10/100/1000 Mbit/s, 2 SFP-poorten 100/1000 Mbit/s, 2 Combo-poorten, beschermklasse: IP20, omgevingstemperatuur (bedrijf): -40 °C ... 70 °C, voedingsspanningsbereik: 12 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance Class B, 1:1-NAT, Virtual NAT, IP-Masquerading, Ontwikkelingsproces gecertificeerd volgens IEC 62443-4-1, Compatibel met IEC 62443-4-2, Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA)
Layer-3-switches
Managed NAT Switch 2000 serie, 8 RJ45-poorten 10/100 Mbit/s, beschermklasse: IP20, omgevingstemperatuur (bedrijf): -40 °C ... 70 °C, voedingsspanningsbereik: 9 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance Class B, 1:1-NAT, Virtual NAT, IP-Masquerading, Ontwikkelingsproces gecertificeerd volgens IEC 62443-4-1, Product gecertificeerd volgens IEC 62443-4-2, Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA)
Managed NAT Switch 2000 serie, 8 RJ45-poorten 10/100 Mbit/s, beschermklasse: IP20, omgevingstemperatuur (bedrijf): 0 °C ... 60 °C, voedingsspanningsbereik: 18 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance Class A, 1:1-NAT, Virtual NAT, IP-Masquerading, Ontwikkelingsproces gecertificeerd volgens IEC 62443-4-1, Product gecertificeerd volgens IEC 62443-4-2, Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA)
Ethernet Gigabit Modular Switch met steekplaatsen voor vierentwintig 10/100/1000 MBit/s koper- of 100/1000 Mbit/s SFP-poorten en vier 1000/10,000 Mbit/s SFP-poorten met behulp van tijdens bedrijf uitwisselbare modules aan de achterzijde
Beveiligbare Ethernet Gigabit Modular Switch met steekplaatsen voor vierentwintig 10/100/1000-Mbit/s-koper- of 100/1000-Mbit/s-SFP-poorten en vier 1000/10000-Mbit/s-SFP-poorten met behulp van tijdens het bedrijf uitwisselbare modules aan de achterzijde.
Managed Switch EP7000 serie, 24 SFP-poorten 100/1000 Mbit/s, 4 HSR/PRP-combo-poorten 100/1000 Mbit/s (SFP) of 10/100/1000 Mbit/s (RJ45), beschermklasse: IP20, omgevingstemperatuur (bedrijf): -40 °C ... 85 °C, voedingsspanningsbereik: 10 V DC ... 36 V DC, Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA)
Managed Switch EP7000 serie, 32 RJ45-poorten 10/100/1000 Mbit/s, beschermklasse: IP20, omgevingstemperatuur (bedrijf): -40 °C ... 85 °C, voedingsspanningsbereik: 10 V DC ... 36 V DC, Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA)
Managed Switch EP6000 serie, 12 RJ45-poorten 10/100/1000 Mbit/s, 4 SFP-poorten 100/1000 Mbit/s, beschermklasse: IP20, omgevingstemperatuur (bedrijf): -40 °C ... 85 °C, voedingsspanningsbereik: 100 V AC/DC ... 240 V AC/DC
Managed Switch uit de EP6000-serie, configureerbare combinatie van RJ45-poorten voor 10/100/1000 Mbit/s en SFP-poorten voor 100/1000 Mbit/s, module-opties voor extra functionaliteit, bedrijfstemperatuur van -40 °C tot +85 °C, voeding 100 - 240 V AC/DC, redundant 48 V DC, 48 V DC, redundant 24 V DC of 24 V DC
Managed Switch EP7000 serie, 16 RJ45-poorten 10/100/1000 Mbit/s, 16 SFP-poorten 100/1000 Mbit/s, beschermklasse: IP20, omgevingstemperatuur (bedrijf): -40 °C ... 85 °C, voedingsspanningsbereik: 36 V DC ... 72 V DC, Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA)