Ontwikkeld in overeenstemming met IEC 61850-3 (omgevingsomstandigheden)
FL SWITCH EP7232-LV
-
Industrial Ethernet Switch
1688991
Managed Switch EP7000 serie, 32 RJ45-poorten 10/100/1000 Mbit/s, beschermklasse: IP20, omgevingstemperatuur (bedrijf): -40 °C ... 85 °C, voedingsspanningsbereik: 10 V DC ... 36 V DC, Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA)
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Netwerkstructuur volgens IEC 61850
IEEE 1613
Layer-2- en Lite-Layer-3-functies
Rack-switch, 32 poorten
Ondersteuning voor IEEE 1588 v2 precisietiming