Smalle ethernet-switch, vijf RJ45-poorten met 10/100 Mbit/s aan alle poorten, automatische herkenning van de overdrachtssnelheid, autocrossing-functie en QoS
Unmanaged Switches
Smalle ethernet-switch, zestien RJ45-poorten met 10/100 Mbit/s aan alle poorten, automatische herkenning van de overdrachtssnelheid, autocrossing-functie en QoS
Smalle ethernet-switch, acht RJ45-poorten met 10/100 Mbit/s aan alle poorten, automatische herkenning van de overdrachtssnelheid, autocrossing-functie en QoS
Smalle ethernet-switch, vijf RJ45-poorten met 10/100/1000 Mbit/s aan alle poorten, automatische herkenning van de overdrachtssnelheid, autocrossing-functie en QoS
PoE+ Ethernet-switch, 8 Ethernet-poorten in M12-formaat, automatische herkenning van de overdrachtssnelheid van 10/100/1000 Mbit/s, jumbo frames tot 9600 bytes, koppeling van netwerksegmenten met verschillende bitrates, autocrossing-functie, beschermklasse IP67
Smalle ethernet-switch, acht RJ45-poorten met 10/100/1000 Mbit/s aan alle poorten, automatische herkenning van de overdrachtssnelheid, autocrossing-functie en QoS
Ethernet-switch, 5 TP-RJ45-poorten, automatische herkenning van dataoverdrachtssnelheden van 10 of 100 Mbit/s (RJ45), autocrossingfunctie
Ethernet-switch, 24 RJ45-poorten met 10/100 Mbit/s op alle poorten, automatische herkenning van de overdrachtssnelheid, autocrossing-functie en QoS
Smalle Ethernet-switch, zestien RJ45-poorten met 10/100/1000 Mbit/s aan alle poorten, automatische herkenning van de overdrachtssnelheid, autocrossing-functie en QoS
Smalle Ethernet-switch, breed temperatuurbereik, acht RJ45-poorten met 10/100 MBit/s aan alle poorten, automatische herkenning van de overdrachtssnelheid, autocrossing-functie en QoS