Ontwikkeld in overeenstemming met IEC 61850-3 (omgevingsomstandigheden)
FL SWITCH EP6000
-
Industrial Ethernet Switch
1739245
Managed Switch uit de EP6000-serie, configureerbare combinatie van RJ45-poorten voor 10/100/1000 Mbit/s en SFP-poorten voor 100/1000 Mbit/s, module-opties voor extra functionaliteit, bedrijfstemperatuur van -40 °C tot +85 °C, voeding 100 - 240 V AC/DC, redundant 48 V DC, 48 V DC, redundant 24 V DC of 24 V DC
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Breedte | 82,7 mm |
| Hoogte | 188,39 mm |
| diepte | 197,12 mm |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Zoals de zaken er nu voorstaan, bereiden we het product zo voor dat het vanaf 11 december 2027 zal voldoen aan de eisen van de Cyber Resilience Act van de EU (CRA), op basis van de informatie die momenteel over de CRA beschikbaar is. |
| Kleur (Behuizing) | blank aluminiumkleurig (RAL 9006) |
| materiaal behuizing | metaal |
| montagetechniek | Railmontage |
| Ethernet | |
| Aansluitmethode | RJ45 |
| Opmerking met betrekking tot de aansluiting | autonegotiation en autocrossing |
| overdrachtssnelheid | 10/100/1000 Mbit/s |
| overdrachtsmedium | Koper |
| overdrachtslengte | 100 m (per segment) |
| Aantal kanalen | Afhankelijk van de configuratie |
| Ethernet (SFP) | |
| Aansluitmethode | SFP |
| overdrachtssnelheid | 100/1000 Mbit/s (full-duplex) |
| overdrachtsmedium | afhankelijk van het SFP-moduul |
| Aantal kanalen | Afhankelijk van de configuratie |
| HSR/PRP-combo-poorten | |
| Aansluitmethode | SFP/RJ45 |
| overdrachtssnelheid | 10/100/1000 Mbit/s (RJ45-poorten) |
| 100/1000 Mbit/s (SFP-poorten) | |
| Aantal kanalen | Afhankelijk van de configuratie |
| Digitaal: | |
| benaming uitgang | Alarmrelaisuitgang: |
| beschrijving van de uitgang | 24 V DC, maximaal 1 A 125 V DC, maximaal 200 mA |
| Opmerking met betrekking tot de aansluiting | Relais met wisselcontact |
| meldcontact | |
| stuurspanning | 24 V DC |
| stuurstroom | 1 A |
| Producttype | switch |
| Productfamilie | Managed Switch EP6000 |
| Bijzondere eigenschappen | Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA) |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | II |
| vervuilingsgraad | 2 |
| Switch-functies | |
| IP-parametrering | DHCP Option 82 |
| MAC-adrestabel | 16k |
| meldcontact stuurspanning | 24 V DC |
| meldcontact stuurstroom | 1 A |
| status- en diagnose-led's | Leds: voeding (POWER), fout (ERROR), linkstatus |
| Managementfuncties | SNMPv1/v2/v3 |
| Port Mirroring | |
| SSHv2 | |
| Telnet | |
| MIB-ondersteuning | |
| Diagnosefuncties | SysLog |
| Filteringfuncties | Link Aggregation |
| NAT-functies | 1:1-NAT (Alleen met optie 6500) |
| Redundantiefuncties | HSR (Alleen met optie LM05 - 2RBX) |
| PRP (Alleen met optie LM05 - 2RBX) | |
| RSTP | |
| Tijdsynchronisatie | IEEE 1588v2 (PTP) |
| Security-functies | |
| firewall-regels | configureerbare Stateful-Inspection-Firewall (Alleen met optie 6500) |
| verificatie | RADIUS-authenticatie |
| Authenticatie met TACACS+ | |
| ACL's (toegangscontrolelijsten) | |
| Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)-ondersteuning | Client, server en relais |
| Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | IEEE 802.1AB |
| lokale diagnose | Voeding Voedingsspanning led groen |
| Fout Alarmmelding led rood | |
| X1 ... X16 Link-status led groen | |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | max. 50 W |
| overdrachtsmedium | Koper |
| afhankelijk van het toegepaste SFP-moduul | |
| Voeding | |
| voedingsspanning | Afhankelijk van de configuratie |
| 100 - 240 V AC/DC, redundant 48 V DC, 48 V DC, redundant 24 V DC of 24 V DC | |
| voeding | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 85 °C (Typegoedkeuring tot 85 °C gedurende 16 uur, 70 °C max. temperatuur bij procesondersteunende modellen.) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % (niet condenserend) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
| normcode | Omgevingsomstandigheden |
| normen/bepalingen | IEC 61850-3 |
| IEEE 1613 |
| Conformiteit/toelatingen | |
| conformiteit | CE-conform |
| stoorimmuniteit | IEC 61850-3, IEEE 1613, EN 61000-6-2: 2005 |
| statusindicatie | Leds: voeding (POWER), fout (ERROR), linkstatus |
| Artikelnummer | 1739245 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | DNN512 |
| Productcode | DNN512 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 2.727 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 1.958 g |
| Douanetariefnummer | 85176200 |
| Land van herkomst | TW |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide (CAS-nr.: 75980-60-8) | |
Compatibele producten
Uw voordelen
Netwerkstructuur volgens IEC 61850
IEEE 1613
Layer-2 en layer-3 functies
Ondersteuning van precisietiming volgens IEEE 1588 v2
Ondersteuning van Access Control Lists (ACL) voor filteren van verkeer, RADIUS en verificatie van TACAC.
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem