Security Appliance
FL MGUARD 4305
-
Router
1357875
Security-Router serie, 5 RJ45-poorten (WAN, 3x LAN, DMZ (XF5)) 10/100/1000 Mbit/s, beschermklasse: IP20, omgevingstemperatuur (bedrijf): -40 °C ... 60 °C, voedingsspanningsbereik: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, Ontwikkelingsproces gecertificeerd volgens IEC 62443-4-1, Product gecertificeerd volgens IEC 62443-4-2, Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA), Configureerbare Stateful Inspection Firewall met alle functies, veilige scheiding voor PROFIsafe volgens IEC 61784-3-3, User-Firewall, Conditional-Firewall, Rulesets
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
BSH
Toelatings-ID: BSH 1122DNV
Toelatings-ID: TAA0000382cULus Listed
Toelatings-ID: E366272Compatibele producten
Uw voordelen
Centrale managementtool
Maximale veiligheid
Maximale performance
Integratie van IT- en OT-security
mGuard-security-technologie