Industriële 4G-LTE-router, Europa-versie, fallback naar 3G UMTS/HSPA+ en 2G GPRS/EDGE, 2 Ethernet-interfaces, firewall, NAT, IPsec- en OpenVPN-ondersteuning , 2x SMA-F antennebus, SMS- en e-mailverzending, 2 digitale ingangen, 1 digitaler uitgang
Draagrail-router
Industriële 4G-LTE-router, wereldwijd inzetbaar, fallback naar 3G (HSPA+) en 2G (EDGE), 2 Ethernet-interfaces, firewall, NAT, IPsec- en OpenVPN-ondersteuning, 2x SMA-F-antennebus, sms- en e-mailverzending, 2 digitale ingangen, 1 digitale uitgang
Security-Router serie, 2 RJ45-poorten 10/100/1000 MBit/s, beschermklasse: IP20, omgevingstemperatuur (bedrijf): -40 °C ... 60 °C, voedingsspanningsbereik: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, Ontwikkelingsproces gecertificeerd volgens IEC 62443-4-1, Product gecertificeerd volgens IEC 62443-4-2, Configureerbare Stateful Inspection Firewall met alle functies, veilige scheiding voor PROFIsafe volgens IEC 61784-3-3, User-Firewall, Conditional-Firewall, Rulesets
Industriële 4G-LTE-router, EU-apparaat, fallback naar 3G (UMTS/HSPA) en 2G (GPRS/EDGE), WLAN-access point 802.11a/b/g/n, 150 Mbit/s, 2,4 GHz + 5 GHz, 2 poorten-switch, Firewall, NAT, IPsec- en OpenVPN-ondersteuning, 2 DI, 1 DO, RS-232/RS-485
Industriële 4G-LTE-router, EU-apparaat, fallback naar 3G (UMTS/HSPA) en 2G (GPRS/EDGE), 2-poorten switch, firewall, NAT, IPsec- en OpenVPN-ondersteuning, 4 DI, 2 DO
Security-Router serie, 2 RJ45-poorten 10/100/1000 MBit/s, beschermklasse: IP20, omgevingstemperatuur (bedrijf): -20 °C ... 60 °C, voedingsspanningsbereik: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, Product gecertificeerd volgens IEC 62443-4-2, Eenvoudige Stateful Inspection Firewall, veilige scheiding voor PROFIsafe volgens IEC 61784-3-3
Security-Router serie, 5 RJ45-poorten (WAN, 3x LAN, DMZ (XF5)) 10/100/1000 MBit/s, beschermklasse: IP20, omgevingstemperatuur (bedrijf): -40 °C ... 60 °C, voedingsspanningsbereik: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, Ontwikkelingsproces gecertificeerd volgens IEC 62443-4-1, Product gecertificeerd volgens IEC 62443-4-2, Configureerbare Stateful Inspection Firewall met alle functies, veilige scheiding voor PROFIsafe volgens IEC 61784-3-3, User-Firewall, Conditional-Firewall, Rulesets
Industriële 5G-router (5G NR, release 16, SA/NSA), nu ook wereldwijd te gebruiken, Fallback op 4G (LTE Advanced Pro) en 3G (HSPA+), 4-poort Switch, Firewall, NAT, IPsec en OpenVPN, 4x SMA-F-antennebussen, sms- en e-mail-verzending, 4 DI, 2 DO
Security-Router serie, 5 RJ45-poorten 10/100/1000 MBit/s, beschermklasse: IP20, omgevingstemperatuur (bedrijf): -20 °C ... 60 °C, voedingsspanningsbereik: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, unmanaged, switch met 4 poorten, ontwikkelingsproces gecertificeerd volgens IEC 62443-4-1, Product gecertificeerd volgens IEC 62443-4-2, Eenvoudige Stateful Inspection Firewall, veilige scheiding voor PROFIsafe volgens IEC 61784-3-3
Industriële 4G-LTE-router, EU-apparaat, fallback naar 3G (UMTS/HSPA) en 2G (GPRS/EDGE), WLAN-access point 802.11a/b/g/n, 150 Mbit/s, 2,4 GHz + 5 GHz, 2-poorten switch, firewall, NAT, IPsec- en OpenVPN-ondersteuning, 4 DI, 2 DO