TC ROUTER 5004T-5G EU
-
Router
1439475
Industriële 5G-router (5G NR, release 16, SA/NSA), nu ook wereldwijd te gebruiken, Fallback op 4G (LTE Advanced Pro) en 3G (HSPA+), 4-poort Switch, Firewall, NAT, IPsec en OpenVPN, 4x SMA-F-antennebussen, sms- en e-mail-verzending, 4 DI, 2 DO
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
| toepassing | Ethernet |
| MTTF | 378 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 25 °C, arbeidscyclus 21% ) |
| 164 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 40 °C, arbeidscyclus 34,25% ) | |
| 65 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 40 °C, arbeidscyclus 100% ) | |
| Security-functies | |
| 1:1 Network Address Translation (NAT) in VPN | wordt ondersteund |
| Aantal VPN-tunnels | ≤ 10 (IPsec of OpenVPN) |
| verificatie | X.509v3, PSK |
| data-integriteit | IPsec: MD5, SHA-1, SHA-256, AHS-384, SHA-512 |
| OpenVPN: MD5, SHA-1, SHA-224, SHA-256, AHS-384, SHA-512 | |
| filtering | IP-adressen |
| Poorten | |
| Protocollen | |
| firewall-regels | Stateful Inspection Firewall |
| Internet Protocol Security (IPsec)-mode | ESP-tunnel |
| routing | Port Forwarding |
| Exposed Host | |
| Masquerading | |
| datacoderingsmethode | IPsec: 3DES, AES-128, -192, -256 |
| OpenVPN: AES..., Blowfish 128, DES..., CAST5 128, RC2... | |
| galvanische scheiding | Ethernet // PE |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 7,2 W |
| netsoort | Draadloze telecomnetwerken |
| Voeding | |
| voedingsspanningsbereik | 10 V DC ... 30 V DC (Via steekbare Push-in-klem) |
| stroomopname typ. | 300 mA (24 V DC) |
| 90 mA (24 V DC, bij geactiveerde energiebesparingsmodus) | |
| Functie | |
| management | Web based management |
| SNMPv1/v2/v3 | |
| SSHv2 | |
| Digitaal | |
| beschrijving van de ingang | Digitale ingang |
| Aantal ingangen | 4 |
| ingangssignaal spanning | 10 V DC ... 30 V DC |
| schakelniveau "0"-signaal | < 8 V DC |
| schakelniveau "1"-signaal | 10 V DC ... 30 V DC |
| Signaal | |
| benaming uitgang | Digitale uitgang |
| Aantal uitgangen | 2 |
| uitgangssignaal spanning | 10 V DC ... 30 V DC (afhankelijk van de schakelspanning) |
| uitgangssignaal stroom | ≤ 50 mA (niet kortsluitvast) |
| Voeding | |
| Aansluitmethode | Push-in-veerdrukaansluiting |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
| Eendraads/aansluitpunt stijf | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Eendraads/aansluitpunt flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| aderdoorsnede soepel [AWG] | 26 ... 16 |
| Striplengte | 9,00 mm |
| Webserver | ja |
| Data: Ethernet-interface, 10/100/1000Base-T(X) volgens IEEE 802.3 | |
| seriële overdrachtssnelheid | 10/100/1000 MBit/s, autonegotiation |
| Aansluitmethode | RJ45-bus, afgeschermd |
| Aantal kanalen | 4 |
| overdrachtslengte | 100 m (Twisted-Pair, afgeschermd) |
| ondersteunde protocollen | TCP/IP, UDP/IP, HTTP(S), (S)FTP |
| VPN: IPsec, OpenVPN, GRE | |
| hulpprotocollen | ARP, DHCP, DNS, DynDNS, PING (ICMP), SMTP(S), NTP, SSL/TLS, STARTTLS, SMS |
| Draadloos | |
| beschrijving van de interface | 5G (NR) / 4G (LTE Advanced Pro) / 3G (HSPA+) |
| Bedrijfstoestand | LTE (DL: CAT19 / UL: CAT 18) |
| 5G NR (3GPP R16) | |
| frequentiebereik | 2100 MHz (5G NR NSA, n1) |
| 1900 MHz (5G NR NSA, n2) | |
| 1800 MHz (5G NR NSA, n3) | |
| 850 MHz (5G NR NSA, n5) | |
| 2600 MHz (5G NR NSA, n7) | |
| 900 MHz (5G NR NSA, n8) | |
| 700 MHz (5G NR NSA, n12) | |
| 750 MHz (5G NR NSA, n14) | |
| 800 MHz (5G NR NSA, n20) | |
| 1900 MHz (5G NR NSA, n25) | |
| 700 MHz (5G NR NSA, n28) | |
| 2300 MHz (5G NR NSA, n30) | |
| 2600 MHz (5G NR NSA, n38) | |
| 2300 MHz (5G NR NSA, n40) | |
| 2600 MHz (5G NR NSA, n41) | |
| 3700 MHz (5G NR NSA, n48) | |
| 2100 MHz (5G NR NSA, n66) | |
| 600 MHz (5G NR NSA, n71) | |
| 3700 MHz (5G NR NSA, n77) | |
| 2200 MHz (5G NR NSA, n78) | |
| 4500 MHz (5G NR NSA, n79) | |
| 2100 MHz (5G NR SA, n1) | |
| 1900 MHz (5G NR SA, n2) | |
| 1800 MHz (5G NR SA, n3) | |
| 850 MHz (5G NR SA, n5) | |
| 2600 MHz (5G NR SA, n7) | |
| 900 MHz (5G NR SA, n8) | |
| 700 MHz (5G NR SA, n12) | |
| 750 MHz (5G NR SA, n13) | |
| 750 MHz (5G NR SA, n14) | |
| 850 MHz (5G NR SA, n18) | |
| 800 MHz (5G NR SA, n20) | |
| 1900 MHz (5G NR SA, n25) | |
| 850 MHz (5G NR SA, n26) | |
| 700 MHz (5G NR SA, n28) | |
| 700 MHz (5G NR SA, n29) | |
| 2300 MHz (5G NR SA, n30) | |
| 2600 MHz (5G NR SA, n38) | |
| 2300 MHz (5G NR SA, n40) | |
| 2600 MHz (5G NR SA, n41) | |
| 2100 MHz (5G NR SA, n66) | |
| 190 MHz (5G NR SA, n70) | |
| 600 MHz (5G NR SA, n71) | |
| 1500 MHz (5G NR SA, n75) | |
| 1400 MHz (5G NR SA, n76) | |
| 3700 MHz (5G NR SA, n77) | |
| 3500 MHz (5G NR SA, n78) | |
| 4500 MHz (5G NR SA, n79) | |
| 2100 MHz (LTE (FDD), B1) | |
| 1900 MHz (LTE (FDD), B2) | |
| 1800 MHz (LTE (FDD), B3) | |
| 850 MHz (LTE (FDD), B5) | |
| 2600 MHz (LTE (FDD), B7) | |
| 900 MHz (LTE (FDD), B8) | |
| 700 MHz (LTE (FDD), B12) | |
| 700 MHz (LTE (FDD), B13) | |
| 700 MHz (LTE (FDD), B14) | |
| 700 MHz (LTE (FDD), B17) | |
| 800 MHz (LTE (FDD), B18) | |
| 800 MHz (LTE (FDD), B19) | |
| 800 MHz (LTE (FDD), B20) | |
| 1900 MHz (LTE (FDD), B25) | |
| 850 MHz (LTE (FDD), B26) | |
| 700 MHz (LTE (FDD), B28) | |
| 700 MHz (LTE (FDD), B29) | |
| 2300 MHz (LTE (FDD), B30) | |
| 1500 MHz (LTE (FDD), B32) | |
| 2100 MHz (LTE (FDD), B66) | |
| 600 MHz (LTE (FDD), B71) | |
| 2000 MHz (LTE (TDD), B34) | |
| 2600 MHz (LTE (TDD), B38) | |
| 1900 MHz (LTE (TDD), B39) | |
| 2300 MHz (LTE (TDD), B40) | |
| 2500 MHz (LTE (TDD), B41) | |
| 3500 MHz (LTE (TDD), B42) | |
| 3700 MHz (LTE (TDD), B43) | |
| 4800 MHz (LTE (TDD), B48) | |
| 2100 MHz (WCDMA, B1) | |
| 1900 MHz (WCDMA, B2) | |
| 850 MHz (WCDMA, B5) | |
| 900 MHz (WCDMA, B8) | |
| 800 MHz (WCDMA, B19) | |
| transmissiesnelheid | 2,4 Gbit/s (5G NR SA, DL) |
| 900 Mbit/s (5G NR SA, UL) | |
| 3,4 Gbit/s (5G NR NSA, DL) | |
| 550 Mbit/s (5G NR NSA, UL) | |
| 1,6 Gbit/s (LTE, DL) | |
| 200 Mbit/s (LTE, UL) | |
| Aantal | 4 |
| Aansluitmethode | SMA (female) |
| impedantie | 50 Ω |
| SIM-interface | 1,8 Volt, 3 Volt |
| Micro-SIM (3FF) | |
| landondersteuning | Globaal |
| Maatschets |
|
| Breedte | 45 mm |
| Hoogte | 130 mm |
| diepte | 130 mm |
| Kleur (Bovenste behuizingsdeel) | grijs (RAL 7042) |
| materiaal (Behuizing) | Polycarbonaat |
| Trilbestendig volgens EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Trilling (bedrijf): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, in XYZ...richting |
| Schokbestendig volgens EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | schok (bedrijf): 15g |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 70 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| hoogtepositie | ≤ 5000 m (Beperking, zie de fabrikantverklaring voor gebruik op hoogte) |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
| CE | |
| Certificaat | CE-conform |
| elektromagnetische compatibiliteit | Conform RED-richtlijn 2014/53/EU |
| stoorimmuniteit | EN 61000-6-2 |
| Ontlading statische elektriciteit | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-2 |
| Ontlading statische elektriciteit | |
| Contactontlading | ± 6 kV (Testniveau 3) |
| luchtontlading | ± 8 kV (Testniveau 3) |
| Opmerking | criterium B |
| Elektromagnetisch HF-veld | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisch HF-veld | |
| frequentiebereik | 80 MHz ... 3 GHz (Testniveau 3) |
| veldsterkte | 10 V/m |
| Opmerking | criterium A |
| Snelle transiënten (Burst) | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-4 |
| Snelle transiënten (Burst) | |
| Ingang | ± 2 kV (Testniveau 3) |
| signaal | ± 2 kV (Ethernet) |
| Opmerking | criterium B |
| stootstroombelasting (surge) | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-5 |
| stootstroombelasting (surge) | |
| Ingang | ± 0,5 kV (symmetrisch) |
| ± 1 kV (asymmetrisch) | |
| signaal | ± 1 kV (Datakabel, asymmetrisch) |
| Opmerking | criterium B |
| Adergebonden beïnvloeding | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-6 |
| Adergebonden beïnvloeding | |
| frequentiebereik | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Opmerking | criterium A |
| Spanning | 10 V |
| Stooremissie | |
| normen / bepalingen | EN 61000-6-4 |
| zendstoorspanning volgens EN 55011 | klasse B toepassingsgebied industrie en woonomgeving |
| zendstoorstraling volgens EN 55011 | klasse B toepassingsgebied industrie en woonomgeving |
| Criteria | |
| criterium A | Normale werking binnen de vastgelegde grenzen. |
| criterium B | Tijdelijk gevaar voor de werking, die het apparaat zelf weer corrigeert. |
| montagetechniek | Railmontage |
| Montage-instructie | Gebruik altijd vier antennes, om alle frequentiecombinaties en een maximaal ontvangstvermogen te bereiken. |
| Artikelnummer | 1439475 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DNC422 |
| Productcode | DNC422 |
| GTIN | 4063151818258 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 380,4 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 240 g |
| Douanetariefnummer | 85176200 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170502 |
| ECLASS-15.0 | 19170502 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
FK-MCP 1,5/ 8-ST-3,81 GY7035 - Printconnectoren 1713311
-
ANT-OMNI-0671-03 - Antenne 1565400
-
ANT-OMNI-0671-04 - Antenne 1830085
-
ANT-OMNI-0671-02 - Antenne 1396318
-
ANT-OMNI-0671-01 - Antenne 1396316
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CKM - Coaxiale kabel 1340139
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM - Coaxiale kabel 1340143
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CKM - Coaxiale kabel 1340144
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CKM - Coaxiale kabel 1340147
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Coaxiale kabel 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Coaxiale kabel 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Coaxiale kabel 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Coaxiale kabel 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Coaxiale kabel 1340127
-
CN-UB-70DC-6-BB - Overspanningsbeveiligingsmodule 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adapter 2867843
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Weersbestendige tape 2903182
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 45 - Montageplaat 1456045
-
FL PANEL ADAPTER 45 - Montageplaat 1456055
-
FL DIN RA - Montagerailadapter 2891053
-
FL MICRO SD FLASH - Programma-/configuratiegeheugen 1129482
Uw voordelen
Draadloze router voor openbare en private 5G-netwerken (SA/NSA)
Stateful Inspection Firewall voor dynamisch filteren
Alarmering per sms of e-mail direct via de geïntegreerde schakelingang
IPsec en OpenVPN
VPN-Remote-Start per telefoon of SMS
Configuratie via web based management of microSD-kaart
4 schakelingangen en 2 schakeluitgangen
4 lokale Ethernet-aansluitingen
Geïntegreerd logboek
Uitgebreid temperatuurbereik -40 °C ... +70 °C
Uitgebreide diagnosefuncties
Schakelbare energiebesparingsmode
Voor de wereldwijde markt voor mobiele telefoons (vanaf hardwareversie 11)
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem