NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Coaxiale kabel
1340125

Coaxiale kabel 50 Ω, lengte: 10 m, N(m) - N(m), leidingsbuitendiameter: 10,3 mm, overdrachtfrequentie: ≤ 7,25 GHz, typische demping: 800 MHz 1,6 dB, 2,4 GHz 2,7 dB, 5,8 GHz 4,3 dB, 7,25 GHz 5 dB

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

Toekomstbestendig dankzij het gebruik van loodvrije materialen
Optimaal voor WLAN, Bluetooth, LTE en 5G signalen
Het frequentiebereik tot 7,25 GHz maakt het gebruik van de hoge Wifi6 en 5G-frequentiebanden mogelijk
Het gebruik van de UV-bestendige LZSH-kabel maakt gebruik in nagenoeg alle industriële veldcommunicatieapplicaties mogelijk