Patchkabels, Ethernet, 8-polig, LSZH, blauw, connector recht RJ45 / IP20, op connector recht RJ45 / IP20, kabellengte: 1 m
RJ45-kabel
Patchkabels, Ethernet, 8-polig, LSZH, blauw, connector recht RJ45 / IP20, op connector recht RJ45 / IP20, kabellengte: 0,5 m
Patchkabels, Ethernet, 8-polig, LSZH, blauw, connector recht RJ45 / IP20, op connector recht RJ45 / IP20, kabellengte: 1,5 m
Patchkabels, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s) CAT6A, 8-polig, LSZH, rood, connector recht RJ45 / IP20, op connector recht RJ45 / IP20, kabellengte: 3 m
Patchkabels, Ethernet, 8-polig, LSZH, blauw, connector recht RJ45 / IP20, op connector recht RJ45 / IP20, kabellengte: 0,3 m
Patchkabels, Ethernet, 8-polig, LSZH, blauw, connector recht RJ45 / IP20, op connector recht RJ45 / IP20, kabellengte: 3 m
Patchkabels, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s) CAT6A, 8-polig, LSZH, rood, connector recht RJ45 / IP20, op connector recht RJ45 / IP20, kabellengte: 0,5 m
Patchkabels, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s) CAT6A, 8-polig, LSZH, zwart, connector recht RJ45 / IP20, op connector recht RJ45 / IP20, kabellengte: 2 m
Patchkabels, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s) CAT6A, 8-polig, LSZH, zwart, connector recht RJ45 / IP20, op connector recht RJ45 / IP20, kabellengte: 1 m
Patchkabels, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s) CAT6A, 8-polig, LSZH, wit, connector recht RJ45 / IP20, op connector recht RJ45 / IP20, kabellengte: 1 m