Security-router voor onderhoud op afstand
FL MGUARD 2105
-
Router
1357850
Security-Router serie, 5 RJ45-poorten 10/100/1000 Mbit/s, beschermklasse: IP20, omgevingstemperatuur (bedrijf): -20 °C ... 60 °C, voedingsspanningsbereik: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, unmanaged, switch met 4 poorten, ontwikkelingsproces gecertificeerd volgens IEC 62443-4-1, Product gecertificeerd volgens IEC 62443-4-2, Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA), Eenvoudige Stateful Inspection Firewall, veilige scheiding voor PROFIsafe volgens IEC 61784-3-3
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
cULus Listed
Toelatings-ID: E366272Compatibele producten
Uw voordelen
Centrale managementtool
Maximale performance
Maximale veiligheid
Onderhoud op afstand met maximale security
mGuard-security-technologie