Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Cellulink draadloze router voor buiten Cellulink is een nieuwe productfamilie van industriële draadloze routers voor buiten om netwerkcompatibele apparaten aan te sluiten op het mobiele netwerk. De IEC-62443-4-2-gecertificeerde apparaten hebben geïntegreerde antennes en kunnen wereldwijd worden gebruikt.

Cellulink draadloze router voor buiten

Uw voordelen

  • Kosten- en ruimtebesparing door integratie van de antennes in de behuizing
  • Snellere installatie dankzij PoE en eliminatie van antennemontage
  • Hoge cybersecurity met certificering volgens IEC 62443-4-1 en IEC 62443-4-2
  • Kan universeel worden gebruikt in elke mobiele telefoontoepassing
  • Eenvoudige configuratie en firmware-updates dankzij web based management, REST API en apparaat- en updatebeheer

De gemakkelijke weg naar het mobiele netwerk

Cellulink zorgt voor optimale mobiele connectiviteit voor uw toepassing. Met geïntegreerde antennes, een robuuste outdoor-behuizing en Power-over-Ethernet bespaart u tijd en geld tijdens de planning en installatie. Het apparaat is geschikt voor talloze toepassingen. Dankzij de certificering volgens IEC 62443-4-2 biedt het ook een hoog niveau van cybersecurity.

Topologie mobiele communicatie met Cellulink

Mobiele communicatie met Cellulink

De nieuwe mobiele communicatie

Cellulink vertegenwoordigt het nieuwe type handige, flexibele en snelle verbinding van uw systeem met het mobiele netwerk. Met Cellulink ontkoppelt u de draadloze interface van uw toepassing. Dit geeft u meer flexibiliteit in de keuze van apparaten in de verschillende prestatie- en technologieklassen en de vormfactor, afhankelijk van de locatie en toepassing, zonder dat u de basisconfiguratie van uw toepassing hoeft aan te passen.

Voor optimale beveiliging wordt ook aangenomen dat uw applicatie end-to-end encryptie implementeert. Dit betekent dat encryptie (VPN, TLS, ...) al plaatsvindt in de schakelkast op het eerste apparaat in de communicatieketen. De versleutelde gegevens worden veilig verzonden naar het externe station via het openbare internet of een privénetwerk met behulp van Cellulink als een zuivere draadloze interface. Pas daarna worden de gegevens weer gedecodeerd. Het initiërende apparaat kan een besturing, een security-router, een industriële pc of een ander apparaat van Phoenix Contact of andere fabrikanten zijn. Zelfs een aanval met fysieke toegang tot de schakelkast in een onderstation leidt niet tot een direct beveiligingsprobleem voor uw systeem.

Cellulink router voor buiten met radiogolven

Geïntegreerde antennes

Geïntegreerde antennes

Het gebruik van geïntegreerde antennes biedt aanzienlijke voordelen. Het maakt aanzienlijke materiaalbesparingen mogelijk, omdat er geen extra antennes, kabels en toebehoren meer nodig zijn. De verminderde installatie-inspanning leidt ook tot een aanzienlijke tijdsbesparing. Bovendien bieden geïntegreerde antennes een hoge mate van flexibiliteit voor het apparaat wat betreft installatielocatie en montagemethode, waardoor ze optimaal kunnen worden aangepast aan verschillende vereisten. Bovendien worden de dempingsverliezen op de kabels en adapters geëlimineerd. In combinatie met de speciaal geoptimaliseerde antennegeometrie leidt dit tot een betere ontvangstkwaliteit.

Wereldkaart 3D in halve cirkel

Wereldwijde dekking

Wereldwijde dekking voor mobiele telefoons

Wereldwijde draadloze apparaten bieden een hoge mate van flexibiliteit omdat ze wereldwijd kunnen worden gebruikt. De apparaten kunnen altijd verbonden blijven, ongeacht hun locatie. Ze vereenvoudigen ook de projectering en opslag, omdat één variant voor alle regio's kan worden gebruikt. Op lange termijn zijn de toestellen toekomstbestendig en betrouwbaar dankzij de eSIM-technologie en de fallbackoptie. Aan de ene kant is een gemakkelijke overstap naar een andere provider gegarandeerd en aan de andere kant kunt u uw apparaten blijven gebruiken, zelfs in het geval van technologische veranderingen, zoals de overstap van 4G naar 5G.

Bescherming Security en IEC 62443

Veilig: gecertificeerd volgens IEC 62443-4-2

Cybersecurity: IEC 62443-4-2

Apparaatcertificering in overeenstemming met de veiligheidsnorm IEC 62443-4-2 is de basis voor een toekomstbestendig en investeringsveilig product. In combinatie met het gecertificeerde ontwikkelingsproces en de jarenlange ervaring van Phoenix Contact worden de apparaten ontwikkeld volgens hoge cybersecuritystandaarden op alle niveaus. Om ervoor te zorgen dat uw gegevens en processen veilig blijven, profiteert u van uitgebreide cybersecurity en bescherming tegen cyberaanvallen.

Eigenschappen

Technische eigenschappen Cellulink

Technische eigenschappen van Cellulink in een oogopslag

Toepassingsgebieden

Topologie Remote control via het openbare mobiele netwerk met Cellulink
Topologie onderhoud op afstand via het openbare mobiele netwerk met Cellulink
Topologie communicatie via het private mobiele netwerk met Cellulink
Topologie Remote control via het openbare mobiele netwerk met Cellulink

Remote control beschrijft de continue uitwisseling van gegevens tussen de controleruimte en de onderstations in het veld. Gegevensoverdracht kan cyclisch of gebeurtenisgestuurd zijn.

  • Cellulink wordt in deze context gebruikt om een systeem in staat te stellen procesdata te verzenden naar de controleruimte via het openbare mobiele netwerk
  • Cellulink levert de mobiele connectiviteit (4G of 5G) voor het downstream apparaat (bijv. PLCnext, MGUARD of zelfs een apparaat van derden zonder geïntegreerde draadloze interface)

Topologie onderhoud op afstand via het openbare mobiele netwerk met Cellulink

Onderhoud op afstand beschrijft de uitvoering van onderhouds- en servicewerkzaamheden op afstand door een verbinding tot stand te brengen met besturingen en het Ethernet-netwerk. De verbinding wordt snel, efficiënt en op verzoek tot stand gebracht.

  • Cellulink wordt in deze context gebruikt om de verbinding van besturingen of Ethernet-netwerken met het openbare mobiele netwerk mogelijk te maken
  • Cellulink levert de mobiele connectiviteit (4G of 5G) voor het downstream apparaat

Topologie communicatie via het private mobiele netwerk met Cellulink

Er zijn oneindig veel toepassingen binnen private 5G-netwerken. De verbinding van Cellulink-apparaten die geschikt zijn voor 5G wordt uitgelegd aan de hand van het voorbeeld van een AGV-toepassing.

  • Cellulink maakt de verbinding tussen de besturing op een AGV en het bedrijfsinterne 5G-netwerk.
  • Dankzij de voordelen van 5G kan dit worden gedaan met een groot aantal AGV's met hoge mogelijke gegevenssnelheden, lage latenties en over lange afstanden.

Productoverzicht globaal

CELLULINK 4401-4G GL M25
CELLULINK 4401-4G GL M40
CELLULINK 6501-5G GL M25
CELLULINK 6501-5G GL M40
CELLULINK 4401-4G GL M25

CELLULINK 4401-4G GL M40

CELLULINK 6501-5G GL M25

CELLULINK 6501-5G GL M40

Toepassingsgebied Globaal Globaal Globaal Globaal
Vermogensklasse LTE CAT4 LTE CAT4 5G 5G
Fallback voor draadloze verbinding 2G 2G 4G 4G
Behuizing vormfactor Wand-/mastvariant Schakelkastvariant Wand-/mastvariant Schakelkastvariant
Dubbele SIM eSIM, fysieke SIM eSIM, fysieke SIM eSIM, fysieke SIM eSIM, fysieke SIM
PoE ja ja ja ja
Redundante voeding - 10 - 30 V - 10 - 30 V
Artikelnr. 1637527 1637627 1637531 1637530
leverbaar vanaf Einde KW2 / 2026 Einde KW2 / 2026
Naar de productlijst Naar de productlijst Naar de productlijst Naar de productlijst

Productoverzicht Europa

CELLULINK 2401-4G EU M25
CELLULINK 2401-4G EU M40
CELLULINK 2401-4G EU M25

CELLULINK 2401-4G EU M40

Toepassingsgebied Europa Europa
Vermogensklasse LTE CAT1 LTE CAT1
Fallback voor draadloze verbinding 2G 2G
Behuizing vormfactor Wand-/mastvariant Schakelkastvariant
Dubbele SIM eSIM, fysieke SIM eSIM, fysieke SIM
PoE ja ja
Redundante voeding - 10 - 30 V
Artikelnr. 1503433 1503487
Naar de productlijst Naar de productlijst
Vooraanzicht Ethernet Power Adapter

Voeding via Ethernet-kabel

Ethernet Power Adapter

De Ethernet Power Adapter voedt de spanning die op de klem wordt gezet (18 tot 60 V DC) rechtstreeks naar de vrije aderparen van de Ethernet-kabel en stuurt deze zonder onderhandeling door naar het aangesloten PoE-eindapparaat (PD). Deze flexibele oplossing maakt een directe, efficiënte voeding mogelijk. De voorwaarde daarbij is dat de ingangsspanning voldoet aan de vereisten van het eindapparaat. Het apparaat is geoptimaliseerd voor 10/100 Mbit/s-toepassingen en is dankzij het compacte bouwvorm, de railmontage en een temperatuurbereik van -40 °C tot +75 °C ideaal voor industriële netwerken.