Industrierouter voor onderhoud op afstand en cybersecurity

Industrierouter voor onderhoud op afstand en cybersecurity

Onze robuuste industrierouters verbinden verschillende netwerken per kabel (LAN-router en NAT-router) of via draadloze telecomnetwerken (2G/3G/4G/5G) voor onderhoud op afstand, beveiliging van uw lokale netwerk en voor de gegevensuitwisseling bij industriële toepassingen. Veel producten bevatten geïntegreerde VPN- en firewall-functies. Voor de hoogste security beschermt u de mGuard-router tegen cyberaanvallen en schadelijke software.

Go to Product Detail Page for item 1357842
FL MGUARD 4102 PCIE - Router
FL MGUARD 4102 PCIE - Router
1357842

Security-Router serie, 2 RJ45-poorten 10/100/1000 MBit/s, beschermklasse: IP00, omgevingstemperatuur (bedrijf): -20 °C ... 70 °C, NAT, VPN, Product gecertificeerd volgens IEC 62443-4-2, configureerbare Stateful-Inspection-Firewall met volledige functionaliteit

Go to Product Detail Page for item 1153078
FL MGUARD 1105 - Router
FL MGUARD 1105 - Router
1153078

Security-Router serie, 5 RJ45-poorten 10/100/1000 MBit/s, beschermklasse: IP20, omgevingstemperatuur (bedrijf): 0 °C ... 60 °C, voedingsspanningsbereik: 18 V DC ... 32 V DC, NAT, Unmanaged Switch, in de Easy Protect Mode bescherming zonder configuratie, Niet-blokkerende validatie van de configuratie in de testmodus, Stateful Inspection Firewall

Go to Product Detail Page for item 1153079
FL MGUARD 1102 - Router
FL MGUARD 1102 - Router
1153079

Security-Router serie, 2 RJ45-poorten 10/100/1000 MBit/s, beschermklasse: IP20, omgevingstemperatuur (bedrijf): 0 °C ... 60 °C, voedingsspanningsbereik: 18 V DC ... 32 V DC, NAT, in de Easy Protect Mode bescherming zonder configuratie, Niet-blokkerende validatie van de configuratie in de testmodus, Stateful Inspection Firewall

Nieuwe producten

Visual mGuard Secure Cloud
Twee draadloze routers voor buiten

Toegang tot onderhoud op afstand via de cloud

Update van de mGuard Secure Cloud

De mGuard Secure Cloud maakt veilige toegang op afstand tot machines en installaties mogelijk. De nieuwe versie 3.1 biedt een verbeterde backend-architectuur en extra functies zoals China VPN+ en ondersteuning voor extra router- en cloud-client-apparaten.

Belangrijkste kenmerken

  • Snellere signaallooptijden
  • Layer-2-communicatie (bijv. voor PROFINET-naamgeving)
  • Gratis VPN-clients voor servicewerkstations
  • Migratietool van versie 2 naar 3
  • 8 GB data per maand gratis

Uw voordelen

  • Verhoogde veiligheid dankzij het gebruik van end-to-end versleutelde VPN-protocollen
  • Wereldwijde beschikbaarheid dankzij intelligente serverselectie en vermaasde VPN-gateways
  • Toekomstbestendig, omdat IPv6-communicatie in de infrastructuur al is voorbereid
  • Betrouwbare VPN-verbindingen naar China dankzij China VPN+

Draadloze router voor buiten

Wereldwijde universele mobiele telefonieverbinding

Cellulink is een familie van industriële draadloze routers voor buiten om netwerkcompatibele apparaten aan te sluiten op het mobiele netwerk. De volgens IEC 62443-4-2 gecertificeerde apparaten hebben geïntegreerde antennes en kunnen wereldwijd worden gebruikt.

Belangrijkste kenmerken

  • Geïntegreerde antennes
  • Wereldwijde mobiele radiomodulen
  • Cybersecurity: IEC 62443-4-2
  • Verschillende prestatieklassen: 4G CAT1, 4G CAT4, 5G
  • Outdoor-behuizing: IP66/67/68 en IK10
  • Mast-, wand- en schakelkastmontage
  • Dual SIM en Provider-Fallback
  • GNSS: positionering en tijdsynchronisatie

Uw voordelen

  • Kosten- en ruimtebesparing door integratie van de antennes in de behuizing
  • Tijdbesparing door snellere installatie dankzij PoE en eliminatie van antennemontage
  • Hoge cybersecurity met certificering volgens IEC 62443-4-1 en IEC 62443-4-2
  • Wereldwijd gebruik in 4G- en 5G-netwerken
  • Configuratie en firmware-updates dankzij web based management, REST-API en apparaat- en updatebeheer

Industrial Security


Visualisatie van Cyber Security met alarmmelding "Systeem gehackt"

Cybersecurity is de voorwaarde voor een betrouwbaar netwerk

Industrial Cybersecurity staat voor de beveiliging tegen aanvallen, dataspionage, uitval door virussen, schadelijke programma's of foutieve bediening van industriële systemen en installaties met netwerkkoppeling. Cyber-aanvallen en malware kunnen namelijk grote schade veroorzaken: knowhow-, image- en dataverlies, en kostbare stilstandtijden en personeelskosten voor het verhelpen van de schade, tot en met eisen van hoge losgelden.

Daarom bieden wij security-routers resp. industriële firewalls aan, die speciaal op de vereisten van de industrie zijn afgestemd en het dataverkeer in het netwerk bewaken: alleen het gewenste dataverkeer wordt toegelaten en onbevoegde toegang wordt geblokkeerd. Zo wordt de beschikbaarheid van uw installaties verhoogd.

Veilig onderhoud op afstand


 Industriële communicatie op afstand met tablet

Wereldwijd toegang op afstand tot machines

Voor het onderhoud op afstand van wereldwijd verspreid liggende industriële installaties biedt Phoenix Contact een uitgebreid programma aan robuuste en toekomstbestendige, industriële routers voor bekabelde of draadloze toegang tot netwerken op afstand aan. De producten zijn voorzien van moderne beveiligingsmechanismen, zoals VPN, IPsec-codering en een geïntegreerde firewall. Zo heeft u altijd en overal de mogelijkheid om verbindingen met uw machines en installaties tot stand te brengen en kunt u onderhouds- en servicewerkzaamheden snel en efficiënt uitvoeren.

Richtantenne

Geschikte antennes voor alle toepassingen

Geschikt toebehoren voor draadloze routers

Voor een betrouwbare communicatie van uw draadloze routers biedt Phoenix Contact de juiste antennes voor draadloze telecomnetwerken en antennekabels aan. Maak uw keuze, afhankelijk van de gebruikslocatie, uit rondstraalantennes voor montage op de schakelkast, voor wand- of mastmontage of voor directe montage op het apparaat. Toebehoren, zoals de overeenkomstige overspanningsbeveiliging, rondt het pakket af.

Meer informatie over de selectie van de geschikte antenne en voor de correcte montage vindt u in onze folder "10 antenneregels".