Industriële 4G-router voor buiten, CAT4, 150 Mbit/s, geïntegreerde antennes 2x2 MIMO, wereldwijd te gebruiken, fallback naar 3G en 2G, IEC 62443-4-2, schakelkastmontage, 1 RJ45-poort (PoE In) en COMBICON, NAT, dual SIM, eSIM ready, GNSS, IP66/69K, IK10
Industrierouter voor onderhoud op afstand en cybersecurity
Onze robuuste industrierouters verbinden verschillende netwerken per kabel (LAN-router en NAT-router) of via draadloze telecomnetwerken (2G/3G/4G/5G) voor onderhoud op afstand, beveiliging van uw lokale netwerk en voor de gegevensuitwisseling bij industriële toepassingen. Veel producten bevatten geïntegreerde VPN- en firewall-functies. Voor de hoogste security beschermt u de mGuard-router tegen cyberaanvallen en schadelijke software.
Industriële 4G-router voor buiten, CAT1, 10 Mbit/s, geïntegreerde antennes 1x1 SISO, EU-apparaat, fallback naar 2G, IEC 62443-4-2, schakelkastmontage, 1 RJ45-poort (PoE In) en COMBICON, NAT, dual SIM, eSIM ready, GNSS, IP66/69K, IK10
Coaxiale kabel 50 Ω, lengte: 5 m, N(m) - N(m), leidingsbuitendiameter: 10,3 mm, overdrachtfrequentie: ≤ 7,25 GHz, typische demping: 800 MHz 0,8 dB, 2,4 GHz 1,4 dB, 5,8 GHz 2,2 dB, 7,25 GHz 2,5 dB
Multiband-rondstraalantenne voor wand- of mastmontage, 0,6 GHz ... 7,1 GHz, versterking: 1 dBi ... 3 dBi, beschermklasse: IP67, zeewaterbestendig, aansluiting: N (female), incl. montagehoek en mastbeugels
Coaxiale kabel 50 Ω, lengte: 3 m, N(m) - N(m), leidingsbuitendiameter: 10,3 mm, overdrachtfrequentie: ≤ 7,25 GHz, typische demping: 800 MHz 0,5 dB, 2,4 GHz 0,8 dB, 5,8 GHz 1,3 dB, 7,25 GHz 1,5 dB
Industriële 4G-LTE-router, EU-apparaat, fallback naar 3G (UMTS/HSPA) en 2G (GPRS/EDGE), 2-poorten switch, firewall, NAT, IPsec- en OpenVPN-ondersteuning, 4 DI, 2 DO
industriële VPN-gateway naar de mGuard Secure Cloud, IPsec-communicatie via exploitantennet, 1 WAN-poort, 1 LAN-poort, routing-functie, 1 digitale ingang, 1 digitale uitgang
Coaxiale kabel 50 Ω, lengte: 5 m, N(m) - SMA(m), leidingsbuitendiameter: 4,9 mm, overdrachtfrequentie: ≤ 7,25 GHz, typische demping: 800 MHz 2,3 dB, 2,4 GHz 3,8 dB, 5,8 GHz 6 dB, 7,25 GHz 7,3 dB
Licentie voor maximaal 10 extra online VPN-verbindingen
Industriële 5G-router (5G NR, SA/NSA), EU-apparaat, Fallback op 4G (LTE Advanced Pro) en 3G (HSPA+), 4-poort Switch, Firewall, NAT, IPsec en OpenVPN, 4x SMA-F-antennebussen, sms- en e-mail-verzending, 4 DI, 2 DO
Nieuwe producten
Industrial Security
Cybersecurity is de voorwaarde voor een betrouwbaar netwerk
Industrial Cybersecurity staat voor de beveiliging tegen aanvallen, dataspionage, uitval door virussen, schadelijke programma's of foutieve bediening van industriële systemen en installaties met netwerkkoppeling. Cyber-aanvallen en malware kunnen namelijk grote schade veroorzaken: knowhow-, image- en dataverlies, en kostbare stilstandtijden en personeelskosten voor het verhelpen van de schade, tot en met eisen van hoge losgelden.
Daarom bieden wij security-routers resp. industriële firewalls aan, die speciaal op de vereisten van de industrie zijn afgestemd en het dataverkeer in het netwerk bewaken: alleen het gewenste dataverkeer wordt toegelaten en onbevoegde toegang wordt geblokkeerd. Zo wordt de beschikbaarheid van uw installaties verhoogd.
Veilig onderhoud op afstand
Wereldwijd toegang op afstand tot machines
Voor het onderhoud op afstand van wereldwijd verspreid liggende industriële installaties biedt Phoenix Contact een uitgebreid programma aan robuuste en toekomstbestendige, industriële routers voor bekabelde of draadloze toegang tot netwerken op afstand aan. De producten zijn voorzien van moderne beveiligingsmechanismen, zoals VPN, IPsec-codering en een geïntegreerde firewall. Zo heeft u altijd en overal de mogelijkheid om verbindingen met uw machines en installaties tot stand te brengen en kunt u onderhouds- en servicewerkzaamheden snel en efficiënt uitvoeren.
Geschikte antennes voor alle toepassingen
Geschikt toebehoren voor draadloze routers
Voor een betrouwbare communicatie van uw draadloze routers biedt Phoenix Contact de juiste antennes voor draadloze telecomnetwerken en antennekabels aan. Maak uw keuze, afhankelijk van de gebruikslocatie, uit rondstraalantennes voor montage op de schakelkast, voor wand- of mastmontage of voor directe montage op het apparaat. Toebehoren, zoals de overeenkomstige overspanningsbeveiliging, rondt het pakket af.
Meer informatie over de selectie van de geschikte antenne en voor de correcte montage vindt u in onze folder "10 antenneregels".