CELLULINK 4401-4G GL M40 - Router
1637627

Industriële 4G-outdoor-router, CAT4, 150 Mbit/s, geïntegreerde antennes 2x2 MIMO, wereldwijd te gebruiken, fallback naar 3G/2G, schakelkastmontage, 1 RJ45-poort (PoE In) en COMBICON, NAT, dual SIM, eSIM ready, GNSS, IP66/69K, IK10, ontwikkelingsproces gecertificeerd volgens IEC 62443-4-1, product gecertificeerd volgens IEC 62443-4-2

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Uw voordelen

Industriële draadloze router voor mobiele 4G-netwerken
Geïntegreerde antennes voor kosten- en ruimtebesparende installatie
Krachtige 2x2-MIMO-antennes voor optimale ontvangst van mobiele telefoons
Hoogste cybersecurity met apparaatcertificering volgens IEC 62443-4-2
Dual SIM en provider fallback via simkaart en eSIM (eSIM wordt in een latere firmwareversie ondersteund.)
Tijdsynchronisatie en plaatsbepaling via GNSS
Weer- en UV-bestendige outdoor-behuizing
Bescherming tegen vandalisme dankzij IK10 en uitschakelbare led
Uitgebreid temperatuurbereik -40 °C ... +70 °C
Geoptimaliseerd voor directe montage op machines, mobiele eenheden of schakelkasten
Software voor apparaat- en updatebeheer beschikbaar als toebehoren
Eenvoudige configuratie via web based management of REST-API
Voeding via COMBICON, Power-over-Ethernet of passieve Power-over-Ethernet
Uitgebreide diagnosefuncties

Vaak gestelde vragen


Wat betekent "eSIM ready"?

Alle apparaten zijn voorzien van een eUICC. De eSIM/eUICC kan worden gebruikt na een firmware-update.


Kunnen de Cellulink-apparaten een VPN-tunnel tot stand brengen?

Nee, de Cellulink-apparaten hebben geen VPN-functie. Onversleutelde communicatie van uw applicatie naar de installatielocatie van het apparaat is een kwetsbaar punt, vooral bij montage op afstand in openbare ruimtes. Uw applicatie moet altijd end-to-... Meer bekijken

Nee, de Cellulink-apparaten hebben geen VPN-functie. Onversleutelde communicatie van uw applicatie naar de installatielocatie van het apparaat is een kwetsbaar punt, vooral bij montage op afstand in openbare ruimtes. Uw applicatie moet altijd end-to-end versleuteld zijn. Gebruik hiervoor een besturing die geschikt is voor VPN, bijv. PLCnext Control, of een Security Appliance zoals de productfamilie mGuard. Normale internetcommunicatie met een cloud of webserver zou al versleuteld moeten zijn. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld TLS encryptie (HTTPS, MQTTS). Een VPN-functie in Cellulink is dan niet meer nodig. Als u toch een draadloze router met VPN-functie nodig hebt, gebruik dan de productfamilie TC ROUTER.

Minder bekijken

Hebben de Cellulink-apparaten een energiebesparende modus?

De apparaten hebben geen energiebesparende modus. U kunt de mobiele ontvangstmodule echter uitschakelen via het web based management of via een API. Dit vermindert het energieverbruik van het apparaat aanzienlijk. Communicatie via het mobiele netwerk... Meer bekijken

De apparaten hebben geen energiebesparende modus. U kunt de mobiele ontvangstmodule echter uitschakelen via het web based management of via een API. Dit vermindert het energieverbruik van het apparaat aanzienlijk. Communicatie via het mobiele netwerk is dan niet meer mogelijk.
U kunt maximaal energie besparen door het apparaat helemaal uit te schakelen. Een besturing kan bijvoorbeeld de DC- of PoE-voeding schakelen via een relais. Houd er rekening mee dat het even duurt voordat het apparaat is opgestart en geregistreerd in het mobiele netwerk.

Minder bekijken


Bekijk FAQs