Met het SMS-relais uitval voorkomen Bewaak analoge en digitale waarden eenvoudig en veilig via het mobiele netwerk. Het sms-relais TC MOBILE I/O X200 houdt u ook in het veld op de hoogte over de status of storingen van uw installatie. U kunt tekstberichten via sms of e-mail verzenden en schakeluitgangen instellen, bijv. voor vrijschakeling van de machines. Zo voorkomt u kostbase servicewerkzaamheden ter plaatse – ook zonder kostbare breedbandverbindingen.
Uw voordelen
- Geringere uitvaltijden van machines en installaties door automatisch alarmeren per sms en e-mail
-
Vermindering van communicatiekosten door
gebeurtenisgestuurde alarmering -
Als ontvangend apparaat volstaat een standaard
mobiele telefoon - Toekomstbestendige 4G-technologie (LTE CAT1), gelijktijdig gebruik van goed ontwikkelde 2G-netwerken (GSM, GPRS, EDGE)
- Gratis doorschakelen door telefonische oproep
Alarmeren met TC Mobile I/O
Sensoren bewaken en relais schakelen
Bewaak analoge en digitale sensoren eenvoudig en veilig via het mobiele netwerk en schakel relais op afstand. Het compacte meldsysteem TC MOBILE I/O X200 draagt data betrouwbaar over per sms en e-mail. Bij een peiloverschrijding, een statusverandering van de digitale ingang of op gedefinieerde tijdstippen wordt u door de TC MOBILE I/O X200 geïnformeerd. Zodoende bent u altijd op de hoogte.
De TC MOBILE I/O X200 is verkrijgbaar als DC-module met een spanningsbereik van 10 tot 60 V en als AC-module voor 93 tot 250 V. Het bijzondere van de DC-modulen: naast vier digitale ingangen zijn ze voorzien van twee analoge ingangen, die zowel spanning als stroom kunnen meten.
Met de varianten voor de Europese markt, TC MOBILE I/O X200-4G en TC MOBILE I/O X200-4G AC, beschikt u de actuele 4G-technologie (LTE CAT1). Dankzij de 2G-Fallback (GSM/GPRS/EDGE) combineren de modulen de toekomstbestendige mobiele telefonie-technologie met de beschikbaarheid van het tot nu toe beste uitgebouwde 2G-netwerk. Alle modulen zijn zeer eenvoudig te bedienen en kunnen dankzij het brede spanningsbereik en de verschillende ingangen veelzijdig worden toegepast.
Met de TC MOBILE I/O-app verstuurt u sms-schakelcommando's en bespaart u zich het schrijven van een sms
Gratis app voor het meldsysteem TC MOBILE I/O X200
De TC MOBILE I/O X200 communiceert ook via een smartphone-app met u (iOS en Android). Zo schakelt u uw uitgangen comfortabel via de app en beschikt u altijd over recente informatie door eenvoudig de status van uw apparaat op te roepen.
De TC MOBILE I/O-app maakt de handling van het apparaat nog eenvoudiger en bespaart u het schrijven van een sms. U ontvangt de alarmering zoals u dat gewend bent via sms en e-mail. Zo is de beste bereikbaarheid in het veld gewaarborgd.
Productoverzicht TC Mobile
|
|
|
---|---|---|
TC MOBILE I/O X200-4G | TC MOBILE I/O X200-4G AC | |
Features TC Mobile | ||
Voeding | DC-voeding (10 V DC ... 60 V DC) | AC-voeding (93 V AC ... 250 V AC) |
Analoge ingangen | 2 | - |
Digitale ingangen | 4 | 4 |
Relaisuitgangen | 4 | 4 |
Artikelnr. | 1038567 | 1038568 |
Naar de productlijst | Naar de productlijst |