Actieve redundantiemodule QUINT ORING Met ontkoppelings-MOSFET, ACB Technology, Railmontage, 12 V DC ... 24 V DC, 2x 10 A, 2x 10 A
Actieve redundantiemodulen
Het actieve redundantiemoduul QUINT S-ORING ontkoppelt voedingsnetten met MOSFET en voert kabels gescheiden door tot aan de belasting. In combinatie met de QUINT POWER-voeding worden de ingangsspanning en het ontkoppelingstraject doorlopend bewaakt. Het actieve QUINT ORING-redundantiemoduul beschikt over de ACB Technology (Auto Current Balancing). Daardoor worden voedingen gelijkmatig belast, waardoor ze langer meegaan.
Actief QUINT-single-redundantiemoduul voor railmontage, ingang: 12 V DC ... 24 V DC, uitgang: 12 V DC ... 24 V DC / 1 x 40 A, incl. gemonteerde universele montagerailadapter UTA 107/30
Actieve redundantiemodule QUINT ORING Met ontkoppelings-MOSFET, ACB Technology, Railmontage, 12 V DC ... 24 V DC, 2x 20 A, 2x 20 A
Actief QUINT-redundantiemoduul voor railmontage met geïntegreerde ACB Technology (Auto Current Balancing) en bewakingsfuncties, ingang: 24 V DC / 2 x 40 A, uitgang: 24 V DC / 1 x 80 A, incl. gemonteerde universele montagerailadapter UTA 107/30
Actieve QUINT Single-redundantiemodule voor railmontage, met beschermlak, ingang: 12 V DC ... 24 V DC, uitgang: 12 V DC ... 24 V DC / 1 x 40 A, geïntegreerde overspanningsbeveiliging < 28,8 V DC, incl. gemonteerde universele montagerailadapter UTA 107/30
Uw voordelen
- Preventieve functiebewaking door permanente bewaking van ingangsspanning en ontkoppelingssegment
- Volledige redundantie tot aan de verbruiker
- 70% energiebesparing door MOSFET
- Door bescherming tegen overspanningen aan de uitgang (OVP) wordt gezorgd voor maximale bedrijfszekerheid
- Beschermend gelakt met ATEX- en IECEx-toelating voor extreme omgevingsomstandigheden
Actieve redundantiemodule QUINT S-ORING
Actieve redundantiemodule QUINT SINGLE-ORING
De actieve redundantiemodule QUINT S-ORING ontkoppelt met MOSFET en zorgt zo voor een maximale beschikbaarheid van de installatie en een maximale bedrijfszekerheid. Voedingsnetten worden ontkoppeld en leidingen worden blijvend gescheiden tot de belasting geleid. In combinatie met de QUINT POWER-voedingen van de 4e generatie worden de ingangsspanning en het ontkoppelingssegment doorlopend bewaakt. De plus-variant en de VP-variant met beveiligingsschakeling en Over Voltage Protection (OVP) beveiligen gevoelige verbruikers. Overspanningen worden tot < 28,8 V resp. < 30 V begrensd.
- VP-variant > 30 V (QUINT4-S-ORING/12-24DC/1x40/VP)
- Plusvariant > 28,8 V (QUINT4-S-ORING/12-24DC/1x40/+)
Actieve redundantiemodule QUINT ORING
Actieve redundantiemodule QUINT ORING met ACB Technology
De QUINT ORING-modulen met ACB Technology zorgen voor een gelijkmatige belasting van de voedingseenheden en verdubbelen zo de levensduur van uw redundant gebruikte voedingen. Voor het eerst bieden de redundantiemodulen met een breed ingangsspanningsbereik ook ACB Technology voor 12 V-redundantiesystemen.
Bij een systeem met twee QUINT POWER-voedingen en één QUINT ORING worden de ingangsspanning, de uitgangsstroom en het ontkoppelingstraject continu bewaakt. Een verlies van de redundantie wordt daardoor vroegtijdig gemeld. Bovendien beschikken de redundantiemodulen over een OVP (Over Voltage Protection). Deze beschermt de belasting tegen spanningen > 32 V DC en waarborgt zo de maximale beschikbaarheid van de installatie voor alle mogelijke systemen.
Actieve redundantiemodule met ACB Technology
Dubbele levensduur door ACB Technology
Vanwege asymmetrieën voorziet vaak slechts één voedingsdeel in de belasting, terwijl het andere voedingsdeel in nullast werkt. Dit leidt tot een thermische belasting van de voeding en daarmee tot een snellere veroudering.
De ACB Technology van de ORING-modulen zorgt voor een symmetrische belasting van beide voedingen. Hierbij wordt het ingangsspanningsverschil tussen de voedingen continu berekend en tot en met een afwijking van 300 mV automatisch aangepast. De belastingsstroom wordt daardoor volledig symmetrisch verdeeld, wat de levensduur van het redundante systeem verdubbelt.
Door de toepassing van de moderne MOSFET-technologie vermindert de ontstane thermische belasting met max. 70% t.o.v. van het gebruik van een diode.
Deze kleine vermogensdissipatie zorgt ervoor dat alle componenten in de schakelkast koeler blijven.
Bedrijfszekerheid staat op de eerste plaats
Beschikbaarheid speelt een belangrijke rol, vooral bij procestechnische installaties. De Over Voltage Protection (OVP) beschermt aangesloten verbruikers tegen optredende overspanningen aan de uitgang van meer dan 30 V DC, resp. 28,8 V DC.
Het redundante systeem van QUINT POWER-voeding en actieve redundantiemodule QUINT4-S-ORING/+ zorgt met een SIL-certificering voor maximale bedrijfszekerheid. Pas het systeem toe in applicaties met een functionele veiligheid tot Safety Integrity Level SIL 3 (IEC 61508).
Redundant voedingssysteem