Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

ACB Technology Om te voorkomen dat de uitval van een voedingsadapter resulteert in stilstand van de installatie, zijn in toepassingen waar hoge eisen aan de bedrijfszekerheid worden gesteld, redundante voedingsoplossingen nodig. De actieve redundantiemodulen QUINT ORING beschikken over de ACB Technology. De ACB Technology zorgt voor een symmetrische belasting van de voedingen en daarmee voor een dubbel zo lange gebruikslevensduur van het redundante systeem.

Redundantiemodule in de schakelkast

Maximaliseert de gebruikslevensduur en bespaart energie

In installaties met hoge veiligheidseisen zorgen redundante voedingen ervoor dat de uitval van een voedingsdeel geen stilstand tot gevolg heeft. De ACB Technology (Auto Current Balancing) verlengt de gebruikslevensduur van de redundant uitgevoerde voedingen door de gelijkmatige belasting van de voedingsdelen.

Voeding met symmetrische verdeling van de belastingsstroom

Symmetrische verdeling van de belastingsstroom

Symmetrische belasting van de voedingen

De ACB Technology verlengt de gebruikslevensduur van redundant gebruikte
voedingen door de gelijkmatige belasting van de voedingsdelen. Vanwege asymmetrieën voorziet vaak slechts één voedingsdeel in de belasting, terwijl het andere voedingsdeel in nullast werkt. Dit leidt tot een thermische belasting van het voedingsdeel dat de spanning levert, en daarmee tot een snellere veroudering. Door de toepassing van moderne MOSFET-technologie vermindert de ontstane thermische belasting met maximaal 70 %. Dit geringere vermogensverlies zorgt ervoor dat alle schakelkastcomponenten koeler blijven en de totale levensduur van het redundante systeem wordt verdubbeld.

  • Gelijkmatige belasting van redundante voedingen
  • Geringere thermische belasting van de beide voedingen
  • Dubbele gebruikslevensduur van de redundante oplossing
Aanduiding van de symmetrische belasting op een voeding

Aanduiding van de symmetrische belasting op het apparaat

Signalering van de symmetrische belasting

Een staafdiagram signaleert de symmetrische belasting van de voedingen. De gebruiker kan zo in een oogopslag zien welke ingangsspanning de hoogste is, dus welke voeding sterker wordt belast.

Verschillende toestanden kunnen eenvoudig worden afgelezen. Problemen worden snel herkend en kunnen binnen korte tijd worden verholpen. Aanduiding en weergave voldoen aan de NAMUR-aanbeveling.

Kritische toestanden herkennen en vermijden

De QUINT ORING-modulen bewaken de belastingsstroom en waarschuwen zodra een ingestelde waarde is overschreden. Als de gebruiker bij een uitbreiding van de installatie extra belastingen aan een redundante voeding koppelt, kan dat tot verlies van de redundantie leiden.

Voeden bijv. twee redundante voedingen met elk een nominale stroom van 5 A een besturing die 5 A nodig heeft, en is een extra belasting van 3 A aangesloten, dan wordt deze belasting door de vermogensreserve van de voeding geleverd. De benodigde stroom van 8 A wordt zonder spanningsdip beschikbaar gesteld.

Er is dan echter geen sprake meer van redundantie: als een van de beide voedingen uitvalt, dan kan het tweede apparaat geen 8 A meer ter beschikking stellen. De gebruiker van de installatie ziet dankzij de led-aanduiding direct dat er geen redundantie meer bestaat.

QUINT ORING-modulen bewaken de belastingsstroom

Voorbeeld 1: redundantie ok, voorbeeld 2: geen redundantie