Actief redundantiemoduul voor maximale beschikbaarheid van de installatie en maximale bedrijfszekerheid. QUINT S-ORING maakt de gescheiden opbouw van een redundant systeem mogelijk. In combinatie met de nieuwe QUINT POWER-voeding wordt het redundante systeem volledig bewaakt.
QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/+
-
Redundantiemoduul, gelakt
2907753
Actieve QUINT Single-redundantiemodule voor railmontage, met beschermlak, ingang: 12 V DC ... 24 V DC, uitgang: 12 V DC ... 24 V DC / 1 x 40 A, geïntegreerde overspanningsbeveiliging < 28,8 V DC, incl. gemonteerde universele montagerailadapter UTA 107/30
Productdetails
UL Recognized
Toelatings-ID: E211944EAC
Toelatings-ID: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
Toelatings-ID: E123528cUL Listed
Toelatings-ID: E123528DNV
Toelatings-ID: TAA000011FIECEE CB Scheme
Toelatings-ID: DE/PTZ/0048NK
Toelatings-ID: TA25015MNominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 63 A | - 10 |
EAC Ex
Toelatings-ID: KZ 7500525010102095IECEx
Toelatings-ID: IECEx SIQ 21.0001XcUL Listed
Toelatings-ID: E199827UL Listed
Toelatings-ID: E199827ATEX
Toelatings-ID: SIQ 21 ATEX 183 XNEPSI-EX
Toelatings-ID: GYJ21.1004XCCC
Toelatings-ID: 2021322303003918UKCA-EX
Toelatings-ID: EXV21UKEX1072X_00Compatibele producten
Uw voordelen
Vaak gestelde vragen
Heb ik slechts één QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/+ nodig om twee voedingen van elkaar los te koppelen?
Nee, voor elke voeding is één QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/+ vereist. De potentialen moeten worden samengebracht aan de uitgang van de S-ORING-modulen. Met deze module kan op de eenvoudigste manier een n+1 redundantie worden opgezet.
Heeft het artikel een geïntegreerde overspanningsbeveiliging?
Ja, het artikel heeft overspanningsbeveiliging voor spanningen vanaf 28,8 V. Om de belasting te beschermen tegen een gevaarlijke spanning, worden de ingangsklemmen kortgesloten in geval van overspanning. Dit betekent dat de belasting veilig kan worde... Meer bekijken
Ja, het artikel heeft overspanningsbeveiliging voor spanningen vanaf 28,8 V. Om de belasting te beschermen tegen een gevaarlijke spanning, worden de ingangsklemmen kortgesloten in geval van overspanning. Dit betekent dat de belasting veilig kan worden gevoed via de redundante voeding. De storing wordt gesignaleerd via het contactrelais en de led.
Minder bekijken