Besturing en bewaking van elektrolysers Verhoog de efficiëntie en kosteneffectiviteit van uw elektrolyse-installaties met onze schaalbare, veilige en open besturings- en bewakingsoplossingen.

Elektrolyser

Automatiseringsoplossingen voor elektrolysers

Elektrolyse splitst water met behulp van stroom in waterstof en zuurstof. Zo ontstaat groene waterstof die direct kan worden gebruikt of verder kan worden verwerkt tot duurzame brandstoffen, zoals methaan of methanol. Nauwkeurige besturings- en automatiseringsoplossingen zijn essentieel om ervoor te zorgen dat de elektrolysers efficiënt, veilig en rendabel werken. Met PLCnext Technology biedt Phoenix Contact een open, modulair platform voor de automatisering van elektrolysers. Het integreert functionele veiligheid en cybersecurity.

Uitdaging


Gesprek met twee personen voor een elektrolyser

Efficiënte en voordelige elektrolysers

Om de proceskosten van elektrolyse-installaties te verlagen, zijn oplossingen nodig die een efficiënte en rendabele werking van de installatie mogelijk maken. De registratie en overdracht van veldgegevens is complex en mag de bedrijfszekerheid niet in gevaar brengen. Dit omvat een continue voeding, zowel tijdens het lopende bedrijf als bij stilstand.

Net zo belangrijk is de regeling van het elektrolyseproces, vooral bij het opstarten en uitschakelen van de installatie evenals bij schommelingen in de beschikbare, hernieuwbare energie. Andere taken zijn het afvoeren van proceswarmte en het rondpompen en tempereren van water en elektrolyt. Daarnaast moeten tal van procesparameters met sensoren worden bewaakt, met name de zuiverheid van de geproduceerde waterstof.

Oplossing


Schakelkasten in de elektrolyser

Volledige digitalisering

Met het open ecosysteem PLCnext Technology kunt u de complete elektrolyse met de bijbehorende processen en installaties besturen en bewaken. De oplossing ondersteunt onderhoudsconcepten op basis van diagnosesignalen. PLCnext Technology registreert de sensorgegevens synchroon en analyseert ze in de juiste indeling. Hierdoor kunnen elektrolysers met volledige en actuele gegevens worden bestuurd. Dit verkort de plannings- en besluitvormingsprocessen en verhoogt de efficiëntie van de installatie door intelligent gebruik van gegevens. Door AI ondersteunde analyses detecteren in een vroeg stadium afwijkingen van de normale werking. Koppelen aan externe databases is net zo goed mogelijk als model- en scenarioberekeningen via Matlab Simulink of PLCnext Technology.

Personen met een tablet voor een elektrolyser

Toegang tot decentrale elektrolyse-installaties

Wij bieden u verschillende opties voor veilige toegang op afstand tot uw elektrolyse-installaties. Hierdoor kunt u onderhouds- en servicewerkzaamheden snel en efficiënt uitvoeren alsmede dure en tijdrovende werkzaamheden op locatie aanzienlijk beperken.

Wij bieden u onze mGuard Secure Cloud-oplossing voor gegevensoverdracht. Deze complete kant-en-klare oplossing voor onderhoud op afstand verbindt het servicepersoneel en installaties veilig en betrouwbaar via het internet met elkaar. De mGuard Secure Cloud gebruikt uiterst beveiligde VPN-tunnels en waarborgt vertrouwelijkheid, authenticiteit en integriteit van alle gegevens tussen de deelnemers.

Opbouw van een modeloplossing voor besturingen en bewakingen

Onze producten en oplossingen maken de besturing van de waterstofproductie in de schakelcentrale van de elektrolyser mogelijk. Bovendien bewaken ze tankniveaus, regelen ze de toevoer van elektrolyten en besturen ze de ventilatoren, ventilatie en watervoorbehandeling. Verder zorgen we voor het elektrische belastingsmanagement en veiligheidsgerelateerde toepassingen, inclusief nooduitschakeling.

Interactieve beeldkaart: Opbouw van een modeloplossing voor controle en bewaking van elektrolyse-installaties
Security-routers
De mGuard-security-routers beschermen uw industriële netwerk tegen ongeoorloofde toegang door personen of schadelijke software dankzij uitgebreide beveiligingsfuncties.
Meer lezen
Security-routers
Automatiseringstechniek voor PLCnext Technology
Om uw installatie met PLCnext Technology voor te bereiden op IIot en Industrie 4.0 kunt u gebruikmaken van ons brede assortiment aan automatiseringstechniek.
Meer lezen
Automatiseringstechniek voor PLCnext Technology
COMPLETE line – industriële oplossingen voor de schakelkast
Met het omvangrijke en afgestemde COMPLETE line-productassortiment bouwt u schakelkasten snel en eenvoudig op. Dankzij het uniforme design en de uniforme haptiek kunnen de COMPLETE line-producten zeer eenvoudig worden geïnstalleerd.
Meer lezen
COMPLETE line – industriële oplossingen voor de schakelkast
DC-vermogenselektronica
Onze uiterst efficiënte CHARX power-vermogenselektronica maakt een rendabele werking mogelijk.
Meer lezen
DC-vermogenselektronica
Remote-I/O-systemen
We bieden u een groot aanbod van remote I/O-systemen voor schakelkast- en veldinstallatie.
Meer lezen
Remote-I/O-systemen

Contact

Uw contactpersoon Andreas Lautmann
Andreas Lautmann
Business Development Manager Power-to-X
Ik geef u graag advies over alle elektrotechnische vragen met betrekking tot het ontwerp en de werking van elektrolysers.

Waarborging van de veiligheid

Elektrolyse-installaties vallen onder de KRITIS-regeling voor kritieke infrastructuur. Bovendien vereist de toenemende netwerkkoppeling een gezamenlijke benadering van beveiliging, veiligheid en explosiebeveiliging. Om uw veiligheids- en aansprakelijkheidsrisico's te minimaliseren en de productiviteit van uw installatie te waarborgen, bieden wij u gecertificeerde producten en oplossingen alsmede ondersteunende diensten.

Pictogram SIL voor Power-to-X-installaties
Pictogram voor explosiebeveiliging voor Power-to-X-installatie
Industrial Security voor Power-to-X-installaties
Pictogram SIL voor Power-to-X-installaties

Functionele veiligheidsmechanismen moeten zo geregeld zijn, dat uitval of eventuele risicovolle situaties beheersbaar zijn. Het beste kan dat op basis van een individueel veiligheidsconcept.

We bieden u diensten voor de gehele veiligheidslevenscyclus. Ons brede productassortiment is ook gecertificeerd voor veiligheidstoepassingen volgens IEC 61508 en IEC 61511. We ondersteunen u graag met trainingen voor medewerkers om de kennis up-to-date te houden.

Meer over functionele veiligheid
Pictogram voor explosiebeveiliging voor Power-to-X-installatie

Vanwege de aanwezigheid van brandbare gassen is het onderwerp explosiebeveiliging van groot belang in de waterstofindustrie. We bieden een uitgebreid assortiment producten en oplossingen om te voldoen aan de vereisten in Ex-omgevingen met verschillende zones. Indien nodig trainen we ook uw medewerkers. We ondersteunen u ook bij het uitvoeren en documenteren van de verificatie van intrinsiekveiligheid.

Meer over explosiebeveiliging
Industrial Security voor Power-to-X-installaties

De digitale transformatie en de toenemende complexiteit van cyberaanvallen vereisen een complete securitystrategie. Daarnaast is de implementatie van cybersecuritymaatregelen wettelijk verplicht. Een goede beveiliging tegen cyberaanvallen is alleen succesvol, wanneer op elkaar afgestemde technische en organisatorische maatregelen worden gecombineerd.

Daarom bieden we een allesomvattend 360°-securityconcept dat veilige diensten, oplossingen en producten omvat. Zo vereenvoudigt u de bescherming van uw installaties en beveiligt u de installatie optimaal.

Meer over Industrial Security

Referenties


Referentie van de klant
Intelligente sectorkoppeling in Bremerhaven

In HY.City.Bremerhaven is een complete waardeketen voor groene waterstof gerealiseerd door GP Joule. Onze innovatieve automatiseringstechniek zorgt voor een betrouwbare sectorkoppeling en een veilige verbinding op afstand.

Meer over de referentie met GP Joule
Tankstation voor waterstof in HY.City.Bremerhaven

Producten


Schakelkast in de elektrolyser

Heeft u het juiste product nog niet gevonden?

Neem gerust contact met ons op. Samen vinden we de optimale oplossing voor de uitrusting van uw schakelkasten met onze meer dan 100.000 producten uit de verbindings-, communicatie- en automatiseringstechniek.