Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Modulaire productie met Module Type Package (MTP) Eenvoudige engineering van modulen en snellere time-to-market: met MTP reageert u efficiënt en flexibel op de eisen van de klant.

Man visualiseert modulaire installaties op de computer
Procesinstallatie in de avondschemering

Veranderingen in de procesindustrie

Op veel plaatsen wordt de procesindustrie gekenmerkt door grote installaties die al jaren ononderbroken in bedrijf zijn. Daarom is het des te belangrijker om mogelijke afwijkingen in een vroeg stadium te herkennen om gevolgschades te voorkomen en te kunnen blijven werken. Dit laatste wordt steeds belangrijker, omdat markttrends, stijgende grondstofprijzen evenals toenemende concurrentiedruk overeenkomstige uitdagingen vormen voor de toekomstbestendigheid van een foutloos bedrijf van de installaties.

De modularisering van installaties verhoogt de flexibiliteit ten aanzien van individuele klanteneisen en randvoorwaarden. Op deze manier wordt een proces opgedeeld in zijn afzonderlijke delen en worden de modulen individueel in kaart gebracht.

MTP: Gamechanger voor procesautomatisering

Het Module Type Package (MTP) staat voor een fabrikantonafhankelijke standaard die een gestandaardiseerde en fabrikantonafhankelijke integratie van installatiemodulen in automatiseringssystemen mogelijk maakt. Tegelijkertijd kunnen modulen met elkaar en met het bovenliggende besturingssysteem communiceren.

Bij afzonderlijke modulen wordt dit Process Equipment Assembly (PEA) genoemd. Dit zijn zelfvoorzienende functiemodulen die onderling kunnen communiceren via een gestandaardiseerde interface. De modulen worden beschreven in MTP, het stuurprogrammabestand. Alle informatie, zoals de functie en eigenschap van een module, wordt in het MTP vastgelegd. Dit betekent dat de functie-eenheden flexibel kunnen worden uitgewisseld en opnieuw kunnen worden geconfigureerd. Daarom kunnen productie-installaties sneller in gebruik worden genomen en kan er flexibeler worden ingespeeld op specifieke klantvereisten. De individuele PEA's worden door de Process Orchestration Layer (POL) gelezen en bestuurd.

Zoals in de video te zien is, stelt MTP, samen met de NAMUR Open Architecture (NOA) -standaard, gebruikers in staat om hun processen efficiënter en flexibeler te maken, dankzij een grotere gegevenstransparantie.

Onze inzet op het gebied van MTP

De MTP-standaard is door ZVEI en NAMUR opgesteld en dienovereenkomstig ontwikkeld. Tegenwoordig is de PROFIBUS Nutzerorganisation (PNO) verantwoordelijk voor de voortdurende doorontwikkeling en toepasbaarheid voor diverse use cases.

MTP wordt voortdurend doorontwikkeld in lijn met de eisen van de industrie. De groeiende relevantie voor de procesindustrie blijkt uit het feit dat de Duitse norm steeds vaker wereldwijd wordt toegepast.
Bijgevolg is het MTP-concept in de toekomst terug te vinden in IEC 63280. De afzonderlijke bladen behandelen verschillende onderwerpen, zoals het algemene concept, de HMI-interface of het alarmconcept.

Phoenix Contact ondersteunt al vele jaren de voortdurende vooruitgang van MTP als onderdeel van verschillende activiteiten in werkgroepen met andere partners.

Man bedient de MTP DESIGNER aan zijn bureau

Simpelweg modulair met de MTP DESIGNER

Modulaire automatisering is flexibeler dan ooit: de MTP DESIGNER van Phoenix Contact maakt een snelle configuratie en inbedrijfstelling van modulaire installaties mogelijk. MTP-conforme modulen worden automatisch gegenereerd en eenvoudig in de besturingssystemen geïntegreerd.

MTP is precies de oplossing voor de uitdagingen in de procesindustrie. Of het nu gaat om kostendruk, het verbruik van natuurlijke hulpbronnen of het tekort aan geschoolde arbeidskrachten - alle belanghebbenden kunnen van de standaard profiteren en hun toekomstige concurrentiepositie veiligstellen.

Anja Lang, Vertical Market Management - Process Industry | Product Management
Anja Lang
Overzicht van verschillende industrieën die MTP kunnen gebruiken

Relevantie van MTP

MTP is in tal van branches een belangrijk onderdeel voor meer efficiëntie en flexibiliteit in het bedrijf.

De chemische en farmaceutische industrie worden bijvoorbeeld gekenmerkt door veranderende markteisen en veel batchprocessen, waarbij vaak grondstoffen moeten worden vervangen en het productieproces moet worden aangepast. Om de processen zo flexibel mogelijk te houden en stilstandtijden tot een minimum te beperken, is een modulaire opbouw van de productie-installatie vereist. Dit betekent dat de automatisering van modulen ook binnen zeer korte tijd kan worden aangepast aan een nieuwe productiebatch.

Maar zelfs bij het opzetten van een nieuwe productielocatie kan MTP ondersteuning bieden om de installatie dankzij minder engineeringinspanningen tijdbesparend modulair op te bouwen. Hetzelfde geldt voor het vervangen van beschadigde modulen. Een defecte pompmodule kan bijvoorbeeld door een nieuwe module worden vervangen, die onmiddellijk klaar is voor gebruik, aangezien de module dankzij de MTP-standaard communiceert met het besturingssysteem.

Ontwikkelingen, processen en onderhoud in vele andere industriële markten kunnen met MTP worden geoptimaliseerd. Op volle zee worden de afzonderlijke installatiecomponenten van een schip, zoals de motor, de aandrijving of het airconditioningsysteem, dankzij de standaard bijv. intelligent bestuurd.

MTP is in elk opzicht de gamechanger

  • 50% snellere time-to-market
  • 70% minder engineeringskosten
  • 80% hogere flexibiliteit

Voordelen voor verschillende doelgroepen

Interactieve beeldkaart: Voordelen van MTP voor verschillende doelgroepen
Fabrikant van modulen
Dankzij MTP worden de ontwikkelingskosten aanzienlijk verlaagd en profiteert de fabrikant van tijds- en kostenbesparingen. Elke module evenals het bijbehorende bedieningsscherm voor de visualisatie worden slechts één keer digitaal beschreven. Daarna kunnen de modulen ook door meerdere gebruikers worden toegepast. Zo kunnen engineeringkosten met maar liefst 70% worden verlaagd.
Systeemintegrators
Plug-and-Produce stelt systeemintegrators in staat om modulen van verschillende fabrikanten met weinig engineeringinspanning in de POL van een procesinstallatie te integreren. De fabrikantonafhankelijke gestandaardiseerde interfaces zijn hier een voordeel. Bovendien kunnen moduleaanpassingen zonder veel moeite en conform de kosten worden uitgevoerd. Dit maakt het voor de installatie-exploitant gemakkelijker om in te spelen op klantspecifieke vereisten.
Installatiegebruikers
Met MTP profiteert de installatie-exploitant van een kortere time-to-market en kan hij gedurende de gehele levenscyclus van de installatie flexibel reageren op veranderingen in de vraag. Ongeacht veranderingen in kwantiteit of productvereisten kunnen orders flexibel en snel worden aangepast.

Contact

Anja Lang
Anja Lang
Vertical Market Management - Process Industry | Product Management
Ik adviseer u graag over de modulaire automatisering van uw installatie met MTP.
Piramidediagram toont de schematische opbouw van modulaire automatiseringssystemen

Heeft u het juiste product nog niet gevonden?

Neem gerust contact met ons op. Samen vinden we een optimale oplossing voor modulaire automatisering in uw installatie. Als totaalleverancier voor modulaire automatiseringssystemen leveren we u de juiste hardware en software. Daarnaast bieden we u uitgebreid advies en conceptontwikkeling, inclusief engineeringactiviteiten.

Bij end-to-end-engineering wordt ook rekening gehouden met de bijbehorende eisen voor functionele veiligheid, explosiebeveiliging evenals cybersecurity. U kunt het beste nu direct een afspraak maken.