MTP DESIGNER Korte time-to-market en hoge flexibiliteit: met MTP DESIGNER kunnen snel en eenvoudig MTP-compatibele modules worden gemaakt.

De persoon zit achter de computer en maakt MTP-conforme modules

Uitdaging


Installatie

Toenemende complexiteit en vereisten

In een voortdurend veranderende wereld hebben bijvoorbeeld exploitanten van fabrieken en systeemintegrators steeds vaker te maken met kortlopende, variabele eisen van klanten. Daarom moeten de productiefaciliteiten in korte tijd worden aangepast aan de noodzakelijke markteisen.
Met Module Type Package (MTP) profiteren gebruikers van een hoge flexibiliteit bij het modulariseren van systemen. Dankzij de herbruikbaarheid van modules kunnen middelen ook worden bespaard. Het automatiseren van modules kost echter veel tijd en ze integreren in de POL is erg tijdrovend. In tijden van een tekort aan geschoolde arbeidskrachten wordt het steeds moeilijker om geschikte specialisten te vinden. Door de hoge mate van handmatige interventie bij het maken van modules is de kans op fouten groter.

Oplossing


Logo van MTP DESIGNER met scherm op de achtergrond

Ontwerpen wordt kinderspel met de MTP DESIGNER

MTP DESIGNER is het module-engineering gereedschap voor eenvoudige en tijdbesparende implementatie van modules in een procesinstallatie.

R&I's kunnen automatisch worden geïmporteerd uit gereedschap voor procestechniek en er kunnen een programmabody en services voor moduleautomatisering worden gegenereerd. Module engineering vindt op deze basis plaats. De modules worden gemaakt volgens de norm VDI/VDE/NAMUR 2658.
Tegelijkertijd wordt de lokale visualisatie automatisch gegenereerd op de besturing op basis van het R&I-schema en worden alle interfaces (OPC UA-tags) gedefinieerd voor de daaropvolgende gegevensoverdracht. Het MTP-bestand wordt vervolgens geëxporteerd en overgedragen aan de operator zodat het kan worden geïntegreerd in de Process Orchestration Layer (POL).

Phoenix Contact heeft de MTP DESIGNER al met succes getest bij verschillende POL-aanbieders zoals ABB (Systeem 800xA), COPA-DATA (ZENON), Siemens (SIMATICS PCS neo) en Yokogawa (CI-server).

Stap 1: Integratie van R&I's

De eerste stap in MTP DESIGNER is het overbrengen van de R&I's van uw systemen. In de volgende video laat onze expert Oleg Makarov zien hoe u snel en eenvoudig gegevens uit de R&I-tool kunt importeren in MTP DESIGNER. Dit is de basis voor projectwerk in MTP DESIGNER.

Stap 2: Een project maken

Met de MTP DESIGNER kan het MTP-bestand in de POL worden geïntegreerd.
Het PLC-programma dat in MTP DESIGNER is gemaakt, wordt in de volgende stap overgebracht naar PLCnext Engineer. Dit betekent dat het gegenereerde bestand kan worden gebruikt op alle versies van PLCnext Control, bijvoorbeeld AXC F2152. De tool genereert ook een lokale visualisatie van modules, waardoor het eenvoudig is om de modules in bedrijf te stellen.

Het productprogramma van de module engineering tool bevat twee bibliotheken die de functionaliteiten en interfaces beschrijven. De bibliotheek 'Module Type Package FB' bevat verschillende functieblokken die in PLCnext Engineer kunnen worden gebruikt. Op basis hiervan kan de bibliotheek 'Module Type Package HMI' worden geïntegreerd in PLCnext Engineer en wordt de juiste visualisatie van de MTP-componenten gemaakt.

Creatie van een voorbeeldproject in MTP DESIGNER

Interactieve beeldkaart: Gebruikersinterface van de MTP DESIGNER
Projectstructuur
De projectstructuur toont alle elementen die in het project worden gebruikt. Binnen dit gebied kunnen ook services en procedures worden aangemaakt en beheerd.
Werkgebied
De R&I-gerelateerde weergave wordt hier getoond en beheerd.
Eigenschappen
Gebruikers kunnen hier meer informatie vinden over de objecten, zoals interfaces of ECLASS. Er kunnen ook bewerkingen worden uitgevoerd.
Gereedschap
Alle statische en dynamische objecten worden hier beheerd en kunnen van hieruit in de werkruimte worden ingevoegd.
Informatie
Dit venster geeft gebruikers meer informatie over het importeren en exporteren van het bestand. Mogelijke fouten in het gegevensverkeer zijn ook zichtbaar in dit gebied.

Als fabrikant van fabrieken hebben we een eenvoudige en betrouwbare toolchain nodig die ons ondersteunt vanaf het maken tot het indienen van de documentatie. Met MTP DESIGNER kunnen we onze systemen consistent en MTP-conform realiseren en de software voor de besturing implementeren. Hier gebruiken we ook de PLCnext Control van Phoenix Contact.

Michael Nussbaumer - Pruess GmbH, Managing Director
Michael Nussbaumer

Voordelen van de MTP DESIGNER

  • Directe integratie in de POL, terwijl de MTP-module parallel wordt uitgebreid
  • Configureren in plaats van programmeren – functieblokken kunnen automatisch worden gegenereerd vanuit P&ID
  • Snel en eenvoudig lokale visualisatie op maat maken voor HMI's

Contact


Anja Lang
Anja Lang
Vertical Market Management - Process Industry | Product Management
Ik toon u graag de voordelen van het gebruik van MTP DESIGNER voor uw project.