Noodstroomvoorziening op waterstof voor verkeerstunnels met H2 Powercell GmbH Realisatie van een noodstroomvoorziening op basis van brandstofcellen in de Mositunnel in Zwitserland op basis van ons open automatiseringsplatform. De volledige klantreferentie in de pdf biedt diepgaande technische informatie.
Klantprofiel
Brandstofcelsystemen voor kritieke toepassingen
- H2 Powercell GmbH, met hoofdkantoor in Emsdetten, ontwikkelt, produceert en verkoopt modulaire brandstofcelsystemen voor de betrouwbare opwekking van elektriciteit en warmte.
- De focus ligt op modulaire waterstofoplossingen voor particuliere, commerciële en industriële toepassingen die duurzaamheid en kosteneffectiviteit combineren.
- Met producten zoals de H2 PowerCube en H2 SecurePower biedt H2 Powercell GmbH baanbrekende technologieën voor een CO₂-neutrale energievoorziening.
Uitdaging
Betrouwbare energie voor veiligheidskritische systemen
In de Mositunnel moet de noodstroomvoorziening veiligheidskritische systemen betrouwbaar beschermen in het geval van een stroomstoring. Dit omvat de signaaltechniek, noodverlichting en de volledige datacommunicatie om indien nodig relevante systemen veilig te kunnen uitschakelen. Hiervoor is een piekvermogen van 8 kW nodig. Het systeem is ontworpen om gedurende meer dan 20 uur een gemiddeld vermogen van 7 kW te leveren.
Naast de vereiste prestaties bevatte het project ook andere vereisten. Dit omvatte een hoge systeembeschikbaarheid door redundantie op het niveau van de brandstofcelstack. Compacte integratie van het hele systeem in een schakelkast was ook vereist. Bovendien moest het systeem zo worden ontworpen dat een latere uitbreiding tot een verdubbeling van de piekoutput met dezelfde overbruggingstijd mogelijk was.
Oplossing
In de video geven projectdeelnemers uitleg over de implementatie van het noodstroomsysteem in de Mositunnel en laten ze zien hoe open automatisering en waterstoftechnologie samen voor veiligheid zorgen.
Compact geïntegreerd en schaalbaar
In het geval van een storing maakt de oplossing een gecontroleerde en veilige uitschakeling van de tunneloperatie mogelijk. Veiligheidsgerelateerde functies zoals signaleringsapparatuur, noodverlichting en ventilatie van evacuatieroutes blijven betrouwbaar beschikbaar.
Het geïntegreerde besturingsconcept vervangt verschillende PLC-systemen die voorheen los van elkaar stonden. De centrale PLCnext Technology AXC 2152 zorgt nu voor alle besturings- en bewakingsfuncties. Dit vermindert de interface- en coördinatie-inspanning, versnelt de inbedrijfstelling en verhoogt de bedrijfszekerheid.
In combinatie met Axioline Smart Elements (I/O-modules) is een ruimtebesparende, modulaire implementatie mogelijk. Extra signaalingangen/uitgangen of meer vermogen voor de regelaar kunnen indien nodig eenvoudig achteraf worden toegevoegd zonder de systeemarchitectuur te wijzigen. Het platform is afgestemd op IEC 62443 en voldoet daarmee aan de belangrijkste vereisten op het vlak van cybersecurity in kritieke infrastructuren.
Contact
Producten
Heeft u het juiste product nog niet gevonden?
Neem gerust contact met ons op. Samen vinden we de optimale oplossing voor de uitrusting van uw schakelkasten met onze meer dan 100.000 producten uit de verbindings-, communicatie- en automatiseringstechniek.
Conclusie
Technologische basis voor toekomstige noodstroomconcepten
Het project in de Mositunnel laat zien dat noodstroomsystemen op basis van brandstofcellen een krachtig en duurzaam alternatief vormen voor conventionele dieselgeneratoren.
Wij creëren de technologische basis voor een betrouwbare implementatie van nieuwe energieconcepten met het open automatiseringsplatform PLCnext Technology. Het platform levert een doorslaggevende bijdrage aan het verminderen van de complexiteit van het systeem, het verhogen van de bedrijfszekerheid en het economisch haalbaar maken van duurzame noodstroomoplossingen.
Door ervaring op te doen met waterstoftechnologieën is het systeem een belangrijke moduul voor de tunnelexploitant. Tegelijkertijd vormt het een betrouwbare basis voor toekomstige projecten waarin duurzaamheid en voedingszekerheid hand in hand gaan.