Besturing en bewaking van brandstofcellen Ontdek onze oplossingen voor de automatisering, elektrificatie en netwerkkoppeling van stationaire en maritieme brandstofceltoepassingen. In onze whitepaper leest u hoe u uw systemen veilig en efficiënt kunt automatiseren.

Brandstofcel

Automatisering van brandstofcelsystemen

Brandstofcellen vervangen steeds vaker fossiele brandstoffen zoals dieselgeneratoren, bijvoorbeeld in noodstroomtoepassingen, eilandnetten of scheepssystemen. Nauwkeurige besturings- en automatiseringsoplossingen zijn cruciaal voor een betrouwbare en efficiënte werking. Met PLCnext Technology biedt Phoenix Contact een open, modulair platform voor de automatisering van brandstofcelsystemen. Het integreert functionele veiligheid en cybersecurity.

Uitdaging


Brandstofcelmodules

Efficiënte en veilige werking

Een veilige werking en een lange levensduur zijn cruciaal voor een brede acceptatie van brandstofcellen. Om het gewenste uitgangsvermogen te bereiken, worden verschillende brandstofcelstacks met elkaar gecombineerd. Deze combinatie van stacks vereist oplossingen die zowel stroom als gegevenssignalen overbrengen.

Een efficiënte werking vereist een voortdurende bewaking en regeling van de belangrijkste procesparameters. Daartoe behoren bijvoorbeeld de temperatuur in de stacks, de druk van brandstof en lucht resp. zuurstof en elektrische stackparameters. De omvang van deze functies vereist een automatisch besturingssysteem. Tegelijkertijd moet de veiligheid van het hele brandstofcelsysteem te allen tijde gegarandeerd zijn en moet er een geschikt veiligheidsconcept aanwezig zijn.

Oplossing


Slim gebruik van brandstofcellen

Ons PLCnext Technology Ecosystem bestuurt en bewaakt brandstofceltoepassingen efficiënt en veilig, of het nu gaat om noodstroomtoepassingen, als back-upstroomsysteem of in een maritieme omgeving. De modulaire architectuur bestaande uit PLCnext Technology en Axioline I/O integreert alle relevante sensoren en actuatoren. Naast de registratie van standaardsignalen is ook de integratie van veiligheidskritieke signalen via functioneel veilige I/O-modules en de integratie van intrinsiekveilige signalen mogelijk.

Dankzij de IEC 62443-certificering en het consistente gebruik van open communicatie-interfaces kunt u uw brandstofceltoepassing eenvoudig en IT-veilig aansluiten op gegevensregistratiesystemen van een hoger niveau. Leer meer in onze video.

Man met tablet voor een Power-to-X-toepassing

Toegang tot decentrale brandstofcellen

Brandstofcelsystemen zijn ideaal voor decentraal gebruik. Er zijn verschillende oplossingen beschikbaar voor veilige toegang op afstand, die onderhouds- en servicewerkzaamheden efficiënt ondersteunen en bezoeken op locatie aanzienlijk verminderen.

De mGuard Secure Cloud maakt veilige en betrouwbare gegevensoverdracht via het internet mogelijk. De kant-en-klare oplossing voor onderhoud op afstand verbindt onderhoudspersoneel en systemen via versleutelde VPN-verbindingen. Dit garandeert te allen tijde de vertrouwelijkheid, authenticiteit en integriteit van de verzonden gegevens.

Contact

Thomas Oesselke
Thomas Oesselke
Business Development Manager Power-to-X
Ik adviseer u graag over onze open automatiseringsoplossingen voor een veilige werking van uw brandstofceltoepassingen.
Whitepaper brandstofcellen

Wat u kunt verwachten in onze Whitepaper

  • Automatisering en netwerkkoppeling van het brandstofcelsysteem dankzij modulaire, open technologieconcepten
  • Werking van de brandstofcellen in het optimale bereik en met hoge efficiëntie dankzij een open besturingssysteem
  • Uitgebreide veiligheid voor brandstofcelsystemen dankzij oplossingen en producten voor explosiebeveiliging, functionele veiligheid en cybersecurity

Opbouw van een modeloplossing voor besturingen en bewakingen

Brandstofcellen kunnen bij geringe afwijkingen van de optimale gebruiksomstandigheden aanzienlijk aan prestatievermogen verliezen. Daarom is het nodig om de kritieke bedrijfsparameters te bewaken en te regelen, waaronder de bedrijfstemperaturen en -drukwaarden en de elektrische stackparameters. Hier zijn voor een veilige en betrouwbare werking van brandstofcellen op grote schaal vermogens-, signaal- en dataverbindingen nodig.

Interactieve beeldkaart: Opbouw van een modeloplossing voor besturingen en bewakingen voor brandstofcellen
Security-routers
De mGuard-security-routers beschermen uw industriële netwerk tegen ongeoorloofde toegang door personen of schadelijke software dankzij uitgebreide beveiligingsfuncties.
Meer lezen
Security-routers
PLC en IO
Intelligente automatisering van uw brandstofceltoepassing met geschikte PLC en I/O.
Meer lezen
PLC en IO
COMPLETE line – industriële oplossingen voor de schakelkast
Met het omvangrijke en afgestemde COMPLETE line-productassortiment bouwt u schakelkasten snel en eenvoudig op. Dankzij het uniforme design en de uniforme haptiek kunnen de COMPLETE line-producten zeer eenvoudig worden geïnstalleerd.
Meer lezen
COMPLETE line – industriële oplossingen voor de schakelkast
DC-vermogenselektronica
Onze uiterst efficiënte CHARX power-vermogenselektronica maakt een rendabele werking mogelijk.
Meer lezen
DC-vermogenselektronica
Signaal- en vermogensbedrading
Met kant-en-klare kabels voor de signaaloverdracht en de voeding sluit u snel en eenvoudig sensoren en actoren in het veld aan.
Meer lezen
Signaal- en vermogensbedrading
Luister nu naar de podcast
Open automatisering van brandstofcellen

Stil, schoon en efficiënt – brandstofcellen zetten chemische energie om in elektrische energie. Ze worden gezien als de sleutel tot decarbonisatie. In de podcast legt Thomas Oesselke van Phoenix Contact uit wat "koude verbranding" met groene waterstof te maken heeft. U komt ook te weten hoe kritische infrastructuren kunnen worden beschermd en waarom cybersecurity daarbij onmisbaar is. Met boeiende praktijkvoorbeelden – van de tunnel in Zwitserland tot de Australische outback.

Nu de podcast beluisteren
Podcast: Open automatisering van brandstofcellen

Waarborging van de veiligheid

Om brandstofcellen ook in kritieke infrastructuur te gebruiken, is een holistische bescherming tegen cyberaanvallen vereist. Het waarborgen van de conformiteit van de installatie met betrekking tot functionele veiligheid en explosiebeveiliging speelt ook een belangrijke rol. Samen met onze klanten maken we een grondige analyse van de mogelijke gevaren en stellen we een geschikt veiligheidsconcept op.

Pictogram SIL voor Power-to-X-installaties
Pictogram voor explosiebeveiliging voor Power-to-X-installatie
Industrial Security voor Power-to-X-installaties
Pictogram SIL voor Power-to-X-installaties

Functionele veiligheidsmechanismen moeten zo geregeld zijn, dat uitval of eventuele risicovolle situaties beheersbaar zijn. Het beste kan dat op basis van een individueel veiligheidsconcept.

We bieden u diensten voor de gehele veiligheidslevenscyclus. Ons brede productassortiment is ook gecertificeerd voor veiligheidstoepassingen volgens IEC 61508 en IEC 61511. We ondersteunen u graag met trainingen voor medewerkers om de kennis up-to-date te houden.

Meer over functionele veiligheid
Pictogram voor explosiebeveiliging voor Power-to-X-installatie

Vanwege de aanwezigheid van brandbare gassen is het onderwerp explosiebeveiliging van groot belang in de waterstofindustrie. We bieden een uitgebreid assortiment producten en oplossingen om te voldoen aan de vereisten in Ex-omgevingen met verschillende zones. Indien nodig trainen we ook uw medewerkers. We ondersteunen u ook bij het uitvoeren en documenteren van de verificatie van intrinsiekveiligheid.

Meer over explosiebeveiliging
Industrial Security voor Power-to-X-installaties

De digitale transformatie en de toenemende complexiteit van cyberaanvallen vereisen een complete securitystrategie. Daarnaast is de implementatie van cybersecuritymaatregelen wettelijk verplicht. Een goede beveiliging tegen cyberaanvallen is alleen succesvol, wanneer op elkaar afgestemde technische en organisatorische maatregelen worden gecombineerd.

Daarom bieden we een allesomvattend 360°-securityconcept dat veilige diensten, oplossingen en producten omvat. Zo vereenvoudigt u de bescherming van uw installaties en beveiligt u de installatie optimaal.

Meer over Industrial Security

Referenties


Producten


Schakelkasten in Power-to-X-installatie

Heeft u het juiste product nog niet gevonden?

Neem gerust contact met ons op. Samen vinden we een optimale oplossing om uw schakelkasten uit te rusten met meer dan 100.000 producten op het gebied van aansluitings-, communicatie- en automatiseringstechniek.