Redundantieconcepten voor de procesindustrie

De eisen inzake beschikbaarheid en veiligheid van de installatie zijn in de procesindustrie vaak hoger dan in andere branches. Om de functionaliteit van de processen onder alle omstandigheden te handhaven, worden productieprocessen opgezet met enkelvoudige of meervoudige redundanties.

Wij adviseren u graag van de planning tot de installatie van het product.

Nu contact opnemen
Hulpvoeding

Hoge beschikbaarheid van de installatie in de procesindustrie

Wij bieden u redundantie op alle niveaus, te beginnen met de redundante levering van hulpvermogen, via redundante netwerken en besturingen, tot totaalconcepten.

Twee mannen in blauw uniform in een procesinstallatie

Systemen met een hoge beschikbaarheid

Om de bescherming van mens en milieu te waarborgen en dure productiestilstand te voorkomen, worden in de uiterst complexe procesinstallaties bijzonder hoge eisen gesteld aan de functionele efficiëntie. Daarom mag de uitval van één enkel onderdeel niet leiden tot de uitval van een essentiële functie. In dit verband spreken we van systemen met een hoge beschikbaarheid. Dankzij het speciale ontwerp schakelt het systeem over op de intacte, redundante component, bijvoorbeeld als de besturing of een netwerkkabel uitvalt. Dit voorkomt uitval van het systeem.

Deze redundantieconcepten worden bijvoorbeeld gebruikt in productie-installaties of verpakkingseenheden in de chemische en farmaceutische sector. Deze concepten worden ook gebruikt in de olie-, gas-, voedingsmiddelen- en Power-to-X-industrie.

Luchtfoto van een procesinstallatie

Uw voordelen Profiteer van ons knowhow voor systeemredundantie

  • Totaalconcept voor uw individuele toepassing van planning tot productinstallatie met uitgebreid productportfolio
  • Aanpassing van de redundantiefunctie aan de individuele behoeften van uw installatietype
  • Eenvoudige integratie van externe apparaten door het gebruik van redundantiemechanismen op basis van open industriestandaards

Opbouw van redundante procesinstallaties

Interactieve beeldkaart: opbouw van redundante procesinstallaties
PLC-besturingen
Wij bieden u PLC-besturingen in alle vermogensklassen om tegemoet te komen aan uw wensen.
Meer over PLC-besturingen
PLC-besturingen
Industrial Ethernet Switches
Industriële Unmanaged en Managed Switches.
Meer over Industrial Ethernet Switches
Industrial Ethernet Switches
I/O-systemen
Onze I/O-systemen in beschermklassen IP20 en IP65/67 zijn geschikt voor alle gangbare bussystemen en netwerken.
Meer over I/O-systemen
I/O-systemen
Software VISU+
Kies voor onze veelzijdige visualiseringssoftware Visu+ met SCADA-functionaliteit.
Meer over de VISU+ 2 RT-D 128 RED software
Software VISU+
Voedingen met maximale functionaliteit
De krachtige QUINT POWER-voedingen bieden u een maximale beschikbaarheid van de installatie dankzij de SFB Technology en de klantspecifieke configuratie van meldniveaus en karakteristieken.
Meer over voedingen
Voedingen met maximale functionaliteit

Redundante voedingen

Redundantieconcepten voor de hulpenergievoorziening.

Voeding voor een procesinstallatie

Maximale beschikbaarheid van de installatie

Een onderbreking van de hulpspanning in delen van het systeem of in afzonderlijke componenten kan leiden tot lange en dus kostenintensieve productieonderbrekingen. Wij bieden u volledig redundante hulpspanning van het net tot aan elke verbruiker.

Door alle soorten storingen te bewaken op basis van redundante stroomtoevoersystemen, inclusief dubbele overspanningsbeveiliging (OVP), verhoogt u de beschikbaarheid van de installatie. Bovendien bieden onze voedingen SIL3-toelating, beschermende coating en ATEX/IECEx-toelating. Met een vereenvoudigd ontwerp zonder extra externe modules bespaart u kosten en ruimte in de schakelkast.

Redundante remote I/O-systemen

Betrouwbare en veilige I/O-systemen voor een hoge beschikbaarheid van de installatie.

I/O-systeem Axioline P in de schakelkast

I/O-systeem met hoge beschikbaarheid met hot swap-mogelijkheid

Ons hoog beschikbare I/O-systeem Axioline P bestaat uit redundante PROFINET-kopstations en digitale alsmede analoge I/O-modulen. Axioline P komt tegemoet aan de vraag van de procesindustrie naar uitgebreide temperatuurbereiken en intrinsiekveilige I/O-modulen met hot swap-mogelijkheid, inclusief HART- en NAMUR-standaarden. Het systeem kan aan DCS-systemen worden gekoppeld. Bovendien hebt u de mogelijkheid om PROFIBUS PA-modules redundant in uw netwerk op te nemen.

Wij bieden ook een gestandaardiseerde oplossing op basis van de PROFINET-redundantielaag voor onze I/O-componenten.

Redundante netwerken

Betrouwbare netwerken maken een bijzonder efficiënte werking van de installaties mogelijk door een hoge beschikbaarheid.

Producten voor de industriële communicatie

Uitvalveilige communicatie

Redundante netwerkstructuren zorgen ervoor dat de communicatie bij een storing nog steeds beschikbaar is.

Welk transmissiemedium u ook gebruikt in uw proces, wij bieden u passende oplossingen, van eenvoudige mediaredundantie tot parallelle netwerkredundantie. Voor de opbouw van een uitvalveilige communicatieoplossing, bijv. met RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) of MRP (Media Redundancy Protocol), vindt u bij ons de passende netwerkcomponenten. De basis daarvoor wordt gevormd door krachtige GBit-switches, modems, besturingen en mediumconverters.

Redundante besturingssystemen

Met redundante besturingssystemen vermindert u de uitvaltijd van installaties, werkt u zuinig en vermijdt u gevaren.

Krachtige besturingen RFC 4072S en RFC 4072R

Veilige en redundante, krachtige besturingen

Onze krachtige PLC's van de RFC-familie (Remote Field Controller) beschikken over een diagnosedisplay waarop u statusmeldingen van het besturings- en veldbussysteem comfortabel kunt aflezen. Met de krachtige processor bewerkt u omvangrijke automatiseringstaken met een zeer hoge snelheid.

Verzeker u van continue werking van uw automatisering met de PROFINET-redundantie-PLC's. De PLC's bouwen dankzij de AutoSync Technology automatisch een redundant systeem op.

Met de safety-variant integreert u veiligheidsfuncties tot SIL 3 in bestaande installaties. Door PROFIsafe in te zetten, reduceert u de bedradings- en installatiewerkzaamheden.

Installatie in de procesindustrie

Applicatieve systeemredundantie

Pas de redundantiefunctie aan de individuele behoeften van uw installatietype aan. Op basis van ons PLCnext Technology besturingsplatform bieden wij u een redundantiesysteem voor het gebruik van open industriestandaards die toegankelijk zijn voor elke apparaatfabrikant.

Om de PLCnext Control besturingen redundant te maken, vindt u in onze PLCnext Store de applicatieve systeemredundantie.

Visualiseringssoftware met SCADA-functionaliteit

Kies voor onze veelzijdige visualiseringssoftware Visu+ met SCADA-functionaliteit.

Visualiseringssoftware VISU+

Software voor elke toepassing

De visualiseringssoftware met SCADA-functionaliteit is geschikt voor elke toepassing: van compact Touch-Panel tot industriële PC. Naast standaardfuncties zoals trend- en alarmmanagement biedt Visu+ omvangrijke functionaliteiten voor de verdeling van alarmmeldingen en een datalogging met koppeling aan externe databases. Een hoogwaardige grafische reporting en audit-trail-functies volgens FDA 21 CRF, Part 11 ronden het functiespectrum af.

Visu+ draait zowel op Windows-PC's als op embedded platforms (Windows CE). Touch-Panels van Phoenix Contact zijn al voorzien van de runtime-component voor embedded apparaten. Door de OPC Classic-interface en talrijke directe drivers kan Visu+ worden gekoppeld met besturingen van Phoenix Contact en andere gangbare besturingsfabrikanten.

Voor mobiele toepassing is de native app Visu+ mobile voor de besturingssystemen iOS en Android beschikbaar. Dankzij de multitouch-ondersteuning kunt u hem ook comfortabel op slimme apparaten bedienen.

Persoonlijk contact
Wij komen graag naar u toe!

Neem gerust contact met ons op om meer te weten te komen over onze individuele redundantieconcepten voor de procesindustrie.

Nu contact opnemen
Gesprek tussen twee mannen met tablet