Migratie van bestaande naar nieuwe installaties in de procesautomatisering Wilt u uw bijna verouderde procesinstallatie weer op de meest recente stand van de techniek brengen? Bent u klaar voor digitalisering en Industrie 4.0? Iedere installatie in de procesindustrie is uniek. Afhankelijk van de bedrijfsvereisten en doelstellingen vallen de moderniseringsplannen voor bestaande installaties verschillend uit. Onze experts geven u graag advies.

Procesinstallatie
Petrochemische installatie

Modernisering van Brownfield-installaties

In veel productiebedrijven zijn vanwege de lange looptijden besturingssystemen van verschillende fabrikanten en verschillende generaties in gebruik. De modernisering van procesinstallaties is onvermijdelijk, aangezien de support van verouderde producten afneemt. Bij de migratie ligt de nadruk niet alleen op de vervanging van verouderde techniek, maar ook op de aanpassing van de procesinstallatie aan de toegenomen vereisten van de toekomst.

Ongeacht of u een volledige migratie in een enkele stap of in meerdere fasen wilt realiseren. Met onze oplossingen voor de modernisering van uw procesinstallaties brengt u de communicatie op de nieuwste stand. Daardoor optimaliseert u uw onderhoudsprocessen. Bovendien vermindert u de uitval van uw installaties en maakt u de controlebezoeken papierloos.

Installatieoverzicht op tablet vóór procesinstallatie

Uw voordelen

  • Verlaging van de rangeerkosten door tot 20% reductie van de schakelkasten
  • Schaalbaar signaalrangeerconcept uit één hand, aangepast aan de individuele behoeften van uw procesinstallatie
  • Verhoogde productiviteit en efficiëntie van de installaties door het gebruik van nieuwe technologieën

Vernieuwing van de besturingstechniek

Voor een zo snel mogelijke en foutloze renovatie van verouderde besturingstechniek bestaat geen kant-en-klaar recept. Om het juiste tijdstip voor een migratie te vinden, analyseren wij samen met u eerst de bestaande toestand van uw installaties.

Schakelkast met besturings- en interfacetechniek

Snelle renovatie van de besturings- en interfacetechniek

Hoe oud zijn uw toegepaste besturingssysteem en de M&R-techniek? Welke I/O-modulen zijn in gebruik? Welke signalen worden van het veld naar het besturingssysteem overgedragen? Wij bespreken deze en andere vragen samen met u, omdat elke uitgangssituatie in een migratieproject anders is. Daarom is er geen uniforme strategie voor het aansluiten op een nieuw I/O-systeem.

Na een zorgvuldige inventarisatie en advies wordt het plan voor de renovatie gemaakt. Onze experts in automatiseringstechnologie werken dit plan samen met uw gespecialiseerd personeel van M&R-techniek en onderhoud uit. Om alle lokale belangen van uw installatie te behartigen, bieden wij u speciale aanpassingsconcepten voor alle gangbare besturingssystemen. Zelfs modernisering tijdens het lopende bedrijf is mogelijk, gaat foutloos en met korte stilstandtijden.

Modernisering van de signaalverbinding

In procestechnische installaties blijven conventionele analoge en binaire signalen de meest gebruikte signaalvormen. Dit soort signaaloverdracht kan eenvoudig worden gebruikt en worden gediagnostiseerd, maar voor deze klassieke parallelle bekabeling is wel de meeste plaats in de schakelruimte nodig. Met een signaalrangering op maat bespaart u plaats in uw schakelruimte.

Man in een schakelruimte

Signalen rangeren in de procesindustrie

Efficiënt signalen rangeren vereist een gedetailleerde planning. Om de omvang en de kosten van de gehele schakelruimte te beperken, moet het aantal schakelkasten tot een minimum worden beperkt. Daarnaast speelt de openheid voor migratie een belangrijke rol.

Of het nu gaat om nieuwe installaties, kleinere uitbreidingen of migraties; wij werken samen met u graag een specifiek rangeerconcept voor uw schakelruimte uit.

Unieke pakkingsdichtheid in de schakelkast.

Ruimtebesparende bouwvorm

Profiteer van onze uitgebreide knowhow voor speciale interfacemodulen en bekabelingsoplossingen. Onze oplossingen zijn zowel afgestemd op de verschillende I/O-componenten van de belangrijkste fabrikanten van besturingssystemen, als op de lokale vereisten van de exploitanten.

Naast de serie- resp. rangeerverbinders, de passieve interface- en relaismodulen bieden wij u ook interfacecomponenten aan. Daartoe behoren bijv. SIL-gecertificeerde voedingssscheidingsmodulen, IS-signaalverdubbelingsmodulen, klepbesturingsmodulen, overspanningsbeveiliging en veiligheidsrelais. Onze producten zijn temperatuurgeoptimaliseerd ontwikkeld door het gebruik van moderne technologieën en zijn zeer slank. Hierdoor kunnen tot 1024 analoge ingangen worden intrinsiekveilig worden gescheiden en gerangeerd in een kast van 80 x 80 cm, wat een ruimtebesparing betekent tot 20%. Deze worden met behulp van een robuust draagsysteem, de Termination Carrier, ruimtebesparend in de kast gemonteerd en met systeemconnectoren in een handomdraai aangesloten.

Voorbeeld van een opbouw van een rangering voor intrinsiekveilige signalen

Interactieve beeldkaart: Signaalrangering in de procestechniek
Klemmenkasten en lege behuizingen
Met CLIPSAFE krijgt u een innovatief, kwalitatief hoogwaardig productenprogramma met lege behuizingen, bewerkte lege behuizingen en klemmenkasten van roestvaststaal en polyester.
Meer over klemmenkasten en lege behuizingen
Klemmenkasten en lege behuizingen
Aansluitklemmen
Dankzij de aansluitklemmen van Phoenix Contact wordt de opbouw van klemmenstroken uiterst flexibel gerealiseerd.
Meer over aansluitklemmen
Aansluitklemmen
Rangeren van I/O-signalen
Het flexibele systeem voor het rangeren van signalen, VIP I/O-marshalling, zorgt voor het compleet universeel rangeren van I/O-signalen voor Universal-I/O; vanaf het veld tot en met de besturing. Voor het rangeren van signalen voor standaard-I/O-systemen bieden onze Termination Carriers een Plug-and-play-oplossing voor de koppeling van klassieke montagerailapparaten met de standaard-I/O-kaarten van uw automatiseringssysteem.
Meer over het rangeren van I/O-signalen
Rangeren van I/O-signalen
Voedingen
Onze voedingen bieden u een betrouwbare voorziening van uw toepassing. Kies de optimale voeding die aansluit op de behoefte, uit ons groot aanbod van verschillende productfamilies.
Meer over voedingen
Voedingen
Systeembekabeling
Onze systeembekabeling voor besturingen biedt u compacte oplossingen voor eenvoudige engineering, montage en inbedrijfstelling van uw automatiseringssysteem.
Meer over systeembekabeling
Systeembekabeling

Papierloos naar Onderhoud 4.0 - efficiënte onderhoudsprocessen

Uniforme en gemakkelijk (uit-)leesbare coderingen vormen de basis voor onderhoudsbezoeken. Met een consistente installatiecodering en een WLAN-dekking voor alle installaties kunt u snel de juiste component, het aggregaat of installatieonderdeel identificeren. Op die manier hebt u de juiste documentatie onmiddellijk bij de hand.

Installatiecodering in een procesinstallatie

Slimme installatiecodering

Profiteer van onze duurzame, gemakkelijk te ontcijferen borden, bijv. met laser gegraveerde, roestvrijstalen markeringen.

Wij bieden u ook RFID-markeringen aan. Zelfs als zich na verloop van tijd een stoflaagje op de tags vormt, kunt u de markeringen op lange termijn nog steeds uitlezen. Met duidelijk leesbare RFID HF- of RFID UHF-transponders, geïntegreerd in het markerings- of installatiemateriaal, verhoogt u niet alleen de veiligheid. Tegelijkertijd maakt u de weg vrij voor meer geavanceerde onderhoudsmethoden.

Man in procesinstallatie met computer

Industriële WLAN-dekking

Vergemakkelijk de documentatie van uw inspectierondes door onderhoudssoftware op tablets te gebruiken. De onderhoudsmonteur wordt naar alle onderdelen geleid die volgens schema moeten worden gecontroleerd. Voorwaarde hiervoor is een draadloos netwerk dat de tablets te allen tijde verbindt met het bovengeschikte MES. Een WLAN-netwerk is geschikt voor de ondersteuning van onderhoudsprocessen met kantoorapparatuur die geschikt is voor industrieel gebruik. De combinatie van kabel en draadloos is ook mogelijk. Wij bieden u ook een passend IT-security-concept.

Een andere mogelijkheid is clusterbeheer, vooral voor kleinere netwerken van maximaal 20 access points. Het inbedrijfstellingsproces wordt aanzienlijk vereenvoudigd. Slechts één van de access points hoeft daarbij te worden geconfigureerd. De instelling wordt vervolgens overgedragen naar de andere access points in het netwerk. Zo kunt u met weinig moeite voldoen aan alle noodzakelijke veiligheidstechnische randvoorwaarden.

Meetgegevens met kunstmatige intelligentie koppelen

Door de registratie van meetgegevens kunt u mogelijke storingen al in een vroeg stadium herkennen en daardoor kunt u het verhelpen daarvan en de daarmee verbonden stilstandtijd tijdig inplannen.

Man documenteert het onderhoud van een procesinstallatie

Preventief onderhoud

Vandaag al weten wat er morgen kan gebeuren. Op de onderhoudsafdeling is dat een pretentieuze wens. Maar tegenwoordig kan men meer data uit het veld beschikbaar maken dan vroeger. Als u deze gegevens koppelt aan webdiensten, kunnen op basis van de analyses stilstandtijden van installaties worden vermeden of verminderd.

Wij bieden u professionele, allesomvattende cloud-oplossingen voor uw automatisering vanaf infrastructuur, via platformen tot en met software. Daarmee worden alle voordelen en vrijheidsgraden van het digitale tijdperk eenvoudig voor u bereikbaar.

Man pleegt onderhoud met AR-bril

Via RFID naar Mixed Reality

Op basis van moderne coderingsmethoden en een betrouwbaar draadloos netwerk van industriële kwaliteit kunnen AR-toepassingen bedrijfs- en onderhoudsteams op duurzame wijze ondersteunen. De tablet die via NFC of een AR-marker een onderdeel van het systeem heeft geïdentificeerd, maakt vervolgens verdere informatie zichtbaar in het camerabeeld. Dit kan bijv. een datablad zijn, de onderhoudshandleiding of een video met alle betreffende werkstappen. Meetwaarden, zoals vulniveaus van tanks of de temperatuur van sensoren zonder lokaal display, kunnen ook worden getoond.

Onze experts voor de procesindustrie adviseren u graag over de mogelijkheden om uw installaties geschikt voor Industrie 4.0 vorm te geven.

Producten

Individuele oplossingen voor de migratie van uw procesinstallaties die zijn gebaseerd op onze betrouwbare producten.

Security-routers

Voor de typische regelings-, monitoring- en optimaliseringstaken bieden wij u verschillende producten en oplossingen uit de verbindings-, communicatie- en automatiseringstechniek aan. Zo kunt u data betrouwbaar registreren, verwerken en doorgeven.

Meer informatie over ons uitgebreide productenprogramma vindt u in ons handboek voor de procesindustrie.

Persoonlijk contact
Wij komen graag naar u toe!

Plant u momenteel een moderniserings- of uitbreidingsproject en wenst u een afspraak te maken voor advies?

Nu contact opnemen
Gesprek van twee mannen met tablet