Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Industriële signaalaanpassing

Wat de zenuwbanen zijn in het menselijk lichaam, is in de industriële omgeving het vertakte netwerk van leidingen in de M&R-techniek. In industriële toepassingen leveren en ontvangen sensoren en actoren een groot aantal meetwaarden die op betrouwbare wijze moeten worden doorgegeven van het veld naar het besturingsniveau en terug. Scheiden, converteren, filteren, versterken, schakelen – de interfacetechniek van Phoenix Contact zorgt voor een betrouwbare signaalaanpassing.
Medewerker in energiecentrale Neurath
Temperatuurmeting in de procesindustrie

Digitale en analoge processignalen aanpassen en beschermen

In de procesautomatisering wordt de signaaloverdracht beïnvloed door een omgeving die elektrisch steeds actiever is geworden. Dit geldt vooral voor de zwakke meetwaardesignalen die door sensoren worden geleverd.
Scheidingsversterkers en meetwaardeomvormers scheiden, converteren, filteren en versterken deze signalen.

Procesinstallatie

Elektronische marshalling versus standaard signaalrangering

Bij de I/O-signaalrangering voor standaard I/O-systemen worden de veldsignalen op het rangeerniveau gesorteerd op hun signaaltype en via het interfaceniveau verwerkt. Deze worden vervolgens bekabeld naar de signaalspecifieke I/O-kaarten op de besturingseenheid. De I/O-signaalrangering en -omzetting voor universele I/O-systemen maakt daarentegen een flexibele bezetting van de kanalen van het veld tot en met de besturing mogelijk.