Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Ruimtebesparende analoge signaalverwerking in niet-intrinsiekveilige toepassingen

MINI Analog Pro-scheidingsversterkers en -meetwaardeomvormers in de schakelkast

In elektrotechnische installaties kunnen elektromagnetische of hoogfrequente storingen de overdracht van de vaak gevoelige meetwaardesignalen aanzienlijk beïnvloeden. Dit geldt vooral voor de zwakke signalen die worden geleverd door sensoren. Met onze scheidingsversterkers en meetwaardeomvormers dekt u alle taken van de storingsvrije signaaloverdracht af; van sensor- tot besturingsniveau.

Uitdagingen


Panoramisch uitzicht op raffinaderij

Proceswaarderegistratie zonder storing

Vooral in procestechnische installaties leveren sensoren en actoren een groot aantal meetwaardesignalen, die deels via zeer lange kabels van het veld naar het procesbesturingsniveau overgedragen moeten worden. Elektromagnetische of hoogfrequente storingen kunnen de overdracht van de vaak gevoelige signalen aanzienlijk beïnvloeden.
Als gevolg daarvan zijn er afwijkingen die een aanzienlijke invloed kunnen hebben op de volledige meetketen.
Vooral in de moderne wereld van de procestechniek moeten steeds meer signalen veilig en in een beperkte ruimte worden verwerkt. De ruimte in de schakelkast is beperkt en de meeste op de markt beschikbare producten zijn niet erg comfortabel in gebruik.

Onze oplossing


MINI Analog Pro-scheidingsversterkers met steekbare aansluittechniek wordt in een schakelkast gestoken

Zeer compacte MINI Analog Pro-scheidingsversterkers en -meetwaardeomvormers Storingsvrije signaaloverdracht en eenvoudige bediening in kleine ruimten

De zeer compacte MINI Analog Pro-scheidingsversterkers en -meetwaardeomvormers bieden hulp bij ruimteproblemen. De productfamilie biedt eenvoudige installatie en inbedrijfstelling in een kleine ruimte en bestrijkt alle taken van storingsvrije signaaloverdracht, van het sensor- tot het besturingsniveau.

Hier vindt u typische voorbeelden van signaalverwerking met MINI Analog Pro.

Uw voordelen

  • Moderne schakeltechnologieën, met een maximale afwijking van 0,05%
  • Snel klaar voor gebruik ter plaatse dankzij producten die al af fabriek vooraf zijn geconfigureerd voor uw toepassing
  • Stapsgewijze inbedrijfstelling of onderhoud van de toepassing via steekbare aansluitklemmen met scheidingsfunctie
  • Eenvoudige, onderbrekingsvrije stroommeting met multimeter via geïntegreerde servicebussen
  • Basisconfiguratie via DIP-switches, evenals geavanceerde configuratie en bewaking via software of de MINI Analog Pro-app

Typische toepassingsvoorbeelden


Debietbewaking en signalering met 4-weg scheidingsversterkers

Met de vrij instelbare 4-weg scheidingsversterkers met schakeluitgang kunt u individuele parameters voor uw toepassing instellen. De transistoruitgang is beschikbaar als drempelwaardeschakelaar, bijv. voor het aansturen van signaalgevers. U kunt acht verschillende schakelgedragingen configureren.

Foto van het toepassingsvoorbeeld: Debietbewaking en signalering met 4-weg scheidingsversterkers

Debietbewaking met 3-weg scheidingsversterkers

De 3-weg scheidingsversterkers met vaste waarden zijn een betaalbaar alternatief in meerkanaals standaardtoepassingen.

Foto van toepassingsvoorbeeld: debietbewaking met 3-weg scheidingsversterkers

Vulpeilbewaking met voedingsscheidingsversterker

De voedingsscheidingsversterker voedt gevoelige transmitters in het veld en scheidt het ingangssignaal galvanisch van het uitgangssignaal. Gebruik het apparaat zowel in scheidings- als voedingsscheidingsmodus.

De HART-transparante voedingsscheidingsversterkers maken het bovendien mogelijk de apparaten in het veld via HART te parametreren en te bewaken.

Foto van een toepassingsvoorbeeld: vulpeilbewaking met voedingsscheidingsversterker

Vulpeilbewaking met grenswaardeschakelaar

Met de frequentieomvormer met grenswaardefunctionaliteit kunt u analoge signalen van 0 tot 24 mA of van 0 tot 12 V registreren en bewaken.
Aan uitgangszijde zijn frequentiesignalen tussen 0 en 11 kHz resp. PWM-signalen van 0 tot 100% mogelijk. Bovendien kan de uitgang ook als schakeluitgang worden aangestuurd, zodat er twee schakeldrempels gescheiden van elkaar kunnen worden ingesteld.

Foto van een toepassingsvoorbeeld: vulpeilbewaking met grenswaardeschakelaar

Drukbewaking met passieve isolator

Met de uitgangscircuitgevoede meetwaardeomvormer hebt u geen extra hulpvoeding nodig, aangezien deze wordt geleverd via de stroomlus van een actieve analoge ingangsmodule. Aan de ingangszijde kunt u analoge signalen aansluiten van 2 tot 40 mA of van 50 mV tot 30 V.

Foto van een toepassingsvoorbeeld: Drukbewaking met passieve isolator

Temperatuurmeting via weerstandsthermometer met temperatuurmeetwaardeomvormer

Met de vrij instelbare temperatuurmeetwaardeomvormer kunt u weerstandsthermometers en weerstandstransmitters in 2-, 3- en 4-aderige aansluittechniek aansluiten. De individuele temperatuurmeetwaarden worden in een lineair en vrij instelbaar stroom- of spanningssignaal omgezet.
Het is daarbij mogelijk om andere sensoren (weerstandsthermometers, bijv. PTC/NTC) aan te sluiten via een zelf te definiëren karakteristiek. Wat een hoge mate van flexibiliteit biedt.

Foto van een toepassingsvoorbeeld: temperatuurmeting via weerstandsthermometer met temperatuurmeetwaardeomvormer

Temperatuurmeting via thermo-element met temperatuurmeetwaardeomvormer

Op de vrij instelbare temperatuurmeetwaardeomvormer kunt u verschillende thermo-elementen aansluiten. De individuele temperatuurmeetwaarden worden in een lineair en vrij instelbaar stroom- of spanningssignaal omgezet.
Het is mogelijk verdere sensoren (mV-signalen) aan te sluiten via een zelf te definiëren karakteristiek. Wat een hoge mate van flexibiliteit biedt.

Foto van toepassingsvoorbeeld: temperatuurmeting via thermo-element met temperatuurmeetwaardeomvormer

Potentiometermeting met meetwaardeomvormer

De configureerbare potmetermelder met automatische potentiometerherkenning is bestemd voor de aansluiting van potentiometers van 0 ... 100 Ω tot 0 ... 100 kΩ. De individuele positiewaarden worden in een lineair en vrij instelbaar stroom- of spanningssignaal omgezet.

Foto van een toepassingsvoorbeeld: Potentiometermeting met meetwaardeomvormer

Praktijkvoorbeelden

Pompaccumulatie-energiecentrale Waldshut
Centrifugaalscheiding en pasteurisatie
Windpark op zee
Pijpleiding raffinaderij
Beheer van een rioolnet
Farmaceutische procesindustrie
Pompaccumulatie-energiecentrale Waldshut

Een typisch voorbeeld uit de energieopwekking is de voorbereiding van temperatuursensorsignalen voor de bewaking van de temperatuur van turbines, generatoren en assen, bijv. in waterkrachtcentrales.
Een nauwkeurige temperatuurregistratie is essentieel voor de werking van een waterkrachtcentrale en beschermt de installatie tegen voortijdige slijtage, beschadiging en uitval door verhoogde wrijving. Dit wordt gedetecteerd via de temperatuur.

Centrifugaalscheiding en pasteurisatie

In de machine- en installatiebouw worden de toerentallen van motoren, bijv. van separatoren, vaak gecontroleerd met behulp van tachometers.
Een separator gebruikt centrifugale kracht om stoffen te scheiden in hun bestanddelen. De rotatiesnelheid van de motor en de trommel moet hierbij worden bewaakt.
MINI Analog Pro-scheidingsversterkers en meetwaardeomvormers zetten het digitale signaal van de inductieve sensoren die voor de toepassing worden gebruikt, om in een analoog uitgangssignaal en maken dit gereed voor de besturing.

Windpark op zee

Sensoren die gevoelige signalen in het mV-gebied genereren, worden gebruikt bij de opwekking van windenergie in offshore-installaties. Voorbeelden hiervan zijn het bewaken van de rotorbladen op uitrekking of ijsvorming.
De signalen worden door MINI Analog Pro-scheidingsversterkers en -meetwaardeomvormers verkregen, omgezet en overgebracht in een digitaal communicatieprotocol.

Een klassiek voorbeeld voor de scheepsbouw is de temperatuurbewaking van motoren.

Pijpleiding raffinaderij

Typisch voor deze toepassingen is het meten van de temperatuur van olie in een pijpleiding.
Daartoe worden de temperatuursensoren rechtstreeks op de pijpleiding gemonteerd. Het sensorsignaal wordt geregistreerd door onze temperatuurmeetwaardeomvormers, dienovereenkomstig omgezet en doorgegeven aan de PLC.

Beheer van een rioolnet

Voor het beheer van het rioolnet is het van belang dat de capaciteit van de bekkens wordt bewaakt. Hier worden hoofdzakelijk tweedraadsvulpeilsensoren gebruikt, die worden gevoed door voedingsscheidingsversterkers. Tegelijkertijd worden de sensorsignalen gedetecteerd door de voedingsscheidingsversterker, galvanisch geïsoleerd en versterkt doorgegeven aan de besturing.
Een ander voorbeeld is de doorstroommeting bij de aanvoerleidingen van het rioolstelsel naar de zuiveringsinstallatie. Detectie vindt plaats via elektromagnetische doorstroommeters (MIDs), die via UI-scheidingsversterkers en meetwaardeomvormers zijn verbonden met het besturingssysteem.
Het HART-signaal is hier een gangbare communicatiestandaard.

Farmaceutische procesindustrie

In de farmaceutische industrie moeten alle procesdata continu worden bewaakt. Deze omvatten bijv. druk, temperatuur, debiet en toerental. Bovendien moeten kleppen en andere actoren worden bediend. In de veilige zone scheiden, converteren, versterken en filteren scheidingsversterkers en meetwaardeomvormers de signalen, evalueren ze en sturen ze actoren aan.
Een voorbeeld is de doorstroommeting en -besturing in doseerinstallaties.

Conclusie


Zeer compacte MINI Analog Pro-scheidingsversterkers en -meetwaardeomvormers op montagerail met meetpunten van een multimeter

Storingsvrije signaaloverdracht en eenvoudige bediening in kleine ruimten Zeer compacte scheidingsversterkers en meetwaardeomvormers met steekbare aansluittechniek MINI Analog Pro

De ruimte in de schakelkast speelt een grote rol in meet- en regeltechniek. De ruimte is vaak beperkt en de meeste op de markt beschikbare producten zijn niet erg comfortabel in gebruik.
De MINI Analog Pro-serie biedt gebruikers zeer compacte scheidingsversterkers en meetwaardeomvormers van hoge kwaliteit, ook voor veiligheidsgerelateerde toepassingen en voor alle signaaltypen en -richtingen. Het doordachte behuizingsontwerp vereenvoudigt de installatie en bespaart tijd tijdens de inbedrijfstelling, zelfs als de ruimte in de schakelkast beperkt is.