Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Flexibel rangeren van signalen voor Universal I/O

Personen in een procesinstallatie

Bij de I/O-marshalling voor standaard I/O-systemen worden de veldsignalen in grote controlekamers op signaaltype gesorteerd en vervolgens via het interfaceniveau in afzonderlijke aders naar de besturing geleid. De I/O-marshalling voor Universal I/O-systemen maakt daarentegen een decentraal ontwerp met flexibele toewijzing van de kanalen van het veld tot de besturing mogelijk. VIP I/O-marshalling biedt een besturingsonafhankelijke Plug-and-play-oplossing die I/O-marshalling en signaalverwerking in één systeem combineert.

Uitdagingen


Schakelkasten voor de klassieke I/O-marshalling met Termination Carrier

Gebrekkige flexibiliteit, hoge aansluitkosten en grote controlekamers

Afhankelijk van de omvang van de installatie moeten voor de besturing van een continu proces in procestechnische installaties enkele duizenden signalen worden gerangeerd tussen het veld- en het besturingsniveau.
Bij de klassieke signaalrangering worden de in willekeurige volgorde binnenkomende veldsignalen in centrale controlekamers eerst op rangeerniveau gesorteerd op type signaal en vanaf daar naar het interfaceniveau geleid. Hier worden de signalen bijvoorbeeld verwerkt via scheidingsversterkers, meetwaardeomvormers en relais en via systeemkabels naar het IO-niveau geleid.

Naast de grotere benodigde ruimte en hogere aansluitkosten betekenen deze oplossingen dat het precieze type signaal vroegtijdig bekend moet zijn.

Universele I/O: flexibel – maar alleen met de nodige interfacetechniek

Met het Universal I/O-concept op het besturingsniveau bereikt u hier al verbeteringen ten opzichte van het klassieke rangeren van signalen: in plaats van de 8/16/32/64-kanaals blokken voor elk type signaal, past u met Universal I/O-kaarten de afzonderlijke kanalen via software aan de benodigde functie aan.

Er moet echter ook rekening worden gehouden met de bestaande problemen van een Universal I/O-systeem.

Er wordt geen rekening gehouden met de benodigde interfacetechniek, zoals bijv.:

  • Relais voor signaalaanpassing aan de I/O-systemen die als digitale uitgang zijn geconfigureerd
  • Interfacemodules met beschermklasse 'intrinsiekveiligheid'
  • Scheidingsversterkers en meetwaardeomvormers voor betrouwbare signaalverwerking, bijvoorbeeld voor het scheiden van aardlussen en het voorkomen van signaalvervorming

Onze oplossing


Flexibel I/O-rangeersysteem VIP I/O-marshalling in handen gehouden

Het flexibele I/O-rangeersysteem VIP I/O-marshalling

Volledige flexibiliteit in het interface- en rangeerniveau

Het flexibele I/O-rangeersysteem VIP I/O-marshalling is speciaal ontworpen voor gebruik met universele I/O-systemen. De oplossing biedt dezelfde flexibiliteit op interface- en rangeerniveau als de Universal I/O-systemen op I/O-niveau.

Het systeem bestaat in wezen uit drie modulen:

  1. Het basiselement wordt gemonteerd op de standaard DIN-rail, herbergt de veldbekabeling en zorgt via connectoren voor de verbinding met het I/O-systeem.
  2. De tweede module is de zogenaamde Input-Output-Accessory (IOA) die de eigenlijke interfacefunctie vervult.
  3. Een systeemkabel verbindt het basiselement met het universele I/O-systeem.

Uw voordelen Het ontwerp met Universal I/O-systemen in intelligente gedecentraliseerde junction boxes levert doorslaggevende voordelen op

  • Een standaardproduct dat aan alle toepassingen kan worden aangepast
  • Vooraf geteste schakelkasten met mondiaal toelatingspakket
  • Besparingen op signaal- en rangeerkasten
  • Eliminatie van stamkabels en kabeltracés
  • Aanzienlijke vermindering van het aantal klempunten

De decentrale oplossing voor schakelkasten

De stugge opbouw van het marshalling-, interface- en I/O-niveau in de centrale regelkamer wordt opengebroken door het Universal I/O-principe. De intelligentie verplaatst zich meer naar het proces in het veld. Hiervoor bieden Universal Remote Cabinets een compacte en gestandaardiseerde oplossing. Het flexibele I/O-rangeersysteem neemt hier de signaal-marshalling en -verwerking over.

Decentrale oplossing voor schakelkasten

Decentrale oplossing voor schakelkasten

Conclusie


Flexibel I/O-rangeersysteem: VIP I/O-marshalling

Universal I/O: ruimtebesparend en flexibel van het veld tot het besturingsniveau

Met VIP I/O-marshalling wordt I/O-marshalling voor Universal I/O-systemen echt universeel: de I/O-marshalling en -verwerking wordt dankzij het flexibele IO-signaalmarshallingsysteem in een besturingsonafhankelijke oplossing gecombineerd. Met de flexibele steekbare functiemodulen kunt u de kanalen afzonderlijk configureren, consistent van het veld tot het besturingsniveau.

Met Universal Remote Cabinets kan worden bespaard op grote rangeer- en interfacekasten. Door de aanpassing van een modulair systeem vallen niet alleen bepaalde componenten volledig weg, maar zijn de noodzakelijke componenten ook compacter geworden, zodat ze in een kleinere kast passen.