Rangeren van signalen voor Universal I/O-systemen

Signaalrangering voor Universal I/O-systemen

VIP I/O-marshalling combineert signaalconditionering en signaalrangering in een compact plug-and-play-modulair systeem. Bespaar marshalling-kasten en ontwerp signaalpaden onafhankelijk van het type. Profiteer van een breed scala aan signalen en functies.

Signaalconditionering en -rangering voor Universal I/O-systemen


Nieuwe producten

Rangeren van signalen voor Universal I/O-systemen VIP I/O-marshalling

Rangeren van signalen voor Universal I/O-systemen

Compact, flexibel en zeer functioneel

VIP I/O-marshalling combineert signaalconditionering en -rangering in een compact, Plug-and-play-modulair systeem. Bespaar op marshalling-kasten en ontwerp signaalpaden onafhankelijk van het type. Profiteer van een scala aan signalen en functies.

Belangrijkste kenmerken

  • Ex i-/niet-Ex i-veldsignalen meten en regelen
  • Insteekmodulen voor AI, AO, DI, DO, T
  • Veldaansluiting: Push-in Technology
  • Besturingsaansluiting: D-SUB
  • Overspanningsbeveiliging: tot 40 kA
  • Inzethoogte: ≤ 5000 m boven NAP
  • Temperatuurbereik: -40 °C ... +70 °C
  • Toelatingen: Ex i, SIL 2/3, ATEX, IECEx, UL, CCC Ex

Uw voordelen

  • Minder schakelkasten, meer kanalen: marshalling- en interfaceniveau in een uniek compact systeem
  • Verkorting van de projectduur: signaalpaden typeonafhankelijk plannen, flexibel configureren en testen
  • Plug-and-play-configuratie van diverse Termination Boards en insteekmodulen
  • Op elk moment aanpasbaar: snelle modulevervanging zonder nieuwe bedrading
  • Breed signaalspectrum, inclusief Ex i, SIL en overspanningsbeveiliging

VIP I/O-marshalling

Met succes getest op Universal I/O-systemen van toonaangevende fabrikanten

VIP I/O-marshalling is onder andere geverifieerd voor de volgende Universal I/O-systemen:

Type

Schneider Electric Foxboro FBM 247, Foxboro FBM 248, Tricon CX
Honeywell C300, TUIO, PUIO, RUSIO
Siemens CFU CIO HART, ET 200SP HA, ET 200SP HA CIO

Uw voordelen op een rij


Topologievergelijking bekabeling klassieke en Universal I/O
Een geabstraheerde vergelijking van projecten in de procesautomatisering
VIP I/O-marshalling OVP-Base Ex i met Ex i- en SIL-logo
VIP I/O-marshalling met overspanningsbeveiligingssteker
Topologievergelijking bekabeling klassieke en Universal I/O

Universal I/O-systemen bieden signaalflexibiliteit dankzij de configuratie van de kanalen aan softwarezijde. Ze heffen echter de starre structuur van de niveaus niet volledig op.

VIP I/O-marshalling combineert het interfaceniveau en het rangeerniveau in een flexibel configureerbaar, modulair systeem. Dankzij de compacte architectuur zijn grote rangeerkasten en signaalspecifieke I/O-kaarten overbodig. Daardoor kunnen ook bij veel signalen kleinere kasten worden gebruikt.

Let op de aanwijzing voor de productkeuze.

Een geabstraheerde vergelijking van projecten in de procesautomatisering

Planning, installatie en tests, ongeacht het signaaltype, maken een parallelle projectbewerking mogelijk. Voor de start van het project hoeft alleen het aantal I/O-signalen bekend te zijn. Het signaaltype blijft flexibel en kan op elk moment met behulp van geschikte I/O-insteekmodulen worden vastgelegd. Dat zorgt voor een aanzienlijk snellere implementatie.

Let op de aanwijzing voor de productkeuze.

VIP I/O-marshalling OVP-Base Ex i met Ex i- en SIL-logo

De VIP I/O-marshalling-insteekmodulen dekken alle gangbare signaaltypen af. Bovendien beschikken de Ex i-varianten over vele internationale Ex-toelatingen voor gebruik tot in alle Ex-zones en voor alle stoffengroepen.
Veel soorten insteekmodulen bieden u ook in standaardtoepassingen functionele veiligheid volgens SIL IEC/EN 61508. De producten beschikken over een Safety Integrity Level van SIL 2 SC 3 tot en met SIL 3. SIL-koppelrelais zijn bedoeld voor een veilige nooduitschakeling in veiligheidstoepassingen.

Let op de aanwijzing voor de productkeuze.

Meer over het onderwerp Explosiebeveiliging
VIP I/O-marshalling met overspanningsbeveiligingssteker

Studies (Jensen et al., 2023; Romps et al., 2014; NASA) voorspellen ongeveer 12% meer bliksemactiviteit per graad opwarming van de aarde. Daardoor neemt met name voor kritische infrastructuren, zoals offshoreplatforms, LNG-terminals en pijpleidingen, de behoefte aan betrouwbare overspanningsbeveiliging voor de M&R-techniek toe.

Met de Overvoltage Protection (OVP)-Termination Board en de bijbehorende TTC-modulen beschermt u elk signaalcircuit op een doeltreffende en ruimtebesparende manier: direct op de Board geïntegreerd, Plug-and-play. Zo beschermt u uw installatie op een duurzame manier tegen klimaatgerelateerde risico's en zorgt u voor een maximale beschikbaarheid van uw M&R-technieksystemen.

Naar de productlijst Overspanningsbeveiliging

Plug-and-play-configuratie, kan op elk moment worden aangepast

Met VIP I/O-marshalling krijgt u een volledig gereedschaploos insteekbaar modulair systeem bestaande uit signaalneutrale Termination Boards, insteekmodules, overspanningsbeveiliging en veldklemmen. Richt het modulaire systeem precies in volgens uw functionele en veiligheidstechnische eisen. Varianten met Ex i en SIL zijn ook geschikt voor veeleisende veiligheidstoepassingen.
Signaaltypen kunnen flexibel via Plug-and-play worden aangepast: zonder wijzigingen aan de veldbekabeling.

Beschikbare functiemodules:

  • Scheidingsversterkers
  • Meetwaardeomvormers
  • Relais
  • Veiligheidsrelais
  • Zekeringsmodulen
  • Overspanningsbeveiliging

Let op de aanwijzing voor de productkeuze.

Configureer uw oplossing nauwkeurig met de configurator en neem de configuratie direct over in clipx ENGINEER voor een naadloze planning.

Interactieve beeldkaart: VIP I/O-marshalling Plug-and-play-modulair systeem
Plug-and-play-insteekmodules
Configureer elk kanaal flexibel op basis van signaaltype en veiligheidseisen: van Analog In-signalen, Analog Out-signalen, temperatuursignalen en Digital In-signalen, Digital Out-signalen tot Ex i- en SIL-toepassingen.
Naar de productlijst Insteekmodules
Plug-and-play-insteekmodules
Plug-and-play-voeding
De voeding wordt snel en zonder gereedschap tot stand gebracht via insteekbare klemmen met Push-in Technology.
Plug-and-play-overspanningsbeveiliging
De ruimtebesparend geïntegreerde overspanningsbeveiligingsstekers dienen als beveiligingsschakeling tot 40 kA per Termination Board.
Naar de productlijst Overspanningsbeveiliging
Plug-and-play-overspanningsbeveiliging
Plug-and-play-veldaansluiting
Stekersets nemen de veldbekabeling op. De aansluiting wordt snel en zonder gereedschap tot stand gebracht via Push-in Technology.
Naar de productlijst Connectorsets voor veldbekabeling
Plug-and-play-veldaansluiting
Plug-and-play-besturingsverbinding
De verbinding met de Universal I/O-besturing wordt snel en veilig tot stand gebracht via een gestandaardiseerde D-SUB-systeemkabel.
Naar de productlijst Systeemkabels
Plug-and-play-besturingsverbinding
Plug-and-play-aarden
Het aarden wordt snel en zonder gereedschap tot stand gebracht via insteekbare aansluitklemmen met Push-in Technology.
Plug-and-play-Termination Board
De robuuste Termination Boards beschikken over 16 vrij toewijsbare plaatsen voor de insteekmodules, de zogenaamde input-output-accessoires (IOA). De Termination Boards nemen de veldbekabeling op, geven de veldsignalen door aan de functiemodules en vandaar aan de systeemkabel. Kies tussen varianten met en zonder steekplaatsen voor overspanningsbeveiliging.
Naar de productlijst Termination Boards
Plug-and-play-Termination Board

Aanwijzing voor de productkeuze

De compatibiliteit van I/O-insteekmodulen en Termination Boards is afhankelijk van de betreffende uitvoering. Daardoor kunnen technische gegevens en de functionaliteit per combinatie verschillen. Raadpleeg de productdocumentatie voor meer informatie of gebruik de configurator om de juiste combinatie te selecteren.

Configureer uw VIP I/O-marshalling-systeem nauwkeurig en pas de configuratie direct toe in clipx ENGINEER.

Toepassingsvoorbeelden


Topologie Ex i-signaalconditionering en marshalling voor Siemens-PLC-systeem
Ex i-/Non-Ex i-signaalconditionering en marshalling voor Siemens-procesautomatisering
Topologie Universal I/O-signaalrangering in de procesindustrie
Signaalpaden flexibel plannen, schaalbaar vormgeven en betrouwbaar beveiligen
Topologie van Universal I/O-signaalrangering in Ex-zones
Signaalconditionering en rangering voor Universal I/O-systemen in explosiegevaarlijke omgevingen
Vakkennis
Explosiebeveiliging

Zie op de website een beknopt overzicht over explosiebeveiliging en download de brochure.

Naar vakkennis over explosiebeveiliging
Logo Explosiebeveiliging voor een foto van een installatie in de procesindustrie

Sectorspecifieke eisen en het belang van Ex i, SIL en overspanningsbeveiliging

De tabel geeft een overzicht van typische eisen in verschillende sectoren en de relevantie van Ex i, SIL en overspanningsbeveiliging. VIP I/O-marshalling biedt hiervoor flexibele en efficiënte oplossingen voor de installatieplanning.

Typische eisen

Relevantie van Ex i

Relevantie van SIL

Relevantie van overspanningsbeveiliging

Chemische industrie Explosiebeveiliging, procesveiligheid (bijv. temperatuur- en drukmeting in Ex-zones) Zeer hoog Hoog Hoog
Olie- en gasindustrie Offshore/onshore, strenge veiligheidseisen (bijv. boorgatbewaking, lekdetectie) Zeer hoog Zeer hoog Zeer hoog
Farmaceutische industrie Gevalideerde processen, hygiëne, veiligheid (bijv. doseerregeling, batchprocessen) Gemiddeld Hoog Gemiddeld
Levensmiddelenindustrie Hygiënische processen, CIP/SIP (bijv. temperatuurbewaking, pompbesturing) Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld
Energieopwekking Netstabiliteit, beveiligingssystemen (bijv. turbinebewaking, nooduitschakelingen) Laag Hoog Gemiddeld
Water-/afwateringsmanagement Corrosieve omgeving, bewaking op afstand (bijv. peil- en debietmeting) Gemiddeld Gemiddeld Zeer hoog
Machine- en installatiebouw Flexibele integratie, functionele veiligheid (bijv. NOOD-UIT-systemen, toestandsbewaking) Laag Gemiddeld tot hoog Laag
E-paper
Signaalbewerking en explosiebeveiliging

Signalen storingsvrij en veilig bewerken, overdragen en visualiseren door een galvanische 3-weg scheiding: met ons productenprogramma voor de signaalbewerking en explosiebeveiliging dekt u alle taken van storingsvrije en veilige signaaloverdracht af, zoals NAMUR-scheidingsversterkers, bipolaire scheidingsversterkers, temperatuurmeetwaardeomvormers, voedingsscheiders, enz.

E-paper openen
Titelpagina van de brochure "Signaalbewerking en explosiebeveiliging"

Dit kan ook interessant voor u zijn