Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Rangeren van signalen voor standaard-I/O-systemen

Rangeren van signalen voor standaard-I/O-systemen

Voor het rangeren van signalen voor standaard-I/O-systemen bieden onze Termination Carriers een Plug-and-play-oplossing: de moduledragers helpen u bij de snelle, foutloze koppeling van klassieke montagerailapparaten met de standaard-I/O-kaarten van uw automatiseringssysteem via de voorgeconfectioneerde VARIOFACE-systeembekabeling.

Go to Product Detail Page for item 2903390
TC-C-PSR3-SC-A10000A23132 - Kabelset
TC-C-PSR3-SC-A10000A23132 - Kabelset
2903390

Kabelset voor de overdracht van signalen aan de Termination Carrier voor koppelrelais uit de serie PSR-FSP. Aansluiting van de aansluitpunten A1 en A2 (signaaloverdracht) alsmede 31 en 32 (terugmelding). Geschikt voor PSR-SCP-24DC/FSP/2X1/1X2 (artikelnummer: 2986960) en PSR-SCP-24DC/FSP2/2X1/1X2 (artikelnummer: 2986575).

Uw voordelen met onze Termination Carrier voor het rangeren van signalen voor standaard I/O-systemen

  • Ruimtebesparend door de compacte bouwvorm
  • Hoge beschikbaarheid van de installatie door robuuste behuizing en mechanisch ontkoppelde Termination-printplaat
  • Eenvoudige bekabeling dankzij steekbare, gecodeerde kabelsets en voorgeconfectioneerde systeemkabels
  • Optimale aanpassing dankzij verschillende systeemconnectoren en frontadapters voor de I/O-kaarten van diverse automatiseringssystemen
  • Servicevriendelijk door hot-swap modulevervanging en gemakkelijk toegankelijke aansluitelementen
  • Slechts één technisch ontwerp vereist voor montagerail- en systeemtoepassingen

Nieuwe producten

Termination Carrier voor Siemens ET200SP HA

Termination Carrier voor Siemens ET200SP HA

Koppeling met decentraal periferiesysteem

De Termination Carrier maakt foutloze Plug-and-play-koppeling van verschillende signaaltypen met uw Siemens SIMATIC ET200SP HA mogelijk. Het gebruik van klassieke apparaten voor montagerails vereist alleen een engineering-design voor montagerail- en systeemtoepassingen.

Belangrijkste kenmerken

  • Voor MACX Analog-Ex i-NAMUR-scheidingsversterkers
  • Voor MACX Analog-Ex i-voedings- en ingangsscheidingsversterkers
  • Voor MACX Analog-Ex i-uitgangsscheidingsversterkers
  • Voor PSR-MINI-SIL-koppelrelais

Uw voordelen

  • Snelle signaalkoppeling met uw Siemens SIMATIC ET200SP HA
  • Ruimtebesparend dankzij compacte bouwvorm
  • Hoge beschikbaarheid van de installatie door robuuste behuizing met mechanisch ontkoppelde Termination-printplaat
  • Eenvoudige bekabeling via steekbare, gecodeerde kabelsets en voorgeconfectioneerde systeemkabels
  • Servicevriendelijk door hot-swap modulevervanging en gemakkelijk toegankelijke aansluitelementen

MACX Analog Termination Carrier ongeladen
Interface-Analog-, Interface-Cabling-, MACX- en Termination Carrier-producten
Verschillende systeemconnectoren en frontadapters: MACX Analog, systeembekabeling, Termination Carrier, scheidingsversterkers
 MACX Analog Termination Carrier Hot-Swap
MACX Analog Termination Carrier en montagerailapparaat
MACX Analog Termination Carrier ongeladen

De stabiele, trillingsbestendige aluminium steun is voorzien van een profiel waarin standaard steunrailapparatuur kan worden geplaatst. Bovendien is de afsluitprintplaat mechanisch ontkoppeld.

Interface-Analog-, Interface-Cabling-, MACX- en Termination Carrier-producten

De koppeling van de standaard montagerailapparaten op de Termination Carrier-printplaat gebeurt snel en betrouwbaar met steekbare en gepolariseerde kabelsets.

Verschillende systeemconnectoren en frontadapters: MACX Analog, systeembekabeling, Termination Carrier, scheidingsversterkers

Voor een optimale aanpassing aan de I/O-kaarten van uw automatiseringssysteem zijn verschillende systeemconnectoren en frontadapters beschikbaar, bijv. :

  • ABB
  • Emerson
  • Honeywell
  • Invensys
  • Siemens
  • Yokogawa

 MACX Analog Termination Carrier Hot-Swap

Gemakkelijk toegankelijke aansluitpunten en Hot-Swap-modulevervanging vergemakkelijken de service.

MACX Analog Termination Carrier en montagerailapparaat

Dankzij het gebruik van standaard montagerailapparaten heeft u slechts één engineering-design nodig voor genormeerde montagerail- en systeemtoepassingen.

MINI Analog Pro Termination Carrier in de schakelkast

De ruimtebesparende oplossing voor uw standaard I/O-signaalrouting

In combinatie met de uiterst compacte scheidingsversterkers MINI Analog Pro biedt de Termination Carrier een unieke pakkingsdichtheid in de schakelkast.
Bespaar tot 65% ruimte ten opzichte van gangbare oplossingen:
Compacte bouwvorm: met een hoogte van 160 mm en een diepte van circa 175 mm inclusief aangebrachte modulen.
Ruimtebesparend geplaatste systeemaansluitingen: de radius van de systeemkabels steekt niet boven de modulen uit.
Montagerailhouder met geïntegreerde eindsteun, zodat u meerdere Termination Carriers direct naast elkaar kunt plaatsen.
Met de Termination Carrier en MINI Analog Pro kunt u tot maximaal 320 kanalen in een schakelkast van 80 x 200 cm installeren.

E-paper
Signaalbewerking en explosiebeveiliging

Signalen storingsvrij en veilig bewerken, overdragen en visualiseren door een galvanische 3-weg scheiding: met ons productenprogramma voor de signaalbewerking en explosiebeveiliging dekt u alle taken van storingsvrije en veilige signaaloverdracht af, zoals NAMUR-scheidingsversterkers, bipolaire scheidingsversterkers, temperatuurmeetwaardeomvormers, voedingsscheiders, enz.

E-paper openen
Titelpagina van de brochure "Signaalbewerking en explosiebeveiliging"