Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - Moduuldragers
2906639

Universele Termination Carrier voor de koppeling van 16 MINI Analog Pro-scheidingsversterkers aan digitale of analoge I/O-kaarten, via D-SUB-connectoren, 37-polig (1:1-aansluiting)

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails










Compatibele producten




Uw voordelen

Mechanisch ontkoppelde, passieve printplaat
Robuust aluminiumprofiel met geïntegreerde DIN-rail
Zijdelen met geïntegreerde eindsteunen
Systeemaansluiting D-SUB-stiftconnector, 37-polig (1:1-aansluiting)
De enkelvoudige of redundante voeding (diode-ontkoppeld, polariteitsbeveiliging) en de bewakingsfunctie worden via een separaat moduul voor railmontage gerealiseerd
Kabelsets voor signaalaansluiting zijn bij de levering inbegrepen en hoeven niet apart te worden besteld