MINI MCR-2-U-UI-PT-C
-
Ingangsscheidingsversterker
2902020
3-weg-scheidingsversterker, met configureerbare in-/uitgang, voor galvanische scheiding en omzetting van analoge signalen in het mV- en V-bereik, zowel unipolair als bipolair. Push-in-aansluittechniek, bestelconfiguratie.
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Gebruiksbeperking | |
| EMC-opmerking | EMC: klasse A-product, zie fabrikantverklaring in het downloadbereik |
| Productfamilie | MINI Analog Pro |
| aantal kanalen | 1 |
| Configuratie | DIP-switch |
| Isolatie-eigenschappen: GB Standard | |
| Overspanningscategorie | II |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| Functionaliteit | |
| Configuratie | DIP-switch |
| galvanische scheiding | 3-weg-scheiding |
| Potentiaalscheiding tussen ingang en uitgang | ja |
| grensfrequentie (3 dB) | 30 Hz (via DIP-switches) |
| 5 kHz (via DIP-switches) | |
| beveiligingsschakeling | transiëntenbeveiliging |
| reactietijd (10-90 %) | < 8,5 ms (met 30 Hz-filter) |
| max. temperatuurcoëfficiënt | 0,01 %/K |
| Overdrachtsfout maximaal | ≤ 0,1 % (van de eindwaarde) |
| Potentiaalscheiding ingang/uitgang/voeding | |
| Nominale isolatiespanning | 300 Veff |
| Testspanning | 3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Isolatie | Verhoogde isolatie volgens IEC/EN 61010-1 |
| Voeding | |
| nominale voedingsspanning | 24 V DC |
| voedingsspanningsbereik | 9,6 V DC ... 30 V DC (voor de doorverbinding van de voedingsspanning kan de T-busconnector (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, artikelnr. 2869728) worden toegepast, klikbaar op 35 mm-montagerails volgens EN 60715) |
| stroomopname typ. | 25 mA (stroomuitgang, bij 24 V DC incl. belasting) |
| 54 mA (Stroomuitgang, bij 12 V DC incl. belasting) | |
| opgenomen vermogen (I-uitgang) | ≤ 800 mW (bij IOUT = 20 mA, 9,6 V DC, 600 Ω belasting) |
| Signaal: Spanning | |
| Aantal ingangen | 1 |
| configureerbaar/programmeerbaar | ja |
| ingangssignaal | Spanning |
| ingangssignaal spanning | -50 mV ... 50 mV (via DIP-switches) |
| 0 mV ... 50 mV (via DIP-switches) | |
| -60 mV ... 60 mV (via DIP-switches) | |
| 0 mV ... 60 mV (via DIP-switches) | |
| -75 mV ... 75 mV (via DIP-switches) | |
| 0 mV ... 75 mV (via DIP-switches) | |
| -80 mV ... 80 mV (via DIP-switches) | |
| 0 mV ... 80 mV (via DIP-switches) | |
| -100 mV ... 100 mV (via DIP-switches) | |
| 0 mV ... 100 mV (via DIP-switches) | |
| -120 mV ... 120 mV (via DIP-switches) | |
| 0 mV ... 120 mV (via DIP-switches) | |
| -150 mV ... 150 mV (via DIP-switches) | |
| 0 mV ... 150 mV (via DIP-switches) | |
| -200 mV ... 200 mV (via DIP-switches) | |
| 0 mV ... 200 mV (via DIP-switches) | |
| -240 mV ... 240 mV (via DIP-switches) | |
| 0 mV ... 240 mV (via DIP-switches) | |
| -300 mV ... 300 mV (via DIP-switches) | |
| 0 mV ... 300 mV (via DIP-switches) | |
| -500 mV ... 500 mV (via DIP-switches) | |
| 0 mV ... 500 mV (via DIP-switches) | |
| -600 mV ... 600 mV (via DIP-switches) | |
| 0 mV ... 600 mV (via DIP-switches) | |
| -750 mV ... 750 mV (via DIP-switches) | |
| 0 mV ... 750 mV (via DIP-switches) | |
| -800 mV ... 800 mV (via DIP-switches) | |
| 0 mV ... 800 mV (via DIP-switches) | |
| -1 V ... 1 V (via DIP-switches) | |
| 0 V ... 1 V (via DIP-switches) | |
| -1,2 V ... 1,2 V (via DIP-switches) | |
| 0 V ... 1,2 V (via DIP-switches) | |
| -1,5 V ... 1,5 V (via DIP-switches) | |
| 0 V ... 1,5 V (via DIP-switches) | |
| -2 V ... 2 V (via DIP-switches) | |
| 0 V ... 2 V (via DIP-switches) | |
| -2,4 V ... 2,4 V (via DIP-switches) | |
| 0 V ... 2,4 V (via DIP-switches) | |
| -3 V ... 3 V (via DIP-switches) | |
| 0 V ... 3 V (via DIP-switches) | |
| -5 V ... 5 V (via DIP-switches) | |
| 0 V ... 5 V (via DIP-switches) | |
| -6 V ... 6 V (via DIP-switches) | |
| 0 V ... 6 V (via DIP-switches) | |
| -7,5 V ... 7,5 V (via DIP-switches) | |
| 0 V ... 7,5 V (via DIP-switches) | |
| -8 V ... 8 V (via DIP-switches) | |
| 0 V ... 8 V (via DIP-switches) | |
| -10 V ... 10 V (via DIP-switches) | |
| 0 V ... 10 V (via DIP-switches) | |
| -12 V ... 12 V (via DIP-switches) | |
| 0 V ... 12 V (via DIP-switches) | |
| -15 V ... 15 V (via DIP-switches) | |
| 0 V ... 15 V (via DIP-switches) | |
| -20 V ... 20 V (via DIP-switches) | |
| 0 V ... 20 V (via DIP-switches) | |
| -24 V ... 24 V (via DIP-switches) | |
| 0 V ... 24 V (via DIP-switches) | |
| -30 V ... 30 V (via DIP-switches) | |
| 0 V ... 30 V (via DIP-switches) | |
| max. ingangssignaal spanning | 33 V |
| ingangsweerstand spanningsingang | > 10 kΩ |
| Signaal: Spanning/stroom | |
| Aantal uitgangen | 1 |
| configureerbaar/programmeerbaar | ja |
| uitgangssignaal spanning | 0 V ... 5 V (via DIP-switches) |
| 1 V ... 5 V (via DIP-switches) | |
| -5 V ... 5 V (via DIP-switches) | |
| 0 V ... 10 V (via DIP-switches) | |
| 2 V ... 10 V (via DIP-switches) | |
| -10 V ... 10 V (via DIP-switches) | |
| nullastspanning | < 17 V |
| uitgangssignaal stroom | 0 mA ... 20 mA (via DIP-switches) |
| 4 mA ... 20 mA (via DIP-switches) | |
| max. uitgangssignaal stroom | 22 mA |
| kortsluitstroom | < 32 mA |
| belasting/uitgangsbelasting spanningsuitgang | ≥ 10 kΩ |
| belasting/uitgangsbelasting stroomuitgang | ≤ 600 Ω (bij 20 mA) |
| rimpel | < 20 mVtt (bij 600 Ω) |
| < 20 mVtt (bij 600 Ω) | |
| Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| Striplengte | 10 mm |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² (met adereindhuls) |
| 0,14 mm² ... 2,5 mm² (zonder adereindhuls) | |
| Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 (flexibel) |
| Ex-installatie (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| statusindicatie | led groen (voedingsspanning) |
| Breedte | 6,2 mm |
| Hoogte | 109,81 mm |
| diepte | 119,2 mm |
| Kleur | grijs (RAL 7042) |
| materiaal behuizing | PBT |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 (niet door UL beoordeeld) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 70 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
| CE | |
| Certificaat | CE-conform |
| ATEX | |
| Codering | II 3 G Ex ec ic IIC T4 Gc |
| Certificaat | BVS 19 ATEX E 047 X |
| IECEx | |
| Codering | Ex ec ic IIC T4 Gc |
| Certificaat | IECEx BVS 19.0041X |
| CCC / China-Ex | |
| Codering | Ex ec ic IIC T4 Gc |
| UL, VS / Canada | |
| Codering | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T6 | |
| Scheepsbouw-toelating | |
| Certificaat | DNV GL TAA00002UA |
| Scheepsbouwgegevens | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Trillingen | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| elektromagnetische compatibiliteit | overeenkomstig EMC-richtlijn |
| stoorimmuniteit | EN 61000-6-2 |
| Opmerking | Bij een interferentie kunnen geringe afwijkingen optreden. |
| Stooremissie | |
| normen/bepalingen | EN 61000-6-4 |
| Ontlading statische elektriciteit | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-2 |
| Ontlading statische elektriciteit | |
| Opmerking | Er hoeven geen maatregelen tegen elektrostatische ontlading te worden getroffen. |
| Elektromagnetisch HF-veld | |
| Benaming | elektromagnetisch HF-veld |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-3 |
| Snelle transiënten (Burst) | |
| Benaming | snelle transiënte storingen (burst) |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-4 |
| stootstroombelasting (surge) | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-5 |
| Adergebonden beïnvloeding | |
| Benaming | storingen via voedingsleidingen |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-6 |
| galvanische scheiding | 3-weg-scheiding |
| GB Standard | |
| normen / bepalingen | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| GB/T 3836.4 | |
| montagetechniek | Railmontage |
| Montage-instructie | Voor de doorverbinding van de voedingsspanning kan de montagerail-busconnector worden toegepast, klikbaar op 35 mm-montagerail volgens EN 60715. |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Artikelnummer | 2902020 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | DK1121 |
| Productcode | DK1121 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 118,3 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 120,8 g |
| Douanetariefnummer | 85437090 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-nr.: 79-94-7) | |
| SCIP | 40e18d83-143e-494c-a5d2-1ae57a1f2027 |
Compatibele producten
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Montagerail-busconnector 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Montagerail-busconnector 2869728
-
MCR-DP - Scheidingsplaat 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI - Moduuldragers 2906640
-
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - Moduuldragers 2906639
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Systeemadapter 2901993
-
MINI MCR-2-V8-MOD-RTU - Communicatiemoduul 2905634
-
MINI MCR-2-V8-MOD-TCP - Communicatiemoduul 2905635
-
MINI MCR-2-V8-PB-DP - Communicatiemoduul 2905636
-
MINI MCR-2-V8-PN - Communicatiemoduul 2905637
-
FASTCON PRO-SET - Connectorset 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - Connectorset 2906228
-
UCT-EM (30X5) - Codering voor eindsteunen 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Codering voor eindsteunen 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Coderingsstroken 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Kunststof schildje 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Kunststof schildje 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Kunststof schildje 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Kunststof schildje 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Kunststof schildje 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Kunststof schildje 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Kunststof schildje 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Kunststof schildje 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Kunststof schildje 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Kunststof schildje 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Kunststof schildje 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Kunststof schildje 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Codering voor eindsteunen 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Codering voor eindsteunen 0830348
-
MINI MCR-2-PTB - Voedingsklem 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Voedingsklem 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Voeding 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - Monitoring module 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Monitoring module 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - Schroevendraaier 1205053
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem