Configureerbaar veiligheidsrelais, multifunctioneel, tot SIL 3, categorie 4, PL e, 2 sensorcircuits, 1-/2-kanaals bedrijf, automatische/handmatige, bewaakte start, 2 x 2 vrijgavestroompaden, 2 signaaluitgangen, US = 24 V DC, insteekbare schroefklem
Veiligheidsrelais
Onze TÜV-gecertificeerde veiligheidsrelais met geforceerde contacten bieden maximale veiligheid voor één tot drie vaste veiligheidsfunctie. Afhankelijk van de benodigde ruimte heeft u de beschikking over zeer compacte bouwvormen vanaf 6 mm.
Veiligheidsrelais voor noodstop, veiligheidsdeuren en lichtschermen tot SIL 3, cat. 4, PL e, 1- of 2-kanaals aansturing, automatische start, 2 vrijgavecircuits (1-kanaals), US = 24 V DC, vaste schroefklem
Contactuitbreiding tot SIL 3, Cat. 4, PL e in combinatie met een geschikte analyser, 5 vrijgavecircuits, US = 24 V DC, steekbare schroefklem
Configureerbaar veiligheidsrelais, multifunctioneel, tot SIL 3, categorie 4, PL e, 1 sensorcircuit, 1-/2-kanaals bedrijf, automatische/handmatige, bewaakte start, 1 x 4 vrijgavestroompaden, 1 signaaluitgang, US = 24 V DC, insteekbare schroefklem
Klem voor het filteren van testimpulsen van veilige halfgeleideruitgangen met instelbare filterwaarden (1,5 µF/11,5 µF), alsmede voor EMC-filtering van 24 V-signalen tot een stroomsterkte van 2 A.
Set van 35 stuks veiligheidsrelais voor NOODSTOP- en branddeurbewaking tot SIL 3 of Kat. 4, PL e volgens EN ISO 13849, automatische of handmatige activering, 2 maakcontacten met afvalvertraging van 0,1 sec tot 30 sec, steekbare schroefaansluitklem
Veiligheidsrelais voor noodstop- en beveiligingsdeurbewaking tot SIL 3 of categorie 4, PL e volgens EN ISO 13849, 2-kanaals bedrijf, 3 vrijgavecircuits, nominale ingangsspanning: 24 V DC, steekbare push-in-klem
Veiligheidsrelais voor noodstop en veiligheidsdeuren tot SIL 3, cat. 4, PL e, 1- of 2-kanaals aansturing, automatische of handmatige, bewaakte start, dwarssluitingsbewaking, 2 vrijgavecircuits, US = 24 V DC, steekbare Push-in-klem
Veiligheidsrelais voor NOODSTOP- en beveiligingsdeurbewaking tot SIL 3 of categorie 4, PL e volgens EN ISO 13849, 2-kanaals bedrijf, 3 vrijgavestroomtrajecten, nominale ingangsspanning 24 V DC, steekbare schroefklem
Veiligheidsrelais voor de noodstop- en veiligheidsdeurbewaking tot SIL 3 of cat. 4, PL e conform EN ISO 13849, 1- of 2-kanaals bedrijf, 8 vrijgavecircuits, US = 24 V DC, steekbare schroefklem
Nieuwe producten
Veiligheidsrelais voor maximale machineveiligheid De veiligheidsrelaisfamilies van Phoenix Contact
Veiligheidsrelais van Phoenix Contact bewaken veiligheidsrelevante functies in machines en installaties, van noodstopbewaking tot veilige deurbewaking.
Onze productfamilies zijn ontworpen om aan verschillende eisen te voldoen, van ruimtebesparende 6 mm relais tot multifunctionele veiligheidsmodules - voor maximale veiligheid, hoge betrouwbaarheid en optimale integratie in moderne automatiseringsstructuren.
Veiligheidsrelais vanaf 6 mm bouwbreedte
Zeer compacte veiligheidsrelais PSRmini Maximale veiligheid in minimale ruimte
PSRmini is de smalste veiligheidsrelaisfamilie op de markt en ideaal wanneer elke millimeter telt in de schakelkast. Ondanks hun uiterst compacte bouwvorm leveren de apparaten maximale veiligheid en prestaties.
Waarom PSRmini?
- Het smalste veiligheidsrelais ter wereld met een bouwbreedte van 6 mm
- Ideaal voor compacte machines en modulaire concepten
- Gedwongen contacten voor maximale betrouwbaarheid
- Geen configuratie nodig - direct klaar voor gebruik
Ideaal voor:
OEM's die ruimte moeten besparen en desondanks maximale veiligheid moeten garanderen.
Compacte veiligheidsrelais vanaf 12,5 mm bouwbreedte
Compacte veiligheidsrelais PSRcompact Compacte standaardoplossing voor robuuste industriële toepassingen
PSRcompact is de nieuwe, economische generatie van onze veiligheidsrelais. De apparaten combineren robuuste techniek, compacte bouwvormen en een duidelijk gestructureerd portfolio van functies - ideaal voor standaardtoepassingen met focus op efficiëntie.
Uw voordelen:
- Compacte 12,5 mm ... 22,5 mm bouwbreedte
- Varianten voor noodstop, veiligheidsdeur, vergrendeling, tweehandbediening
- Robuuste bouwvorm, breed temperatuurbereik
- Ideale vervanging voor oudere veiligheidsrelais bij retrofits
Ideaal voor:
Machinefabrikanten die op zoek zijn naar een economische, robuuste en snel te integreren oplossing.
Multifunctionele veiligheidsrelais met tot en met vier instelbare veiligheidsfuncties
Multifunctionele veiligheidsrelais PSRuni Veiligheidsrelais met flexibele configuratie
PSRuni is de meest flexibele familie in het portfolio: één veiligheidsrelais voor meerdere functies - met vrije configureerbaarheid en hoge variabiliteit. De apparaten dichten daarmee de kloof tussen klassieke veiligheidsrelais en modulaire veiligheidssystemen.
Waarom PSRuni?
- Meerdere veiligheidsfuncties in één apparaat
- Minder verschillende artikelen
- Twee configuratiemethoden: rechtstreeks op het apparaat of via software
- Groot aanpassingsvermogen - ideaal voor flexibele machineconcepten
Ideaal voor:
Toepassingen waarbij één relais meerdere veiligheidstaken moet overnemen.
Veiligheidsrelais in marktconforme bouwvorm
Klassieke veiligheidsrelais PSRclassic Beproefde veiligheidstechniek voor gevestigde machines
PSRclassic is de traditionele, robuuste en breed beschikbare productfamilie voor klassieke veiligheidsfuncties. Het biedt een breed scala aan functies en wordt miljoenen keren gebruikt.
Overzicht van de sterke punten:
- Breed scala aan standaardfuncties
- Robuuste, duurzame techniek
- Ideaal voor bestaande machines en klassieke veiligheidsarchitecturen
- Groot aantal uitvoeringen zonder parameterinstelling
Ideaal voor:
Bedrijven die kiezen voor beproefde technologieën en maximale compatibiliteit.
Uw voordelen met veiligheidsrelais van Phoenix Contact
- Maximale veiligheid: oplossingen tot SIL 3/PL e
- Hoge beschikbaarheid: duurzame relais met gedwongen contacten
- Eenvoudige integratie: compatibel met alle gangbare automatiseringssystemen
- Tijdbesparend: bedrading zonder gereedschap en intuïtieve diagnose
- Modulair portfolio: PSRmini, PSRclassic en PSRcompact voor elke toepassing
Portfolio functionele veiligheid bij Phoenix Contact
Optimaal geïntegreerd in moderne automatiseringssystemen
Veiligheidsrelais van Phoenix Contact kunnen naadloos worden geïntegreerd in schakelkast- en veldinstallaties en bieden betrouwbare interactie met oplossingen zoals:
- Veilige sensoren
- Contactors en vermogensschakelaars
- Modulaire veiligheidssystemen
- PLCnext Control
FAQ
Wat zijn veiligheidsrelais en waar worden ze voor gebruikt?
Veiligheidsrelais zijn gecertificeerde schakelmodules die veiligheidskritieke processen betrouwbaar bewaken. Ze detecteren signalen van beveiligingssystemen zoals noodstop-knoppen, veilige veiligheidsdeuren, lichtschermen of tweehandknoppen en schakelen machines snel en veilig uit.
Typische functies:
- Noodstopbewaking
- Beveiligingsdeurbewaking
- Tweehandbediening
- Stilstandcontrole
- Muting en bedrijfsmodusselectie
- Veilige snelheid en veilige bewegingsbewaking
Phoenix Contact biedt daarvoor een breed portfolio veiligheidsrelais voor toepassingen tot PL e/SIL 3.