PSR-SCP-24DC/ESD/4X1/30-SET35
-
Veiligheidsrelais
1217839
Set van 35 stuks veiligheidsrelais voor NOODSTOP- en branddeurbewaking tot SIL 3 of Kat. 4, PL e volgens EN ISO 13849, automatische of handmatige activering, 2 maakcontacten met afvalvertraging van 0,1 sec tot 30 sec, steekbare schroefaansluitklem
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Handmatig bewaakte en automatische activering
Voor nood-uit- en beveiligingsdeurbewaking alsmede voor de verwerking van lichtschermen
1- en 2-kanaals aansturing
Vaste vertragingstijden van 0,1 s ... 30 s
Beveiligingsetiketten tegen manipulatie van de ingestelde tijd (PSR-ESD-300) resp. elektronische manipulatieBeveiliging (PSR-ESD-30)
Max. 3 onvertraagde en 2 afvalvertraagde contacten
Tot cat. 4/PL e volgens ISO 13849-1, SIL 3 volgens EN IEC 62061, SIL 3 volgens IEC 61508