Doorgangsklem voor VIP I/O-marshalling-basiselementen voor het doorsturen vanaf veldsignalen of door het I/O-systeem. HART-transparant.
Rangeren van signalen voor Universal I/O-systemen
Ontwerp uw Universal Marshalling met het flexibele I/O-rangeersysteem VIP I/O-Marshalling. Het systeem verenigt het rangeren en verwerken van signalen in een besturingsonafhankelijke oplossing voor uw Universal I/O-systeem. Steekbare input-output-accessoires met verschillende interfacefuncties maken een universele configuratie mogelijk van de afzonderlijke kanalen. Dat is Universal Marshalling, volledig van het veld tot in het besturingsniveau.
Kabelbewakingsmodule voor VIP I/O-marshalling-basiselementen. Voor de bewaking van kabelfouten bij gebruik van standaard schakelcontacten in veiligheidstoepassingen. Er kunnen zowel draadbreuken als kortsluitingen worden herkend.
Ex i-temperatuurmeetwaardeomvormer voor VIP I/O-marshalling-basiselementen: zet signalen van in de Ex-omgeving geïnstalleerde thermo-elementen om en draagt een 0/4 mA ... 20 mA-signaal over aan een belasting (actief of passief) in de veilige omgeving. Vrij parametreerbaar.
Connectorset voor standaardtoepassingen voor gebruik met BASE-MSTB/D37M/16CH/EX VIP I/O-Marshalling-basiselement met push-in-aansluiting.
16-kanaals VIP I/O-marshalling-basiselement met 37-polige D-SUB-connector voor universeel gebruik. Steekbare veld- en voedingsklemmen als toebehoren verkrijgbaar. Met push-in-aansluittechniek. Naar keuze voor Ex i en Non-Ex.
Non-Incendive, Ex-ic barrière voor VIP I/O-marshalling-basiselementen. Voor het begrenzen van stroom (60 mA of 80 mA) en spanning (26,4 V DC) naar digitale uitgangen. Bijvoorbeeld voor de aansturing van magneetventielen in explosiegevaarlijke omgevingen (zone 2, CID2).
Relaismodule voor VIP I/O-marshalling-basiselementen. Voor galvanisch gescheiden koppelen van 24 V DC-veldapparaten met digitale ingangen. Geïntegreerde zekering en zekeringsuitvalindicatie.
Digitaal-analoog-omvormer voor VIP I/O-marshalling-basiselementen. Voor het aansluiten van vier digitale ingangen en het omvormen naar een afzonderlijk analoog 4...20 mA-signaal. Besparing van drie I/O-kanalen.
Relaismodule voor VIP I/O-marshalling-basiselementen. Voor het schakelen van 24 V DC-belastingen tot max. 3 A. Geïntegreerde zekering en zekeringsuitvalindicatie. Maak- of verbreekcontact kan worden gebruikt.
Temperatuurmeetwaardeomvormer voor VIP I/O-marshalling-basiselementen: zet signalen van weerstandsthermometers om en draagt een 0/4 mA ... 20 mA-signaal over aan een belasting (actief of passief). Vrij parametreerbaar.
Uw voordelen
- Verkorting van de projectduur met een gangbaar Universal I/O-concept
- Wijzingen van de I/O-bezetting zijn in elke fase van het project mogelijk dankzij de steekbare IOA's
- Geringer aantal schakelkasten, omdat er geen aanvullende marshalling-kasten zijn vereist
- Verlaging van de bekabelingskosten dankzij verschillende systeembekabelingsoplossingen voor de koppeling met DCS-systemen
- Eenvoudige migratie in bestaande installaties door minder stilstandtijden tijdens retrofitwerkzaamheden
Het flexibele I/O-rangeersysteem voor uw universele marshalling
Topologievergelijking bekabeling klassieke en Universal I/O
Universele marshalling van het veld tot en met de besturing
Het flexibele I/O-rangeersysteem VIP I/O-marshalling is de compacte combinatie van systeembekabeling, interface en marshalling in één module.
- Systeembekabeling: bekabeling met Universal I/O-platformen
- Interfaces: flexibele plaatsing met analoge en digitale input-output-accessoires (IOA's), bijv. scheidingsversterkers, meetwaardeomvormers en relais
- Marshalling: verbinden met veldapparaten en rangeren van signalen
De interfacefuncties voor uw Universal Marshalling
De flexibele steekbare Input-Output-accessories (IOA's) zijn componenten met verschillende elektrische functies voor signaalverwerking: universele marshalling van het veld tot en met de besturing.
De volgende IOA's zijn beschikbaar:
- Passieve modulen
- Relais
- Veiligheidsrelais
- Scheidingsversterkers
- Meetwaardeomvormers
- Zekeringsmodulen
- Speciale functies