Zekeringsmodule voor VIP I/O-marshalling-basiselementen met vervangbare 0,5 A-zekeringen in het veldapparaat-voedingscircuit en in het signaalcircuit. Geïntegreerde testpunten en een scheidingsmes maken de onderbrekingsvrije signaalmeting mogelijk. HART-transparant.
Rangeren van signalen voor Universal I/O-systemen
Ontwerp uw Universal Marshalling met het flexibele I/O-rangeersysteem VIP I/O-Marshalling. Het systeem verenigt het rangeren en verwerken van signalen in een besturingsonafhankelijke oplossing voor uw Universal I/O-systeem. Steekbare input-output-accessoires met verschillende interfacefuncties maken een universele configuratie mogelijk van de afzonderlijke kanalen. Dat is Universal Marshalling, volledig van het veld tot in het besturingsniveau.
VIP-16-kanaals-kabel voor het gebruik met de Universal-I/O Honeywell C300, 18 AWG, 4,0 m lang
Een paar schroefklem-connectoren voor de verbinding met de VIP-sokkelmodule met kenmerking 17-24.
Een paar schroefklem-connectoren voor de verbinding met de VIP-sokkelmodule met kenmerking 1-8.
8-kanaals VIP I/O-marshalling-basiselement voor universeel gebruik. Alle aansluitingen als schroefaansluittechniek. Met de COMBICON-connector compatibel met de Honeywell C300- en RUSIO-serie. Markering voor de kanalen 25–32 en lakkering.
8-kanaals VIP I/O-marshalling-basiselement voor universeel gebruik. Alle aansluitingen als schroefaansluittechniek. Met de COMBICON-connector compatibel met de Honeywell C300- en RUSIO-serie. Markering voor de kanalen 1–8 en lakkering.
8-kanaals VIP I/O-marshalling-basiselement voor universeel gebruik. Alle aansluitingen als schroefaansluittechniek. Met de COMBICON-connector compatibel met de Honeywell C300- en RUSIO-serie. Markering voor de kanalen 17–24 en lakkering.
8-kanaals VIP I/O-marshalling-basiselement voor universeel gebruik. Alle aansluitingen als schroefaansluittechniek. Met de COMBICON-connector compatibel met de Honeywell C300- en RUSIO-serie. Markering voor de kanalen 9–16 en lakkering.
Een paar schroefklem-connectoren voor de verbinding met de VIP-sokkelmodule met kenmerking 9-16
8-kanaals VIP I/O-marshalling-basiselement voor universeel gebruik. Alle aansluitingen als schroefaansluittechniek. Met de COMBICON-connector compatibel met de Honeywell C300- en RUSIO-serie. Markering voor de kanalen 9–16.
Uw voordelen
- Verkorting van de projectduur met een gangbaar Universal I/O-concept
- Wijzingen van de I/O-bezetting zijn in elke fase van het project mogelijk dankzij de steekbare IOA's
- Geringer aantal schakelkasten, omdat er geen aanvullende marshalling-kasten zijn vereist
- Verlaging van de bekabelingskosten dankzij verschillende systeembekabelingsoplossingen voor de koppeling met DCS-systemen
- Eenvoudige migratie in bestaande installaties door minder stilstandtijden tijdens retrofitwerkzaamheden
Het flexibele I/O-rangeersysteem voor uw universele marshalling
Topologievergelijking bekabeling klassieke en Universal I/O
Universele marshalling van het veld tot en met de besturing
Het flexibele I/O-rangeersysteem VIP I/O-marshalling is de compacte combinatie van systeembekabeling, interface en marshalling in één module.
- Systeembekabeling: bekabeling met Universal I/O-platformen
- Interfaces: flexibele plaatsing met analoge en digitale input-output-accessoires (IOA's), bijv. scheidingsversterkers, meetwaardeomvormers en relais
- Marshalling: verbinden met veldapparaten en rangeren van signalen
De interfacefuncties voor uw Universal Marshalling
De flexibele steekbare Input-Output-accessories (IOA's) zijn componenten met verschillende elektrische functies voor signaalverwerking: universele marshalling van het veld tot en met de besturing.
De volgende IOA's zijn beschikbaar:
- Passieve modulen
- Relais
- Veiligheidsrelais
- Scheidingsversterkers
- Meetwaardeomvormers
- Zekeringsmodulen
- Speciale functies