Zekeringsmodule voor VIP I/O-marshalling-basiselementen met vervangbare 2 A-zekering in het veldapparaat-voedingscircuit. Geïntegreerde testpunten en een scheidingsmes maken de onderbrekingsvrije signaalmeting mogelijk. HART-transparant.
Rangeren van signalen voor Universal I/O-systemen
Ontwerp uw Universal Marshalling met het flexibele I/O-rangeersysteem VIP I/O-Marshalling. Het systeem verenigt het rangeren en verwerken van signalen in een besturingsonafhankelijke oplossing voor uw Universal I/O-systeem. Steekbare input-output-accessoires met verschillende interfacefuncties maken een universele configuratie mogelijk van de afzonderlijke kanalen. Dat is Universal Marshalling, volledig van het veld tot in het besturingsniveau.
Connectorset voor standaardtoepassingen voor gebruik met BASE-MSTB/D37M/16CH/EX VIP I/O-Marshalling-basiselement met push-in-aansluiting.
16-kanaals VIP I/O-marshalling-basiselement voor universeel gebruik. Steekbare veld- en voedingsklemmen als toebehoren verkrijgbaar. Met push-in-aansluittechniek. Compatibel met Tricon CX DCS serie (D-SUB 50).
Zekeringenset, aantal: 10 stuks, nominale stroom: 2,5 A, afschakelkarakteristiek: traag (T)
VIP I/O-marshalling-groepenscheidingsplaat voor de veilige scheiding tussen sokkelmodules uitgerust met Non Ex i en Ex i, voor universeel gebruik in UM-PRO-bouwvorm ...MSTB...
De groepenscheidingsplaat wordt direct op de montagerail aan het eind van de sokkelmodule gemonteerd.
Zekeringsmodule voor VIP I/O-marshalling-basiselementen met vervangbare 1 A-zekeringen in het veldapparaat-voedingscircuit en in het signaalcircuit. Geïntegreerde testpunten en een scheidingsmes maken de onderbrekingsvrije signaalmeting mogelijk. HART-transparant.
Ex i-voedings- en ingangsscheidingsversterker, HART-transparant, voor VIP I/O-marshalling-basiselementen: zendt 0/4 mA ... 20 mA-signalen uit de Ex-omgeving naar een belasting (actief of passief) in de veilige omgeving. Galvanische 3-weg-scheiding; SIL 2, SC 3 volgens IEC 61508
Voedings- en ingangsscheidingsversterker, HART-transparant, voor VIP I/O-marshalling-basiselementen: zendt 0/4 mA ... 20 mA-signalen naar een belasting (actief of passief). Galvanische 3-weg-scheiding; SIL 2, SC 3 volgens IEC 61508
8-kanaals VIP I/O-marshalling-basiselement voor universeel gebruik. Alle aansluitingen als schroefaansluittechniek. Door de connector D-SUB 25 is deze module pincompatibel met het procesbesturingssysteem van de Foxboro I/A-serie.
VIP I/O-Marshalling-groepenscheidingsplaat voor veilige scheiding tussen Non Ex i en Ex i-insteekmodules op een sokkelmodule VIP-bouwvorm.
De groepenscheidingsplaat wordt direct op de sokkelmodule tussen de steekbare IOA's gemonteerd.
Uw voordelen
- Verkorting van de projectduur met een gangbaar Universal I/O-concept
- Wijzingen van de I/O-bezetting zijn in elke fase van het project mogelijk dankzij de steekbare IOA's
- Geringer aantal schakelkasten, omdat er geen aanvullende marshalling-kasten zijn vereist
- Verlaging van de bekabelingskosten dankzij verschillende systeembekabelingsoplossingen voor de koppeling met DCS-systemen
- Eenvoudige migratie in bestaande installaties door minder stilstandtijden tijdens retrofitwerkzaamheden
Het flexibele I/O-rangeersysteem voor uw universele marshalling
Topologievergelijking bekabeling klassieke en Universal I/O
Universele marshalling van het veld tot en met de besturing
Het flexibele I/O-rangeersysteem VIP I/O-marshalling is de compacte combinatie van systeembekabeling, interface en marshalling in één module.
- Systeembekabeling: bekabeling met Universal I/O-platformen
- Interfaces: flexibele plaatsing met analoge en digitale input-output-accessoires (IOA's), bijv. scheidingsversterkers, meetwaardeomvormers en relais
- Marshalling: verbinden met veldapparaten en rangeren van signalen
De interfacefuncties voor uw Universal Marshalling
De flexibele steekbare Input-Output-accessories (IOA's) zijn componenten met verschillende elektrische functies voor signaalverwerking: universele marshalling van het veld tot en met de besturing.
De volgende IOA's zijn beschikbaar:
- Passieve modulen
- Relais
- Veiligheidsrelais
- Scheidingsversterkers
- Meetwaardeomvormers
- Zekeringsmodulen
- Speciale functies