VIP/S/D25M/BASE 1-8/L/C/EX
-
Sokkelmoduul
2906595
Achtkanaals VIP -I/O-Marshalling-Termination Board voor universeel gebruik. Alle aansluitingen schroefaansluittechniek. Door de connector D-SUB 25 is deze module pincompatibel met het PBS van de Foxboro I/A-serie.
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
| Producttype | Moduuldragers |
| Productfamilie | VIP I/O-Marshalling |
| aantal kanalen | 8 |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | II |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| bedrijfsspanning Umax | ≤ 30 V AC/DC |
| stroom (per kanaal) | ≤ 3 A (veldsignaal) |
| ≤ 1 A (stuurcontacten) | |
| stroom (Klem A en B) | 4 A |
| stroom (Totaalstroom per module) | 15 A |
| veldniveau | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Striplengte | 8 mm |
| schroefdraad | M3 |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
| Aanhaalmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| besturingsniveau | |
| Aansluitmethode | D-SUB-stiftconnector |
| Aantal Aansluitingen | 1 |
| aantal polen | 25 |
| Aanhaalmoment | 0,3 Nm ... 0,34 Nm |
| voeding | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Aantal Aansluitingen | 2 |
| aantal polen | 2 |
| Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 26 ... 14 |
| Aanhaalmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| statusindicatie | nee |
| Artikelafmetingen | |
| Breedte | 123,1 mm |
| Hoogte | 102,7 mm |
| diepte | 72,2 mm |
| Kleur | grijs (RAL 7042) |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 75 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 75 °C |
| hoogtepositie | ≤ 2000 m |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 0 % ... 95 % (geen condens) |
| normen / bepalingen | IEC 60664 |
| DIN EN 50178 |
| montagetechniek | Railmontage |
| Inbouwpositie | niet van invloed; op 35 mm-montagerail volgens EN 60715 |
| Artikelnummer | 2906595 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DK115A |
| Productcode | DK115A |
| GTIN | 4055626184609 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 442,3 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 442,3 g |
| Douanetariefnummer | 85369010 |
| Land van herkomst | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 8da7faee-f0e6-4bc9-b684-22712f381589 |
Compatibele producten
-
-
IOA MCR-EX-NAM-FBM248 - NAMUR-scheidingsversterker 1663321
-
IOA-PSR-PS22-1NO-1NC-24DC - Koppelrelais 2702971
-
IOA MCR-EX-IDS-I-I - Uitgangsscheidingsversterker 1044642
-
IOA MCR-EX-RPSS-I-I - Voedingsscheidingsversterker 1085761
-
IOA MCR-EX-RTD-I - Temperatuurmeetwaardeomvormers 1085764
-
IOA MCR-EX-SD-16-50 - Klepsturingsmodule 1095564
-
IOA MCR-EX-SD-20-25 - Klepsturingsmodule 1095563
-
IOA MCR-EX-SD-21-48 - Klepsturingsmodule 1291156
-
IOA MCR-EX-SD-23-38 - Klepsturingsmodule 1085763
-
IOA MCR-EX-TC-I - Temperatuurmeetwaardeomvormers 1085766
-
IOA MCR-EX-T-I - Temperatuurmeetwaardeomvormers 1085760
-
IOA MCR-IDS-I-I - Uitgangsscheidingsversterker 1176865
-
IOA MCR-RPSS-I-I - Voedingsscheidingsversterker 1085774
-
IOA MCR-RTD-I - Temperatuurmeetwaardeomvormers 1007728
-
IOA MCR-TC-I - Temperatuurmeetwaardeomvormers 1007722
-
IOA MCR-T-I - Temperatuurmeetwaardeomvormers 1176866
-
IOA AI/AO/BFI/DS/0.5A/EX - In-/uitgangsmoduul 2906599
-
IOA DAC-4DI/AI/EX - Omvormer 1145061
-
IOA DI/DO/BFI/DS/1.0A/EX - In-/uitgangsmoduul 2906600
-
IOA FEED-THRU/EX - Aansluitklem 2906598
-
IOA FEED-THRU-DO/NI/EX - Doorvoerconnector 1172189
-
IOA PR-DAI/DAO/F/DS/0.25A/EX - In-/uitgangsmoduul 1188706
-
IOA PR-DAI/DAO/F/DS/2A/EX - In-/uitgangsmoduul 1048208
-
IOA REL 24V DI/BFI/1.0A/EX - Relaismodule 2910155
-
IOA REL 120V DI/1.0A/EX - Relaismodule 2910157
-
IOA REL 230V DI/1.0A/EX - Relaismodule 2910423
-
IOA REL 230V DO/BFI/NC/3.0A/EX - Relaismodule 2910422
-
IOA REL 230V DO/BFI/NO/3.0A/EX - Relaismodule 2910421
-
IOA REL 24V DO/BFI/3.0A/EX - Relaismodule 2910153
-
IOA REL 120V DO/BFI/3.0A/EX - Relaismodule 2910154
Uw voordelen
Geïntegreerde bevestiging voor het aanbrengen en bevestigen van de IOA
Veldaansluitingen via schroefklemmen
Redundante voedingsklemmen
Vier aansluitingen per kanaal (A, B, C, D) en meerdere afschermingsopties
Kanalen voor toebehorenmarkering
Geïntegreerde montagerailvoet
Sterke metalen montagerailvoet voor ongecompliceerde montage en demontage op de rail
Klemmen voor discrete bedrading of kabelverbinding
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem