Digitale-naar-analoge omvormer voor de omvorming van maximaal 4 digitale ingangssignalen in een toestandsproportioneel 4 ... 20 mA signaal. De module stelt, afhankelijk van de schakeltoestand van de aangesloten signaalgever, een stroomwaarde in op de module-uitgang in het bereik 4 m A...20 m A. De actieve analoge ingangskaart kan via de stroomwaarde en bijbehorende omrekingstabellen de schakeltoestanden van de schakelcontacten bepalen. De module wordt via een steekcontact geïnstalleerd op een geschikt VIP I/O-marshalling-basiselement. Installatie in zone 2, beschermklasse "ec" is toegestaan.
IOA DAC-4DI/AI/EX
-
Omvormer
1145061
Digitaal-analoog-omvormer voor VIP I/O-marshalling-basiselementen. Voor het aansluiten van vier digitale ingangen en het omvormen naar een afzonderlijk analoog 4...20 mA-signaal. Besparing van drie I/O-kanalen.
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren