16-kanaals VIP I/O-marshalling-basiselement met 37-polige D-SUB-connector voor universeel gebruik. Steekbare veld- en voedingsklemmen als toebehoren verkrijgbaar. In het veld staan per kanaal vier aansluitpunten ter beschikking (nA, nB, nC, nD). De voeding van de ingestoken functiemodule kan via twee voedingsbussen worden verkregen (P1 en P2). Met push-in-aansluittechniek. Naar keuze voor Ex i en Non-Ex.
BASE-MSTB/D37M/16CH/EX
-
Sokkelmoduul
1065476
16-kanaals VIP I/O-marshalling-basiselement met 37-polige D-SUB-connector voor universeel gebruik. Steekbare veld- en voedingsklemmen als toebehoren verkrijgbaar. Met push-in-aansluittechniek. Naar keuze voor Ex i en Non-Ex.
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
| Producttype | Moduuldragers |
| Productfamilie | VIP I/O-Marshalling |
| aantal kanalen | 16 |
| bedrijfsspanning Umax | ≤ 30 V AC/DC |
| stroom (per kanaal) | ≤ 3 A (veldsignaal) |
| ≤ 1 A (Besturingsaansluitingen) | |
| stroom (P1- of P2-klemmen) | ≤ 15 A |
| stroom (Totaalstroom van alle kanalen) | ≤ 15 A |
| Voeding | |
| nominale voedingsspanning | 24 V DC |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| veldniveau | |
| Aansluitmethode | Basiselement voor printplaat |
| Aantal Aansluitingen | 4 |
| aantal polen | 16 |
| besturingsniveau | |
| Aansluitmethode | D-SUB-stiftconnector |
| Aantal Aansluitingen | 1 |
| aantal polen | 37 |
| Aanhaalmoment | 0,3 Nm ... 0,34 Nm |
| voeding | |
| Aansluitmethode | Basiselement voor printplaat |
| Aantal Aansluitingen | 2 |
| aantal polen | 2 |
| Afscherming | |
| Aansluitmethode | Basiselement voor printplaat |
| Aantal Aansluitingen | 1 |
| aantal polen | 2 |
| statusindicatie | nee |
| Artikelafmetingen | |
| Breedte | 199 mm |
| Hoogte | 142,3 mm |
| diepte | 78 mm |
| Kleur | grijs (RAL 7042) |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 70 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| hoogtepositie | ≤ 2000 m |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 0 % ... 95 % (geen condens) |
| ATEX | |
| Codering | II 3G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificaat | CSANe 22ATEX1005X |
| IECEx | |
| Codering | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificaat | IECEx CSA 22.0004X |
| UKEX | |
| Codering | II 3G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificaat | CSAE 22UKEX1040X |
| CSA, USA/Canada | |
| Codering | Class I, Div. 2 Groups A, B, C, D T4 Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 Gc Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificaat | CSA 22CA80084549X |
| montagetechniek | Railmontage |
| Inbouwpositie | niet van invloed; op 35 mm-montagerail volgens EN 60715 |
| Artikelnummer | 1065476 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DK115A |
| Productcode | DK115A |
| GTIN | 4055626727929 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 635,4 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 635,4 g |
| Douanetariefnummer | 85366990 |
| Land van herkomst | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | b3c42d23-56fb-4954-a88b-68297148a637 |
Compatibele producten
-
PLUGKIT-BU/FKC/16CH-1-16 - Connectorset 1300532
-
PLUGKIT-GY/FKC/16CH-1-16 - Connectorset 1193570
-
IOA LM-DI/R/RUSIO/EX - Monitoring module 1048209
-
IOA MCR-EX-NAM-C300 - NAMUR-scheidingsversterker 1085770
-
IOA MCR-EX-NAM-NAM - NAMUR-scheidingsversterker 1085769
-
IOA MCR-EX-NAM-RUSIO - NAMUR-scheidingsversterker 1085772
-
IOA-PSR-PS22-1NO-1NC-24DC - Koppelrelais 2702971
-
IOA MCR-EX-RPSS-I-I - Voedingsscheidingsversterker 1085761
-
IOA MCR-EX-RTD-I - Temperatuurmeetwaardeomvormers 1085764
-
IOA MCR-EX-SD-16-50 - Klepsturingsmodule 1095564
-
IOA MCR-EX-SD-20-25 - Klepsturingsmodule 1095563
-
IOA MCR-EX-SD-21-48 - Klepsturingsmodule 1291156
-
IOA MCR-EX-SD-23-38 - Klepsturingsmodule 1085763
-
IOA MCR-EX-TC-I - Temperatuurmeetwaardeomvormers 1085766
-
IOA MCR-EX-T-I - Temperatuurmeetwaardeomvormers 1085760
-
IOA MCR-IDS-I-I - Uitgangsscheidingsversterker 1176865
-
IOA MCR-RPSS-I-I - Voedingsscheidingsversterker 1085774
-
IOA MCR-RTD-I - Temperatuurmeetwaardeomvormers 1007728
-
IOA MCR-TC-I - Temperatuurmeetwaardeomvormers 1007722
-
IOA AI/AO/BFI/DS/0.5A/EX - In-/uitgangsmoduul 2906599
-
IOA DAC-4DI/AI/EX - Omvormer 1145061
-
IOA DI/DO/BFI/DS/1.0A/EX - In-/uitgangsmoduul 2906600
-
IOA FEED-THRU/EX - Doorvoerconnector 2906598
-
IOA FEED-THRU-DO/NI/EX - Doorvoerconnector 1172189
-
IOA PR-DAI/DAO/F/DS/0.25A/EX - In-/uitgangsmoduul 1188706
-
IOA PR-DAI/DAO/F/DS/2A/EX - In-/uitgangsmoduul 1048208
-
IOA REL 24V DI/BFI/1.0A/EX - Relaismodule 2910155
-
IOA REL 120V DI/1.0A/EX - Relaismodule 2910157
-
IOA REL 230V DI/1.0A/EX - Relaismodule 2910423
-
IOA REL 230V DO/BFI/NC/3.0A/EX - Relaismodule 2910422
-
IOA REL 230V DO/BFI/NO/3.0A/EX - Relaismodule 2910421
-
IOA REL 24V DO/BFI/3.0A/EX - Relaismodule 2910153
-
IOA REL 120V DO/BFI/3.0A/EX - Relaismodule 2910154
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem