Relaismodule voor digitale ingangssignalen voor het galvanisch gescheiden koppelen van 24 V DC-veldapparaten. Het besturingspad is beschermd via een geïntegreerde, vervangbare zekering van 1 A. Indien de zekering uitvalt, dan wordt dat door een led gesignaleerd. De module wordt via een steekcontact geïnstalleerd op een geschikt VIP I/O-marshalling-basiselement. Installatie in zone 2, beschermklasse "ec" is toegestaan.
IOA REL 24V DI/BFI/1.0A/EX
-
Relaismodule
2910155
Relaismodule voor VIP I/O-marshalling-basiselementen. Voor galvanisch gescheiden koppelen van 24 V DC-veldapparaten met digitale ingangen. Geïntegreerde zekering en zekeringsuitvalindicatie.
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
ATEX
Toelatings-ID: SIRA 17ATEX4293XCSA
Toelatings-ID: 70134758CSAus
Toelatings-ID: 70134758cUL Listed
Toelatings-ID: FILE E 196811UL Listed
Toelatings-ID: FILE E 196811Compatibele producten
Uw voordelen
Voedingskabel-zekeringsuitvalindicatie
Activiteitweergave voor relaisspoel
Tweetraps vrijgave staat spanningscontrole toe door met veldstoom bediende apparaten
Kanaal voor toebehorenmarkering
Vervangbare zekering van het bouwtype TE5
Optie voor het intern rangeren (24 V) van aangesloten veldapparaten
Geïntegreerde synchronisatie reduceert mogelijke fouten van de gebruiker tijdens de vervanging