Kabelbewakingsmodule voor de toepassing in veiligheidscircuits. De module zorgt voor de herkenning van draadbreuken en kortsluitingen tussen IOA- en I/O-kaart bij gebruik van eenvoudige schakelcontacten. Hiervoor wordt een 7,5 kΩ weerstand in serie t.o.v. het meetsignaal geschakeld en parallel daaraan een 15 kΩ weerstand. De module wordt via een steekcontact geïnstalleerd op een geschikt VIP I/O-Marshalling-Termination Board. Installatie in zone 2, beschermklasse "ec" is toegestaan.
IOA LM-DI/R/RUSIO/EX
-
Monitoring module
1048209
Leidingbewakingsmodule voor VIP I/O-Marshalling-Termination Boards. Maakt draadfoutdetectie bij het gebruik van standaard schakelcontacten in veiligheidstoepassingen mogelijk. Er worden zowel draadbreuken als kortsluitingen herkend.
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren