IOA FEED-THRU-DO/NI/EX - Doorvoerconnector
1172189

Non-Incendive, Ex-ic barrière voor VIP I/O-marshalling-basiselementen. Voor het begrenzen van stroom (60 mA of 80 mA) en spanning (26,4 V DC) naar digitale uitgangen. Bijvoorbeeld voor de aansturing van magneetventielen in explosiegevaarlijke omgevingen (zone 2, CID2).

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails









Compatibele producten