Relaismodule voor VIP I/O-marshalling-basiselementen. Voor het schakelen van 230 V AC-belastingen tot max. 3 A. Geïntegreerde zekering en zekeringsuitvalindicatie. Maakcontact kan worden gebruikt.
Rangeren van signalen voor Universal I/O-systemen
Ontwerp uw Universal Marshalling met het flexibele I/O-rangeersysteem VIP I/O-Marshalling. Het systeem verenigt het rangeren en verwerken van signalen in een besturingsonafhankelijke oplossing voor uw Universal I/O-systeem. Steekbare input-output-accessoires met verschillende interfacefuncties maken een universele configuratie mogelijk van de afzonderlijke kanalen. Dat is Universal Marshalling, volledig van het veld tot in het besturingsniveau.
Relaismodule voor VIP I/O-marshalling-basiselementen. Voor het schakelen van 230 V AC-belastingen tot max. 3 A. Geïntegreerde zekering en zekeringsuitvalindicatie. Verbreekcontact kan worden gebruikt.
VIP-16-kanaals-kabel voor het gebruik met de Universal-I/O Honeywell C300, 18 AWG, 15,0 m lang
VIP-16-kanaals-kabel voor het gebruik met de Universal-I/O Honeywell C300, 18 AWG, 0,4 m lang
VIP-16-kanaals-kabel voor het gebruik met de Universal-I/O Honeywell C300, 18 AWG, 10 m lang
Geconfectioneerde afgeschermde systeemkabel; besturing: Honeywell C300 I/O; aansluiting 1: steekbaar (1x 32-polig); aansluiting 2: steekbaar (2x 18-polig); kabellengte: 25 m
VIP-16-kanaals-kabel voor het gebruik met de Universal-I/O Honeywell C300, 18 AWG, 1,0 m lang
VIP-16-kanaals-kabel voor het gebruik met de Universal-I/O Honeywell C300, 18 AWG, 3,0 m lang
Uw voordelen
- Verkorting van de projectduur met een gangbaar Universal I/O-concept
- Wijzingen van de I/O-bezetting zijn in elke fase van het project mogelijk dankzij de steekbare IOA's
- Geringer aantal schakelkasten, omdat er geen aanvullende marshalling-kasten zijn vereist
- Verlaging van de bekabelingskosten dankzij verschillende systeembekabelingsoplossingen voor de koppeling met DCS-systemen
- Eenvoudige migratie in bestaande installaties door minder stilstandtijden tijdens retrofitwerkzaamheden
Het flexibele I/O-rangeersysteem voor uw universele marshalling
Topologievergelijking bekabeling klassieke en Universal I/O
Universele marshalling van het veld tot en met de besturing
Het flexibele I/O-rangeersysteem VIP I/O-marshalling is de compacte combinatie van systeembekabeling, interface en marshalling in één module.
- Systeembekabeling: bekabeling met Universal I/O-platformen
- Interfaces: flexibele plaatsing met analoge en digitale input-output-accessoires (IOA's), bijv. scheidingsversterkers, meetwaardeomvormers en relais
- Marshalling: verbinden met veldapparaten en rangeren van signalen
De interfacefuncties voor uw Universal Marshalling
De flexibele steekbare Input-Output-accessories (IOA's) zijn componenten met verschillende elektrische functies voor signaalverwerking: universele marshalling van het veld tot en met de besturing.
De volgende IOA's zijn beschikbaar:
- Passieve modulen
- Relais
- Veiligheidsrelais
- Scheidingsversterkers
- Meetwaardeomvormers
- Zekeringsmodulen
- Speciale functies