CAB-MSTB32/2XMC9/18/25,0M/C3/S - Interfacekabel
1673565

Geconfectioneerde afgeschermde systeemkabel; besturing: Honeywell C300 I/O; aansluiting 1: steekbaar (1x 32-polig); aansluiting 2: steekbaar (2x 18-polig); kabellengte: 25 m

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails








Uw voordelen

Verdeelkabel voor de aansluiting van twee 8-kanaalse VIP-basismodulen op een Honeywell® 16-kanaalse-IOTA-printplaat
Kabel, 18 AWG, halogeenvrij
Grendelflens voor de beveiliging van de verbinding tussen kabels en modulen en de IOTA